商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩16

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 最低工作温度
  3. 最高工作温度
  4. 长度
  5. 高度
  6. 宽度
  7. 封装类型
  8. 输出数目
  9. 最大输出电流
  10. 最小输入电压
  11. 最大输入电压
  12. 最大输出电压
  13. 最小输出电压
  14. 最高开关频率
  15. 最小输出电流
  16. 控制器类型
  17. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有12个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 8
    • 10
    • 13
    • 20
    • 52
  • 最低工作温度

    • -40℃
  • 最高工作温度

    • +85℃
    • +100℃
    • +125℃
  • 长度

    • 3mm
    • 5mm
    • 6mm
    • 6.6mm
    • 8.75mm
  • 高度

    • 0.95mm
    • 1.5mm
  • 宽度

    • 3mm
    • 4mm
    • 4.5mm
    • 6mm
  • 封装类型

    • DFN
    • QFN
    • SOIC
    • TSSOP
  • 输出数目

  • 最大输出电流

    • 5mA
    • 10mA
    • 26mA
  • 最小输入电压

    • -0.3V
    • 0V
  • 最大输入电压

    • 30V
    • 57V
  • 最大输出电压

    • 9.6V
    • 72V
  • 最小输出电压

    • -0.3V
  • 最高开关频率

    • 500kHz
    • 750kHz
    • 1200kHz
    • 1400kHz
  • 最小输出电流

  • 控制器类型

    • 以太网控制器
    • 反激式控制器
    • 接口控制器
    • 降压转换器
  • 【ON Semiconductor】直流-直流控制器

    【ON Semiconductor】直流-直流控制器(2-10个装)

    原价:

    ¥48.38起

    价格(不含税):

    ¥48.38起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥9.86

    原价:

    48.38

    价格(不含税):

    ¥48.38起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥9.86

    型号:

    • 12个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    10个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    询价

    购买条件:

    包装规格:

    10个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    询价

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 20 最低工作温度 -
    最高工作温度 +85℃ 长度 6.6mm
    高度 0.95mm 宽度 4.5mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 TSSOP
    输出数目 1 最大输出电流 26mA
    最小输入电压 0V 最大输入电压 57V
    最大输出电压 9.6V 最小输出电压 -
    最高开关频率 500kHz 最小输出电流 -
    控制器类型 以太网控制器 重量(g) 5

    直流-直流控制器,ON Semiconductor
    电流模式和电压模式直流 - 直流控制器,适用于功率转换电路。

    基本信息

    安装类型 表面贴装
    型号
    NCP1080DEG
    NCP1082DEG
    NCP1083DEG
    NCP1090DG
    NCP1091DRG
    NCP1092DG
    NCP1092DRG
    NCP1093MNRG
    NCP1339JDR2G
    NCP81243MNTXG
    NCP81245MNTXG
    NCP81246MNTXG
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 封装类型 输出数目 最大输出电流 最小输入电压 最大输入电压 最大输出电压 最小输出电压 最高开关频率 最小输出电流 控制器类型 重量
    (g)

    ¥118.51起

    5个装

    询价 20-+85℃6.6mm0.95mm4.5mmTSSOP126mA0V57V9.6V-500kHz-以太网控制器5

    ¥118.51起

    5个装

    询价 20-+85℃6.6mm0.95mm4.5mmTSSOP126mA-57V9.6V-500kHz13mA以太网控制器5

    ¥48.38起

    2个装

    询价 20-+85℃6.6mm0.95mm4.5mmTSSOP110mA0V57V9.6V-500kHz-降压转换器3

    ¥104.72起

    10个装

    询价 8-+85℃5mm1.5mm4mmSOIC15mA0V57V72V-0.3V--接口控制器5

    ¥98.56起

    10个装

    询价 8-+85℃5mm1.5mm4mmSOIC15mA0V57V72V-0.3V--接口控制器5

    ¥104.72起

    10个装

    询价 8-40℃+85℃5mm1.5mm4mmSOIC15mA0V57V72V---接口控制器5

    ¥104.72起

    10个装

    询价 8-40℃+85℃5mm1.5mm4mmSOIC15mA-57V72V-0.3V--接口控制器5

    ¥108.66起

    10个装

    询价 10-+85℃3mm0.95mm3mmDFN15mA0V57V72V-0.3V--接口控制器5

    ¥60.28起

    5个装

    询价 13-40℃+125℃8.75mm1.5mm4mmSOIC1--0.3V30V----反激式控制器3

    ¥107.92起

    5个装

    询价 52-40℃+100℃6mm0.95mm6mmQFN------1400kHz--3

    ¥105.07起

    5个装

    询价 52-40℃+100℃6mm0.95mm6mmQFN------1200kHz--2

    ¥98.15起

    5个装

    询价 52-40℃+100℃6mm0.95mm6mmQFN------750kHz--3

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 12个备选型号

     复制

    原价:

    ¥48.38起

    价格:

    ¥48.38起

    参考单价:

    ¥9.86

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空