商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩13

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 最低工作温度
  3. 最高工作温度
  4. 长度
  5. 高度
  6. 宽度
  7. 最大工作电源电压
  8. 封装类型
  9. 最高数据速率
  10. 汽车标准
  11. 最大电源电流
  12. 标准支持
  13. 断电模式
  14. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有9个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

  • 最低工作温度

    • -40℃
  • 最高工作温度

    • +125℃
    • +150℃
  • 长度

    • 4.98mm
    • 5mm
    • 5.1mm
    • 10.45mm
  • 高度

    • 1.05mm
    • 1.5mm
    • 2.55mm
    • 4mm
    • 15.49mm
  • 宽度

    • 1.5mm
    • 1.55mm
    • 4mm
    • 4.5mm
    • 7.6mm
    • 15.5mm
  • 最大工作电源电压

    • 5.25V
    • 5.5V
    • 27V
    • 28V
  • 封装类型

    • SOIC
    • TSSOP
  • 最高数据速率

    • 1Mbps
    • 20kBd
    • 20kbps
  • 汽车标准

    • AEC-Q100
  • 最大电源电流

    • 1.6mA
    • 7.5mA,72mA
    • 10mA,75mA
    • 30μA
    • 65mA
    • 700μA
  • 标准支持

    • SAEJ2602
    • ISO9141
    • ISO11898-5
    • ISO11898-2
    • ISO11898-2,ISO11898-5,SAEJ2284
  • 断电模式

    • 待机
    • 睡眠,待机
    • 静音
  • 按发货日筛选

    发货时间

    【ON Semiconductor】CAN收发器

    【ON Semiconductor】CAN收发器(2-20个装)

    原价:

    ¥36.07起

    价格(不含税):

    ¥36.07起

    (20个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥6.30

    原价:

    36.07

    价格(不含税):

    ¥36.07起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥6.30

    型号:

    • 9个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    20个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天起

    购买条件:

    包装规格:

    20个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    7天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 8 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 +150℃ 长度 4.98mm
    高度 15.49mm 宽度 15.5mm
    最大工作电源电压 5.25V 安装类型 表面贴装
    封装类型 SOIC 最高数据速率 20kBd
    收发器数目 1 汽车标准 -
    最大电源电流 700μA 标准支持 ISO9141
    断电模式 睡眠,待机 重量(g) 8
    在控制器局域网(CAN)协议控制器和物理双线式CAN总线之间提供接口。
    该收发器专门设计用于汽车行业的高速CAN应用,可以为(微控制器中的)CAN协议控制器提供发送和接收差分信号的功能

    基本信息

    安装类型 表面贴装 收发器数目 1
    型号
    AMIS30600LINI1RG
    AMIS30660CANH6G
    AMIS42665TJAA1RG
    AMIS42670ICAH2RG
    NCV7349D10R2G
    NCV7351D1ER2G
    NCV7351D13R2G
    NCV7424DB0R2G
    NCV7425DW5R2G
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 最大工作电源电压 封装类型 最高数据速率 汽车标准 最大电源电流 标准支持 断电模式 重量
    (g)

    ¥139.63起

    20个装

    询价 8-40℃+150℃4.98mm15.49mm15.5mm5.25VSOIC20kBd-700μAISO9141睡眠,待机8

    ¥90.60起

    10个装

    询价 8-40℃+125℃5mm1.5mm1.5mm5.25VSOIC1Mbps-65mAISO11898-2静音3

    ¥85.25起

    10个装

    询价 8-40℃+125℃5mm4mm1.5mm5.25VSOIC1Mbps-65mAISO11898-2,ISO11898-5,SAEJ2284待机1

    ¥90.60起

    10个装

    询价 8-40℃+125℃4.98mm4mm1.55mm5.25VSOIC1Mbps-65mAISO11898-2静音1

    ¥62.92起

    10个装

    询价 8-+125℃5mm1.5mm4mm5.25VSOIC1MbpsAEC-Q10010mA,75mAISO11898-5待机1

    ¥62.92起

    10个装

    询价 8-40℃+125℃5mm1.5mm4mm5.5VSOIC1Mbps-7.5mA,72mAISO11898-2静音1

    ¥62.92起

    10个装

    7天 8-+125℃5mm1.5mm4mm5.5VSOIC1MbpsAEC-Q1007.5mA,72mAISO11898-2静音2

    ¥36.07起

    2个装

    询价 16-40℃+125℃5.1mm1.05mm4.5mm27VTSSOP20kbps-30μASAEJ2602待机2

    ¥115.65起

    10个装

    询价 16-40℃+125℃10.45mm2.55mm7.6mm28VSOIC20kBd-1.6mASAEJ2602睡眠,待机4

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 9个备选型号

     复制

    原价:

    ¥36.07起

    价格:

    ¥36.07起

    参考单价:

    ¥6.30

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    【Texas Instruments】电流传感器

    ¥ 104.63起

    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】电流传感器

    发货日: 询价

    【Maxim】线路收发器

    ¥ 15.18起

    美信半导体(Maxim)[美国] 【Maxim】线路收发器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】线路收发器

    ¥ 4.86起

    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线路收发器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】CAN 收发器

    ¥ 10.60起

    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】CAN 收发器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】线路发送器

    ¥ 9.25起

    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线路发送器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】自适应电缆均衡器

    ¥ 75.04起

    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】自适应电缆均衡器

    发货日: 询价

    【ON Semiconductor】LVDS收发器

    ¥ 18.50起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】LVDS收发器

    发货日: 询价

    【Microchip】CAN收发器

    ¥ 17.11起

    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】CAN收发器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】LVDS 发送器

    ¥ 22.82起

    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】LVDS 发送器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】线路接收器

    ¥ 6.79起

    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】线路接收器

    发货日: 3天起

    【Texas Instruments】LVDS 解串器

    ¥ 105.97起

    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】LVDS 解串器

    发货日: 7天

    【Texas Instruments】LVDS 收发器

    ¥ 36.32起

    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】LVDS 收发器

    发货日: 7天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空