已完成选型
还剩18项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有7个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
品牌 :
包装规格 :
5个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
包装规格 :
5个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
购买件数 :
引脚数目 | 8 | 最低工作温度 | 0℃ |
最高工作温度 | +125℃ | 长度 | 5mm |
高度 | 1.5mm | 宽度 | 4mm |
安装类型 | 表面贴装 | 封装类型 | SOIC |
输出数目 | 1 | 输出类型 | - |
最大输出电流 | 1.5A | 最小输入电压 | 2.7V |
最大输入电压 | 30V | 线路调节 | 0.03%/V |
最大输出电压 | - | 最小输出电压 | - |
最高开关频率 | 280kHz | 调节器功能 | 上升 |
最大输出电压 | - | 开关调节器 | 是 |
重量(g) | 2 |
直流-直流控制器,ON Semiconductor
电流模式和电压模式直流 - 直流控制器,适用于功率转换电路。
安装类型 | 表面贴装 | 输出数目 | 1 |
型号 |
---|
CS5171GDR8G |
NCP1403SNT1G |
NCV887000D1R2G |
NCV887001D1R2G |
NCV887100D1R2G |
NCV887101D1R2G |
NCV887200D1R2G |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 引脚数目 | 最低工作温度 | 最高工作温度 | 长度 | 高度 | 宽度 | 封装类型 | 输出类型 | 最大输出电流 | 最小输入电压 | 最大输入电压 | 线路调节 | 最大输出电压 | 最小输出电压 | 最高开关频率 | 调节器功能 | 最大输出电压 | 开关调节器 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥62.92起 | 5个装 | 3天 | 8 | 0℃ | +125℃ | 5mm | 1.5mm | 4mm | SOIC | - | 1.5A | 2.7V | 30V | 0.03%/V | - | - | 280kHz | 上升 | - | 是 | 2 | ||
¥30.54起 | 5个装 | 7天 | 5 | - | +85℃ | 3mm | 1mm | 1.5mm | TSOP | - | 50mA | 1.2V | - | - | 15V | - | 300kHz | 上升 | - | 是 | 8 | ||
¥104.10起 | 5个装 | 询价 | 8 | -40℃ | +150℃ | 5mm | 1.5mm | 4mm | SOIC | 可调整的 | 100µA | 3.2V | - | - | - | 0.3V | 55kHz | 升压控制器 | - | - | 3 | ||
¥60.63起 | 5个装 | 询价 | 8 | - | +150℃ | 5mm | 1.5mm | 4mm | SOIC | 可调整的 | 100µA | 3.2V | - | - | - | 0.3V | 110kHz | 升压控制器 | - | - | 3 | ||
¥98.96起 | 5个装 | 询价 | 8 | -40℃ | +150℃ | 5mm | 1.5mm | 4mm | SOIC | 可调整的 | 100µA | 3.2V | - | - | - | - | 187kHz | 升压控制器 | 2.5V | - | 3 | ||
¥98.96起 | 5个装 | 询价 | 8 | -40℃ | - | 5mm | 1.5mm | 4mm | SOIC | 可调整的 | 100µA | 3.2V | 40V直流 | - | - | 0.3V | 1100kHz | 升压控制器 | - | - | 3 | ||
¥40.39起 | 2个装 | 询价 | 8 | -40℃ | +150℃ | 5mm | 1.5mm | 4mm | SOIC | - | - | 4.8V | 40V | - | - | - | 742kHz | 升压控制器 | - | 是 | 2 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买件数 :
总价 :
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空