商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩18

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 最低工作温度
  3. 最高工作温度
  4. 长度
  5. 高度
  6. 宽度
  7. 安装类型
  8. 封装类型
  9. 输出类型
  10. 最大输出电流
  11. 最小输入电压
  12. 最大输入电压
  13. 线路调节
  14. 最大输出电压
  15. 最小输出电压
  16. 最高开关频率
  17. 调节器功能
  18. 开关调节器
  19. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有38个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 16
    • 32
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +85℃
    • +125℃
    • +150℃
  • 长度

    • 0
    • 2mm
    • 3mm
    • 4mm
    • 4.9mm
    • 5mm
    • 10.16mm
    • 10.24mm
    • 10.45mm
    • 10.54mm
  • 高度

    • 0.75mm
    • 0.95mm
    • 1.5mm
    • 1.58mm
    • 2.4mm
    • 3.44mm
    • 4.57mm
    • 6.6mm
    • 9.27mm
    • 9.35mm
    • 15.57mm
  • 宽度

    • 2mm
    • 3mm
    • 3.44mm
    • 3.9mm
    • 4mm
    • 4.57mm
    • 6.6mm
    • 7.6mm
    • 9.27mm
    • 9.35mm
  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
  • 封装类型

    • TO-220
    • D2PAK
    • DFN
    • PDIP
    • QFN
    • SOIC
    • WDFN
  • 输出类型

    • 可调整的
    • 固定
  • 最大输出电流

    • 1A
    • 1.5A
    • 2A
    • 3A
    • 3.3A
    • 10A
    • 35µA
    • 120µA
    • 250mA
    • 300mA
    • 500mA
    • 600mA
  • 最小输入电压

    • -0.3V
    • 2.3V
    • 3.5V
    • 4V
    • 4.5V
    • 4.75V
    • 8V
  • 最大输入电压

    • 5.5V
    • 10V
    • 13.2V
    • 18V
    • 19V
    • 27V
    • 28V
    • 32V
    • 37V
    • 40V
  • 线路调节

    • -65dB
    • 0%/V
    • 0.05%
    • 0.06%/V
    • 1%
  • 最大输出电压

    • 1.6V
    • 3.3V
    • 5V
    • 5.1V
    • 5.25V
    • 5.5V
    • 10V
    • 12V
    • 15V
    • 37V
  • 最小输出电压

    • 0.6V
    • 0.8V
    • 1.1V
    • 1.23V
    • 1.25V
    • 4.75V
    • 4.9V
  • 最高开关频率

    • 2MHz
    • 3MHz
    • 3.3MHz
    • 52kHz
    • 63kHz
    • 71kHz
    • 150kHz
    • 192kHz
    • 240kHz
    • 330kHz
    • 360kHz
  • 调节器功能

    • 反相、非反相
    • 同步降压控制器
    • 标准
    • 降压
    • 降压控制器
    • 降压控制器,反相
  • 开关调节器

  • 按发货日筛选

    发货时间

    【ON Semiconductor】降压转换器

    根据数量多少打折

    【ON Semiconductor】降压转换器(1-20个装)

    原价:

    ¥14.04起

    价格(不含税):

    ¥14.04起

    (20个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥3.91

    原价:

    14.04

    价格(不含税):

    ¥14.04起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥3.91

    型号:

    • 38个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    20个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天起

    购买条件:

    包装规格:

    20个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 32 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 - 长度 5mm
    高度 - 宽度 -
    安装类型 表面贴装 封装类型 QFN
    输出数目 1 输出类型 可调整的
    最大输出电流 10A 最小输入电压 8V
    最大输入电压 19V 线路调节 0.05%
    最大输出电压 10V 最小输出电压 1.1V
    最高开关频率 - 调节器功能 降压控制器
    开关调节器 重量(g) 3

    开关稳压器,降压直流 - 直流转换器,ON Semiconductor
    电流模式和电压模式直流-直流转换器,适用于降压(步降)、升压(步升)和回扫应用。

    基本信息

    输出数目 1
    型号
    ADP3211AMNR2G
    CS51031YDR8G
    LA5724MC-BH
    LA5735MC-BH
    LM2574DW-ADJR2G
    LM2574N-12G
    LM2574N-ADJG
    LM2575D2T-12R4G
    LM2575D2T-ADJR4G
    LM2575T-3.3G
    LM2575T-5G
    LM2575T-15G
    LM2575T-ADJG
    LM2575TV-012G
    LM2575TV-ADJG
    LM2576D2T-005G
    LM2576D2T-ADJR4G
    LM2576D2TR4-012G
    LM2576T-012G
    LM2576T-15G
    LM2576TV-012G
    LM2576TV-015G
    LM2595DSADJR4G
    LM2596DSADJR4G
    NCP1072P065G
    NCP1075P065G
    NCP1075STAT3G
    NCP1579DR2G
    NCP1587ADR2G
    NCP1587DR2G
    NCP1593BMNTWG
    NCP1595AMNR2G
    NCP3170BDR2G
    NCP5212AMNTXG
    NCP6334CMTAATBG
    NCP6354BMTAATBG
    NCV2575D2T-12R4G
    NCV890430MW50TXG
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 安装类型 封装类型 输出类型 最大输出电流 最小输入电压 最大输入电压 线路调节 最大输出电压 最小输出电压 最高开关频率 调节器功能 开关调节器 重量
    (g)

    ¥62.31起

    5个装

    询价 32-40℃-5mm--表面贴装QFN可调整的10A8V19V0.05%10V1.1V-降压控制器3

    ¥60.28起

    5个装

    询价 8--5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC-1A-----240kHz降压控制器-4

    ¥60.28起

    5个装

    询价 8--4.9mm1.58mm3.9mm表面贴装SOIC固定300mA4.5V28V-5V-192kHz降压控制器1

    ¥71.46起

    5个装

    询价 8-+125℃4.9mm1.58mm3.9mm表面贴装SOIC-300mA4.5V32V---360kHz降压控制器1

    ¥68.83起

    5个装

    询价 16--10.45mm2.4mm7.6mm表面贴装SOIC可调整的500mA-----52kHz降压控制器5

    ¥69.24起

    5个装

    询价 8--10.45mm2.4mm7.6mm通孔PDIP固定500mA-----52kHz降压控制器5

    ¥14.04起

    7天 8-+125℃10.16mm6.6mm3.44mm通孔PDIP可调整的500mA4.75V40V-37V1.23V-降压控制器,反相5

    ¥37.22起

    2个装

    询价 5--10.24mm9.35mm4.57mm表面贴装D2PAK固定1A4.75V40V-12V-52kHz降压控制器2

    ¥36.33起

    2个装

    询价 5--10.24mm4.57mm9.35mm表面贴装D2PAK可调整的1A4.75V40V-37V1.23V-降压控制器5

    ¥88.38起

    5个装

    7天 5-+125℃10.54mm9.27mm4.57mm通孔TO-220固定1A4.75V40V-3.3V--降压控制器2

    ¥18.04起

    7天 5-+125℃10.54mm4.57mm9.27mm通孔TO-220固定1A4.75V40V-5.25V4.75V-降压控制器5

    ¥88.38起

    5个装

    询价 5-40℃+125℃10.54mm--通孔TO-220固定1A4.75V40V-15V-52kHz降压控制器2

    ¥17.60起

    询价 5-+125℃10.54mm4.57mm9.27mm通孔TO-220可调整的1A4.75V40V-37V1.23V-降压控制器,反相5

    ¥88.38起

    5个装

    询价 5-40℃-10.54mm9.27mm4.57mm通孔TO-220固定1A4.75V40V-12V--降压控制器2

    ¥36.07起

    2个装

    询价 5-+125℃09.27mm-通孔TO-220可调整的1A4.75V40V-37V1.23V52kHz降压控制器2

    ¥155.56起

    10个装

    7天 5-+125℃-4.57mm-表面贴装D2PAK可调整的3A8V40V-5.25V4.75V63kHz降压控制器16

    ¥93.67起

    5个装

    7天 5--10.24mm9.35mm4.57mm表面贴装D2PAK可调整的3A-40V-37V-52kHz降压控制器2

    ¥62.39起

    2个装

    询价 5-+125℃10.24mm9.35mm4.57mm表面贴装D2PAK固定3A-40V-12V1.23V52kHz降压控制器2

    ¥85.19起

    5个装

    7天 5-+125℃10.54mm9.27mm4.57mm通孔TO-220固定3A-40V-12V-52kHz降压控制器2

    ¥91.22起

    5个装

    7天 5-+125℃10.54mm15.57mm-通孔TO-220固定3A-40V-37V1.23V63kHz降压5

    ¥83.49起

    5个装

    7天 5-40℃+125℃-9.27mm4.57mm通孔TO-220固定3A-40V-12V-52kHz降压控制器14

    ¥93.08起

    5个装

    询价 5-+125℃10.54mm9.27mm4.57mm通孔TO-220固定3A-40V-15V-52kHz降压控制器2

    ¥90.82起

    5个装

    询价 5--10.24mm4.57mm9.35mm表面贴装D2PAK可调整的1A4.5V40V-37V1.23V-降压5

    ¥71.61起

    5个装

    3天 5-+125℃10.24mm9.35mm4.57mm表面贴装D2PAK可调整的3A4.5V40V-37V1.23V150kHz降压控制器2

    ¥50.15起

    5个装

    询价 7-+125℃10.16mm3.44mm6.6mm通孔PDIP可调整的250mA-0.3V10V---71kHz标准5

    ¥52.13起

    5个装

    询价 ------------------5

    ¥48.47起

    5个装

    询价 ------------------5

    ¥39.06起

    10个装

    询价 80℃-5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC可调整的120µA4.5V13.2V-5V0.8V-同步降压控制器5

    ¥51.53起

    10个装

    询价 8-+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC可调整的120µA4.5V13.2V-1.6V0.8V-降压控制器5

    ¥51.53起

    10个装

    询价 8-+70℃5mm1.5mm4mm表面贴装SOIC可调整的120µA4.5V13.2V-1.6V0.8V-降压控制器5

    ¥115.19起

    20个装

    询价 10--3mm-3mm表面贴装DFN可调整的3A4V5.5V-65dB5V0.6V-反相、非反相5

    ¥65.15起

    10个装

    询价 6-40℃-3mm--表面贴装DFN可调整的1.5A4V5.5V0.06%/V3.3V0.8V-降压控制器5

    ¥82.90起

    10个装

    询价 8--5mm-4mm表面贴装SOIC固定3A4.5V18V1%5V1.25V-降压控制器3

    ¥59.69起

    10个装

    询价 16--4mm0.95mm4mm表面贴装QFN可调整的35µA4.5V27V-3.3V0.8V330kHz降压控制器-5

    ¥70.75起

    10个装

    询价 8-40℃+85℃2mm0.75mm2mm表面贴装WDFN-2A2.3V5.5V--0.6V3MHz--5

    ¥70.75起

    10个装

    询价 8-40℃-2mm0.75mm-表面贴装WDFN可调整的3.3A2.3V5.5V0%/V5.5V0.6V3.3MHz--5

    ¥34.07起

    2个装

    询价 5--10.24mm9.35mm4.57mm表面贴装D2PAK固定1A4.75V40V-12V-52kHz降压控制器2

    ¥129.10起

    5个装

    询价 8-+150℃3mm-3mm表面贴装DFN固定600mA3.5V37V-5.1V4.9V2MHz同步降压控制器-5

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 38个备选型号

     复制

    原价:

    ¥14.04起

    价格:

    ¥14.04起

    参考单价:

    ¥3.91

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    【Wurth Electronics】开关模式电源(SMPS)变压器

    ¥ 34.11起

    伍尔特(Wurth Electronics)[中国] 【Wurth Electronics】开关模式电源(SMPS)变压器

    发货日: 3天起

    【Wurth Electronics】LAN 以太网变压器

    ¥ 31.44起

    伍尔特(Wurth Electronics)[中国] 【Wurth Electronics】LAN 以太网变压器

    发货日: 3天起

    【Microchip】MOSFET电源驱动器

    ¥ 6.78起

    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】MOSFET电源驱动器

    发货日: 3天起

    【Microchip】电荷泵

    ¥ 6.49起

    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】电荷泵

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】MOSFET电源驱动器

    ¥ 15.88起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】MOSFET电源驱动器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】功率因数和PWM控制器

    ¥ 72.08起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】功率因数和PWM控制器

    发货日: 询价

    【ON Semiconductor】直流-直流转换器

    ¥ 39.17起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】直流-直流转换器

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】MOSFET电源驱动器

    ¥ 28.03起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】MOSFET电源驱动器

    发货日: 7天

    【Linear Technology】直流-直流电源模块

    ¥ 156.39起

    凌力尔特(Linear Technology)[美国] 【Linear Technology】直流-直流电源模块

    发货日: 3天起

    【Maxim】电压转换器

    ¥ 22.94起

    美信半导体(Maxim)[美国] 【Maxim】电压转换器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】电荷泵

    ¥ 40.32起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】电荷泵

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】电压监控器

    ¥ 10.60起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】电压监控器

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空