商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 长度
  3. 高度
  4. 宽度
  5. 最高开关频率
  6. 最大电源电流
  7. 最大反向电流
  8. 起动电源电流
  9. 最大源电流
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 20
    • 24
  • 长度

    • 9.9mm
    • 15.4mm
  • 高度

    • 1.5mm
    • 2.36mm
  • 宽度

    • 3.9mm
    • 7.5mm
  • 最高开关频率

    • 30.5kHz
    • 72kHz
  • 最大电源电流

    • 5.2mA
    • 8.6mA
  • 最大反向电流

    • 1A
    • 48µA
  • 起动电源电流

    • 20mA
    • 100µA
  • 最大源电流

    • 0.5A
    • 290µA
  • 【ON Semiconductor】功率因数和PWM控制器

    促销截止 2019/09/06

    【ON Semiconductor】功率因数和PWM控制器【5个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 70.44起

    价格(不含税):

    ¥ 70.44起

    (5个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 14.09

    原价 :

    70.44

    价格(不含税):

    ¥ 70.44起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 14.09

    型号 :

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    5个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 24 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 +125℃ 长度 15.4mm
    高度 2.36mm 宽度 7.5mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 SOIC
    输出数目 1 最高开关频率 72kHz
    最大电源电流 8.6mA 最大反向电流 1A
    起动电源电流 100µA 最大源电流 0.5A
    重量(g) 5

    交流-直流离线控制器,NCP/NCV 系列,ON Semiconductor
    电源次级侧,同步整流控制器。固定频率回扫和前馈 PWM 控制器。

    基本信息

    最低工作温度 -40℃ 最高工作温度 +125℃
    安装类型 表面贴装 封装类型 SOIC
    输出数目 1
    型号
    NCP1910A65DWR2G
    NCP1937B1DR2G
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 长度 高度 宽度 最高开关频率 最大电源电流 最大反向电流 起动电源电流 最大源电流 重量
    (g)

    ¥87.57起

    ¥86.69起

    5个装

    询价 2415.4mm2.36mm7.5mm72kHz8.6mA1A100µA0.5A5

    ¥70.44起

    ¥69.74起

    5个装

    询价 209.9mm1.5mm3.9mm30.5kHz5.2mA48µA20mA290µA3

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 70.44起

    价格 :

    ¥ 70.44起

    参考单价 :

    ¥ 14.09

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【ON Semiconductor】降压转换器

    ¥ 13.78起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】降压转换器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】直流-直流转换器

    ¥ 39.49起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】直流-直流转换器

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】MOSFET电源驱动器

    ¥ 27.39起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】MOSFET电源驱动器

    发货日: 7天起

    【Microchip】电荷泵
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】电荷泵

    发货日: 3天起

    【Linear Technology】开关稳压器
    凌力尔特(Linear Technology)[美国] 【Linear Technology】开关稳压器

    发货日: 询价

    【Wurth Electronics】开关模式电源(SMPS)变压器
    伍尔特(Wurth Electronics)[中国] 【Wurth Electronics】开关模式电源(SMPS)变压器

    发货日: 3天起

    【ON Semiconductor】MOSFET电源驱动器

    ¥ 18.89起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】MOSFET电源驱动器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】电荷泵

    ¥ 39.40起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】电荷泵

    发货日: 询价

    【ON Semiconductor】电压监控器

    ¥ 9.03起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】电压监控器

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】交流-直流控制器

    ¥ 55.57起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】交流-直流控制器

    发货日: 3天

    【STMicroelectronics】交流-直流转换器

    ¥ 59.26起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】交流-直流转换器

    发货日: 询价

    【STMicroelectronics】直流-直流转换器

    ¥ 6.21起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】直流-直流转换器

    发货日: 3天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空