商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩14

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 最低工作温度
  3. 最高工作温度
  4. 长度
  5. 高度
  6. 宽度
  7. 安装类型
  8. 封装类型
  9. 最大输出电流
  10. 最小输入电压
  11. 最大输入电压
  12. 最大输出电压
  13. 最小输出电压
  14. 电流限制
  15. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有17个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 3+Tab
    • 7
    • 8
    • 16
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • -25℃
  • 最高工作温度

    • +125℃
    • +150℃
  • 长度

    • 6.7mm
    • 10mm
    • 10.16mm
  • 高度

    • 1.5mm
    • 1.65mm
    • 3.44mm
    • 4.95mm
  • 宽度

    • 3.7mm
    • 4mm
    • 6.6mm
    • 7.11mm
  • 安装类型

    • 表面贴装
    • 通孔
  • 封装类型

    • SOT-223
    • PDIP
    • SOIC
  • 最大输出电流

    • 1.25A
    • 1.5A
    • 5mA
    • 800mA
  • 最小输入电压

    • -0.3V
    • 7.9V
  • 最大输入电压

    • 8.9V
    • 9.1V
    • 10V
    • 15.5V
    • 16V
    • 20V
  • 最大输出电压

    • 4.9V
    • 5V
    • 5.2V
    • 12V
    • 700V
  • 最小输出电压

    • -0.3V
    • 4.9V
    • 5.2V
  • 电流限制

    • 321mA
    • 428mA
    • 728mA
  • 按发货日筛选

    【ON Semiconductor】交流-直流转换器

    【ON Semiconductor】交流-直流转换器(5-10个装)

    原价 :

    ¥39.10起

    价格(不含税):

    ¥39.10起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥7.29

    原价 :

    39.10

    价格(不含税):

    ¥39.10起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥7.29

    型号 :

    • 17个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 16 最低工作温度 -25℃
    最高工作温度 +125℃ 长度 10mm
    高度 1.5mm 宽度 4mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 SOIC
    最大输出电流 5mA 最小输入电压 -
    最大输入电压 15.5V 最大输出电压 4.9V
    最小输出电压 5.2V 电流限制 -
    重量(g) 2.5

    交流-直流离线调节器,ON Semiconductor
    该离线、交流-直流开关稳压器在电流和电压模式下具有控制功能。NCP105x 系列是门控振荡器电源开关稳压器。应用包括坚固且高效的电源和基本的开关模式电源 (SMPS)。

    型号
    MC33364DG
    MC33364DR2G
    NCP1011ST100T3G
    NCP1013ST130T3G
    NCP1014ST100T3G
    NCP1015AP065G
    NCP1015AP100G
    NCP1015ST65T3G
    NCP1028P100G
    NCP1052ST136T3G
    NCP1053ST44T3G
    NCP1053ST136T3G
    NCP1055ST100T3G
    NCP1055ST136T3G
    NCP1063AP060G
    NCP1063AP100G
    NCP1072P100BG
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 安装类型 封装类型 最大输出电流 最小输入电压 最大输入电压 最大输出电压 最小输出电压 电流限制 重量
    (g)

    ¥79.82起

    5个装

    询价 16-25℃+125℃10mm1.5mm4mm表面贴装SOIC5mA-15.5V4.9V5.2V-2.5

    ¥70.46起

    5个装

    询价 16-25℃+125℃10mm1.5mm4mm表面贴装SOIC5mA-16V5.2V4.9V-5

    ¥39.92起

    5个装

    询价 3+Tab-+150℃6.7mm1.65mm3.7mm表面贴装SOT-223--0.3V10V---5

    ¥43.17起

    5个装

    询价 3+Tab-+150℃6.7mm1.65mm3.7mm表面贴装SOT-223--0.3V10V---5

    ¥42.76起

    5个装

    7天 3+Tab-+150℃6.7mm1.65mm3.7mm表面贴装SOT-223--0.3V10V---5

    ¥72.88起

    10个装

    询价 7-+150℃10.16mm3.44mm6.6mm通孔PDIP1.25A7.9V9.1V12V--23

    ¥39.10起

    5个装

    询价 7-+150℃10.16mm3.44mm6.6mm通孔PDIP--0.3V10V---10

    ¥42.64起

    5个装

    询价 3+Tab-+150℃6.7mm1.65mm3.7mm表面贴装SOT-223--0.3V10V---5

    ¥113.86起

    10个装

    询价 8-+150℃10.16mm3.44mm6.6mm通孔PDIP800mA7.9V8.9V5V--23

    ¥58.24起

    5个装

    询价 3+Tab-40℃+150℃6.7mm1.65mm3.7mm表面贴装SOT-223--0.3V10V--321mA5

    ¥64.35起

    5个装

    询价 3+Tab-40℃+150℃6.7mm1.65mm3.7mm表面贴装SOT-223--0.3V10V--428mA5

    ¥64.35起

    5个装

    询价 3+Tab-40℃+150℃6.7mm1.65mm3.7mm表面贴装SOT-223--0.3V10V--428mA5

    ¥64.35起

    5个装

    7天 3+Tab-40℃+150℃6.7mm1.65mm3.7mm表面贴装SOT-223--0.3V10V--728mA5

    ¥64.35起

    5个装

    询价 3+Tab-40℃+150℃6.7mm1.65mm3.7mm表面贴装SOT-223--0.3V10V--728mA5

    ¥83.94起

    10个装

    询价 7-+150℃10.16mm4.95mm7.11mm通孔PDIP1.5A-0.3V20V---23

    ¥83.94起

    10个装

    询价 7-+150℃10.16mm4.95mm7.11mm通孔PDIP1.5A-0.3V20V---23

    ¥86.43起

    10个装

    询价 7-+150℃10.16mm4.95mm7.11mm通孔PDIP1.5A-0.3V10V700V-0.3V-23

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 17个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥39.10起

    价格 :

    ¥39.10起

    参考单价 :

    ¥7.29

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    7天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空