商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩14

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 最低工作温度
  3. 最高工作温度
  4. 长度
  5. 高度
  6. 宽度
  7. 最小工作电源电压
  8. 最大工作电源电压
  9. 封装类型
  10. 最高开关频率
  11. 最大电源电流
  12. 最大反向电流
  13. 起动电源电流
  14. 最大源电流
  15. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有9个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 8
    • 14
    • 16
  • 最低工作温度

    • -40℃
    • 0℃
  • 最高工作温度

    • +70℃
    • +125℃
    • +140℃
    • +150℃
  • 长度

    • 3mm
    • 5mm
    • 5.1mm
    • 10mm
  • 高度

    • 0.75mm
    • 1.05mm
    • 1.5mm
  • 宽度

    • 3mm
    • 4mm
    • 4.5mm
  • 最小工作电源电压

    • -0.3V
    • 4.5V
    • 4.7V
    • 7V
    • 9.9V
    • 15V
  • 最大工作电源电压

    • 10.5V
    • 16V
    • 22V
    • 28V
    • 40V
  • 封装类型

    • SOIC
    • TSSOP
    • WDFN
  • 最高开关频率

    • 1.2MHz
    • 65kHz
    • 200kHz
    • 300kHz
    • 325kHz
    • 335kHz
    • 350kHz
    • 400kHz
  • 最大电源电流

    • 4mA
    • 8mA
    • 12mA
    • 15mA
    • 18mA
    • 20mA
  • 最大反向电流

    • 0.7mA
    • 0.7µA
    • 100µA
    • 900µA
  • 起动电源电流

    • 3mA
    • 5.5mA
    • 7mA
    • 8mA
    • 10µA
    • 16mA
    • 17.4mA
  • 最大源电流

    • -4mA
    • -4µA
    • 90µA
    • 100µA
    • 125µA
    • 140µA
    • 289µA
  • 【ON Semiconductor】PWM控制器

    促销截止 2019/09/06

    【ON Semiconductor】PWM控制器【2~3,000个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 32.81起

    价格(不含税):

    ¥ 32.81起

    (3000个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 5.16

    原价 :

    32.81

    价格(不含税):

    ¥ 32.81起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 5.16

    型号 :

    • 9个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    3000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    3000个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 8 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 - 长度 5mm
    高度 1.5mm 宽度 4mm
    最小工作电源电压 -0.3V 最大工作电源电压 16V
    安装类型 表面贴装 封装类型 SOIC
    最高开关频率 325kHz 最大电源电流 4mA
    最大反向电流 900µA 起动电源电流 3mA
    最大源电流 140µA 重量(g) 4
    脉宽调制(PWM)是指用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。
    以数字方式控制模拟电路,可以大幅度降低系统的成本和功耗。

    基本信息

    安装类型 表面贴装
    型号
    NCP1031DR2G
    NCP1032AMNTXG
    NCP1351BDR2G
    NCP3011DTBR2G
    NCP3020ADR2G
    NCV3030BDR2G
    NCV494BDR2G
    TL494CDR2G
    TL594CDR2G
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 最低工作温度 最高工作温度 长度 高度 宽度 最小工作电源电压 最大工作电源电压 封装类型 最高开关频率 最大电源电流 最大反向电流 起动电源电流 最大源电流 重量
    (g)

    ¥32.81起

    ¥32.48起

    2个装

    询价 8-40℃-5mm1.5mm4mm-0.3V16VSOIC325kHz4mA900µA3mA140µA4

    ¥19,891.08起

    ¥19,692.17起

    3,000个装

    询价 8-+150℃3mm0.75mm3mm9.9V10.5VWDFN335kHz4mA900µA16mA125µA394

    ¥142.67起

    ¥141.24起

    20个装

    询价 8-+150℃5mm1.5mm4mm15V22VSOIC65kHz20mA-10µA289µA8

    ¥90.06起

    ¥89.16起

    10个装

    询价 14-40℃+140℃5.1mm1.05mm4.5mm4.5V28VTSSOP400kHz12mA100µA-90µA5

    ¥67.01起

    ¥66.34起

    10个装

    询价 8-40℃+140℃5mm1.5mm4mm-28VSOIC350kHz8mA100µA5.5mA100µA5

    ¥86.69起

    ¥85.82起

    10个装

    询价 8-40℃+140℃5mm1.5mm4mm4.7V28VSOIC1.2MHz-100µA17.4mA100µA5

    ¥58.92起

    ¥58.33起

    5个装

    询价 16-+125℃10mm1.5mm4mm7V40VSOIC200kHz15mA0.7µA7mA-4µA2

    ¥51.54起

    ¥51.02起

    10个装

    询价 160℃+70℃10mm1.5mm4mm-40VSOIC200kHz15mA0.7mA7mA-4mA5

    ¥68.19起

    ¥67.51起

    10个装

    询价 16-40℃-10mm1.5mm4mm7V40VSOIC300kHz18mA0.7mA8mA-4mA5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 9个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 32.81起

    价格 :

    ¥ 32.81起

    参考单价 :

    ¥ 5.16

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空