商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 引脚数目
  2. 长度
  3. 高度
  4. 宽度
  5. 封装类型
  6. 段数
  7. 最大电源电流
  8. 数字数目
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 引脚数目

    • 48
    • 100
  • 长度

    • 7mm
    • 14mm
  • 高度

    • 1mm
    • 1.5mm
  • 宽度

    • 7mm
    • 14mm
  • 封装类型

    • SQFP
    • TQFP
  • 段数

    • 65
    • 148
  • 最大电源电流

    • 1mA
    • 270μA
  • 数字数目

  • 【ON Semiconductor】液晶显示驱动器

    促销截止 2019/09/06

    【ON Semiconductor】液晶显示驱动器【1~4个装】

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 45.06起

    价格(不含税):

    ¥ 45.06起

    (4个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 21.26

    原价 :

    45.06

    价格(不含税):

    ¥ 45.06起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 21.26

    型号 :

    • 3个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    4个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    4个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 100 最低工作温度 -40℃
    最高工作温度 +85℃ 长度 14mm
    高度 1mm 宽度 14mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 TQFP
    段数 65 典型工作电源电压 2.7~3.6V
    最大电源电流 1mA 数字数目 13
    重量(g) 6

    基本信息

    最低工作温度 -40℃ 最高工作温度 +85℃
    安装类型 表面贴装 典型工作电源电压 2.7~3.6V
    型号
    LC75812PTH-8565-H
    LC75812PTS-8565-H
    LC75890W-NH
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    引脚数目 长度 高度 宽度 封装类型 段数 最大电源电流 数字数目 重量
    (g)

    ¥45.06起

    ¥44.61起

    询价 10014mm1mm14mmTQFP651mA136

    ¥52.22起

    ¥51.70起

    询价 10014mm1mm14mmTQFP651mA136

    ¥85.01起

    ¥84.16起

    4个装

    询价 487mm1.5mm7mmSQFP148270μA-4

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 45.06起

    价格 :

    ¥ 45.06起

    参考单价 :

    ¥ 21.26

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    【Infineon】LED驱动器IC
    英飞凌(Infineon)[德国] 【Infineon】LED驱动器IC

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】LED显示驱动器

    ¥ 15.76起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】LED显示驱动器

    发货日: 7天起

    【ON Semiconductor】LED驱动器IC

    ¥ 41.00起

    安森美(ON Semiconductor)[美国] 【ON Semiconductor】LED驱动器IC

    发货日: 7天起

    【STMicroelectronics】LED显示驱动器

    ¥ 98.71起

    意法半导体(STMicroelectronics)[瑞士] 【STMicroelectronics】LED显示驱动器

    发货日: 询价

    【Microchip】LED 驱动器 IC
    微芯(Microchip)[美国] 【Microchip】LED 驱动器 IC

    发货日: 7天起

    【Texas Instruments】LED显示驱动器
    德州仪器(Texas Instruments)[美国] 【Texas Instruments】LED显示驱动器

    发货日: 询价

    【NXP】LED显示驱动器
    恩智浦(NXP)[荷兰] 【NXP】LED显示驱动器

    发货日: 询价

    【DiodesZetex】LED驱动器IC
    达尔(DiodesZetex)[美国] 【DiodesZetex】LED驱动器IC

    发货日: 7天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空