商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 最低工作温度
  2. 3dB带宽
  3. 电源类型
  4. 典型单电源电压
  5. 典型双电源电压
  6. 类别
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最低工作温度

    • -40℃
  • 3dB带宽

    • 3000MHz
  • 电源类型

  • 典型单电源电压

    • 2.375~3.63V
    • 2.5,3.3V
  • 典型双电源电压

    • ±3.6V
  • 类别

    • 视频
  • 【ON Semiconductor】交叉点开关

    促销截止 2019/09/06

    【ON Semiconductor】交叉点开关

    促销:

    促销截止 2019/09/06

    原价 :

    ¥ 100.29起

    价格(不含税):

    ¥ 100.29起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 100.29

    原价 :

    100.29

    价格(不含税):

    ¥ 100.29起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 100.29

    型号 :

    • 3个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    引脚数目 16 最低工作温度 -
    最高工作温度 +85℃ 长度 3mm
    高度 0.95mm 宽度 3mm
    安装类型 表面贴装 封装类型 QFN
    阵列配置 2×2 阵列输出数目 2
    阵列输入数目 2 阵列数目 1
    3dB带宽 3000MHz 电源类型
    典型单电源电压 2.375~3.63V 典型双电源电压 -
    类别 - 重量(g) 2

    基本信息

    引脚数目 16 最高工作温度 +85℃
    长度 3mm 高度 0.95mm
    宽度 3mm 安装类型 表面贴装
    封装类型 QFN 阵列配置 2×2
    阵列输出数目 2 阵列输入数目 2
    阵列数目 1
    型号
    NB6L72MNG
    NB7L72MMNG
    NBSG72AMNG
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    最低工作温度 3dB带宽 电源类型 典型单电源电压 典型双电源电压 类别 重量
    (g)

    100.29 元

    99.29 元

    询价 -3000MHz2.375~3.63V--2

    100.29 元

    99.29 元

    询价 -40℃-2.5,3.3V--1

    207.75 元

    205.67 元

    询价 ---±3.6V视频3

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    3个备选型号
     复制

    原价 :

    ¥ 100.29起

    价格 :

    ¥ 100.29起

    参考单价 :

    ¥ 100.29

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空