商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 类型
  2. 功率
  3. 协议(总线协议/传输协议)
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • SIMATIC DP,接口模块 IM 151-3 PN ST,用于 ET 200S 传输率 100MBit/s 最多 63 个电源模块,电子模块 或电机起动器模块 至 2m 宽度以下可连接; 2个总线接口通过 RJ45 包括终端模块
    • SIMATIC DP,接口模块 IM 151-1 Basic,用于 ET 200S; 传输率至 12MBit/s; 最多 12 个电源,电子模块 或电机起动器模块 (无功能模块)可连接; 总线接口通过 9针 Sub-D 包括终端模块
    • SIMATIC DP,接口模块 IM 151-1 标准针对 ET 200S; 包括终端模块 数据量每 244 Byte 针对 输入端和输出端; 最多 63 个外围模块 PROFIBUS-DP 0版和 1版 至 2m 宽度以下可连接; 总线接口通过 9针 Sub-D
  • 功率(W)

    • 1.5
    • 3.3
  • 协议(总线协议/传输协议)

    • PROFIBUS DP
    • PROFINET IO
  • 按发货日筛选

    ET200S系列接口模块

    ET200S系列接口模块

    原价 :

    ¥ 1,208.93起

    价格(不含税):

    ¥ 1,208.93起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,208.93

    原价 :

    1,208.93

    价格(不含税):

    ¥ 1,208.93起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,208.93

    信息 :

    ET 200S通过接口模块连接到PROFIBUS或者领先的工业以太网PROFINET总线系统中。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    类型 SIMATIC DP,接口模块 IM 151-1 标准针对 ET 200S; 包括终端模块 数据量每 244 Byte 针对 输入端和输出端; 最多 63 个外围模块 PROFIBUS-DP 0版和 1版 至 2m 宽度以下可连接; 总线接口通过 9针 Sub-D 功率(W) 3.3
    协议(总线协议/传输协议) PROFIBUS DP 宽W(mm) 45
    高H(mm) 119.5 深D(mm) 75
    ET 200S通过接口模块连接到PROFIBUS或者领先的工业以太网PROFINET总线系统中。

    ■照片仅供参考,无法作为购买依据。
    ■商品参数以西门子官网为准<西门子官网>
    型号
    6ES71511AA060AB0
    6ES71511CA000AB0
    6ES71513AA230AB0
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    类型 功率
    (W)
    协议(总线协议/传输协议) 宽W
    (mm)
    高H
    (mm)
    深D
    (mm)

    ¥1,669.38起

    3天 SIMATIC DP,接口模块 IM 151-1 标准针对 ET 200S; 包括终端模块 数据量每 244 Byte 针对 输入端和输出端; 最多 63 个外围模块 PROFIBUS-DP 0版和 1版 至 2m 宽度以下可连接; 总线接口通过 9针 Sub-D3.3PROFIBUS DP45119.575

    ¥1,208.93起

    3天 SIMATIC DP,接口模块 IM 151-1 Basic,用于 ET 200S; 传输率至 12MBit/s; 最多 12 个电源,电子模块 或电机起动器模块 (无功能模块)可连接; 总线接口通过 9针 Sub-D 包括终端模块1.5PROFIBUS DP45119.575

    ¥1,525.36起

    3天 SIMATIC DP,接口模块 IM 151-3 PN ST,用于 ET 200S 传输率 100MBit/s 最多 63 个电源模块,电子模块 或电机起动器模块 至 2m 宽度以下可连接; 2个总线接口通过 RJ45 包括终端模块3.3PROFINET IO60119.575

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,208.93起

    价格 :

    ¥ 1,208.93起

    参考单价 :

    ¥ 1,208.93

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    MELSEC-Q系列通信模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MELSEC-Q系列通信模块

    发货日: 当天起

    FX3系列通讯用模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列通讯用模块

    发货日: 当天起

    S7-200系列Profibus-DP从站模块

    ¥ 1,363.44起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-200系列Profibus-DP从站模块

    发货日: 当天

    FX3系列通讯用适配器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列通讯用适配器

    发货日: 当天

    CJ系列Ethernet单元CJ1W-ETN21
    欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列Ethernet单元CJ1W-ETN21

    发货日: 5天

    PLC附件CJ1 CPU总线单元(串行通信单元)
    欧姆龙(OMRON)[日本] PLC附件CJ1 CPU总线单元(串行通信单元)

    发货日: 当天起

    S7-1200系列通信模块

    ¥ 485.20起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-1200系列通信模块

    发货日: 当天起

    CJ系列DeviceNet单元(CJ1W-DRM21)
    欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列DeviceNet单元(CJ1W-DRM21)

    发货日: 5天

    S7-300系列通讯模块

    ¥ 2,761.86起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列通讯模块

    发货日: 3天

    CJ系列EtherNet/IP单元CJ1W-EIP21
    欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列EtherNet/IP单元CJ1W-EIP21

    发货日: 5天

    离散量输入模块Modicon Quantum
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 离散量输入模块Modicon Quantum

    发货日: 45天

    Premium 温备以太网模块
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] Premium 温备以太网模块

    发货日: 45天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空