商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

工业级百兆单模双纤光纤收发器 TR-962D
工业级百兆单模双纤光纤收发器 TR-962D

原价 :

¥ 179.76

价格(不含税):

¥ 179.76

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 179.76

原价 :

179.76

价格(不含税):

¥ 179.76

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 179.76

信息 :

・1对百兆SC光纤接口,1个百兆RJ45端口
・单模双纤传输,最远传输距离20km
・工作波长:1310nm
・工作温度:-20~60℃

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是工业级百兆单模双纤光纤收发器 TR-962D-型号TR-962D的详情页。
内有型号TR-962D的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

6天

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

6天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・1对百兆SC光纤接口,1个百兆RJ45端口
・单模双纤传输,最远传输距离20km
・工作波长:1310nm
・工作温度:-20~60℃
型号
TR-962D
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

179.76 元

6天

Loading...

  1. 1

型号 :

1个备选型号
 复制

原价 :

¥ 179.76

价格 :

¥ 179.76

参考单价 :

¥ 179.76

收藏

对比

细节

发货日 :

6天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

USB-RS232C转化器
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] USB-RS232C转化器

发货日: 当天

RS-232/422/485转换器
MISUMI RS-232/422/485转换器

发货日: 当天

VGA转换器

¥ 125.00起

朗强(LENKENG)[中国] VGA转换器

发货日: 当天起

HDMI转换器

¥ 225.77起

朗强(LENKENG)[中国] HDMI转换器

发货日: 当天起

USB3.0/LAN转接器
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] USB3.0/LAN转接器

发货日: 当天

HDMI分配器

¥ 256.93起

朗强(LENKENG)[中国] HDMI分配器

发货日: 当天起

以太网串行转换器(RS-232/422/485)
研华(ADVANTECH)[中国台湾] 以太网串行转换器(RS-232/422/485)

发货日: 9天起

工业级百兆多模双纤光纤收发器 TR-932D

¥ 179.76

TP-LINK[中国] 工业级百兆多模双纤光纤收发器 TR-932D

发货日: 6天

HDMI延长器

¥ 531.30起

朗强(LENKENG)[中国] HDMI延长器

发货日: 当天

HDMI切换器

¥ 118.77起

朗强(LENKENG)[中国] HDMI切换器

发货日: 当天

绝缘RS-232-to-RS-422/485转换器
研华(ADVANTECH)[中国台湾] 绝缘RS-232-to-RS-422/485转换器

发货日: 9天起

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

对比

清空