商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 导体截面积
  2. 护套(外皮)颜色
  3. 地线
  4. 导体结构
  5. 颜色
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有144个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 导体截面积(mm2)

    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.5
    • 2.5
    • 4
    • 6
    • 10
    • 16
    • 25
    • 35
    • 50
    • 70
    • 95
    • 120
    • 150
    • 185
    • 240
  • 护套(外皮)颜色

    • 灰色
    • 白色
    • 黄色
    • 绿
    • 其它
  • 地线

    • YG(黄/绿)色
  • 导体结构

    • 1*0.5
    • 1*0.75
    • 1*1
    • 1*1.5
    • 1*2.5
    • 1*4
    • 1*6
    • 1*10
    • 1*16
    • 1*25
    • 1*35
    • 1*50
    • 1*70
    • 1*95
    • 1*120
    • 1*150
    • 1*185
    • 1*240
  • 颜色

    • 绿
    • 黄/绿
  • 按发货日筛选

    BVR国标电线(450V/750V)软电线

    BVR国标电线(450V/750V)软电线

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    适合额定电压450/750V及以下的电器装置、仪表、电信设备、动力照明等布线用途。
    铜芯聚氯乙烯绝缘软电线。
    符合国标及行业标准并取得CCC认证

    展开

    型号 :

    • 144个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    导体截面积(mm<sup>2</sup>) 0.5 护套(外皮)颜色
    地线 - 导体结构 1*0.5
    颜色 导体材质 铜芯
    额定电压(V) 450/750 绝缘体材质 聚氯乙烯
    每卷/长度(M) 100 重量(KG/KM) 8
    适合额定电压450/750V及以下的电器装置、仪表、电信设备、动力照明等布线用途。
    铜芯聚氯乙烯绝缘软电线。
    符合国标及行业标准并取得CCC认证

    基本信息

    导体材质 铜芯 额定电压(V) 450/750
    绝缘体材质 聚氯乙烯 每卷/长度(M) 100
     
    型号
    BVR(0.5)BK-100
    BVR(0.5)BU-100
    BVR(0.5)G/Y-100
    BVR(0.5)GN-100
    BVR(0.5)GY-100
    BVR(0.5)RD-100
    BVR(0.5)WH-100
    BVR(0.5)YL-100
    BVR(0.75)BK-100
    BVR(0.75)BU-100
    BVR(0.75)G/Y-100
    BVR(0.75)GN-100
    BVR(0.75)GY-100
    BVR(0.75)RD-100
    BVR(0.75)WH-100
    BVR(0.75)YL-100
    BVR(1)BK-100
    BVR(1)BU-100
    BVR(1)G/Y-100
    BVR(1)GN-100
    BVR(1)GY-100
    BVR(1)RD-100
    BVR(1)WH-100
    BVR(1)YL-100
    BVR(1.5)BK-100
    BVR(1.5)BU-100
    BVR(1.5)G/Y-100
    BVR(1.5)GN-100
    BVR(1.5)GY-100
    BVR(1.5)RD-100
    BVR(1.5)WH-100
    BVR(1.5)YL-100
    BVR(2.5)BK-100
    BVR(2.5)BU-100
    BVR(2.5)G/Y-100
    BVR(2.5)GN-100
    BVR(2.5)GY-100
    BVR(2.5)RD-100
    BVR(2.5)WH-100
    BVR(2.5)YL-100
    BVR(4)BK-100
    BVR(4)BU-100
    BVR(4)G/Y-100
    BVR(4)GN-100
    BVR(4)GY-100
    BVR(4)RD-100
    BVR(4)WH-100
    BVR(4)YL-100
    BVR(6)BK-100
    BVR(6)BU-100
    BVR(6)G/Y-100
    BVR(6)GN-100
    BVR(6)GY-100
    BVR(6)RD-100
    BVR(6)WH-100
    BVR(6)YL-100
    BVR(10)BK-100
    BVR(10)BU-100
    BVR(10)G/Y-100
    BVR(10)GN-100
    型号数量折扣一般
    发货日
    导体截面积
    (mm2)
    护套(外皮)颜色 地线 导体结构 颜色 重量
    (KG/KM)
    8天 0.5-1*0.58
    8天 0.5-1*0.58
    8天 0.5其它YG(黄/绿)色1*0.5黄/绿8
    8天 0.5绿-1*0.5绿8
    8天 0.5灰色-1*0.58
    8天 0.5-1*0.58
    8天 0.5白色-1*0.58
    8天 0.5黄色-1*0.58
    8天 0.75-1*0.7511
    当天 0.75-1*0.7511
    8天 0.75其它YG(黄/绿)色1*0.75黄/绿11
    8天 0.75绿-1*0.75绿11
    8天 0.75灰色-1*0.7511
    8天 0.75-1*0.7511
    8天 0.75白色-1*0.7511
    8天 0.75黄色-1*0.7511
    10天 1-1*114
    10天 1-1*114
    10天 1其它YG(黄/绿)色1*1黄/绿14
    8天 1绿-1*1绿14
    8天 1灰色-1*114
    10天 1-1*114
    10天 1白色-1*114
    8天 1黄色-1*114
    8天 1.5-1*1.520
    8天 1.5-1*1.520
    10天 1.5其它YG(黄/绿)色1*1.5黄/绿20
    8天 1.5绿-1*1.5绿20
    8天 1.5灰色-1*1.520
    8天 1.5-1*1.520
    8天 1.5白色-1*1.520
    8天 1.5黄色-1*1.520
    8天 2.5-1*2.532
    10天 2.5-1*2.532
    8天 2.5其它YG(黄/绿)色1*2.5黄/绿32
    8天 2.5绿-1*2.5绿32
    8天 2.5灰色-1*2.532
    10天 2.5-1*2.532
    8天 2.5白色-1*2.532
    8天 2.5黄色-1*2.532
    8天 4-1*447
    8天 4-1*447
    8天 4其它YG(黄/绿)色1*4黄/绿47
    8天 4绿-1*4绿47
    8天 4灰色-1*447
    8天 4-1*447
    8天 4白色-1*447
    8天 4黄色-1*447
    8天 6-1*668
    8天 6-1*668
    8天 6其它YG(黄/绿)色1*6黄/绿68
    8天 6绿-1*6绿68
    8天 6灰色-1*668
    8天 6-1*668
    8天 6白色-1*668
    8天 6黄色-1*668
    18天 10-1*10121
    18天 10-1*10121
    18天 10其它YG(黄/绿)色1*10黄/绿121
    18天 10绿-1*10绿121

    Loading...

    型号 :

    • 144个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线
    起帆(QIFAN)[中国] BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线

    发货日: 7天

    BVR布线用电线
    熊猫(PANDA)[中国] BVR布线用电线

    发货日: 4天

    BV国标电线
    远东电缆(FAR EAST)[中国] BV国标电线

    发货日: 8天起

    BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线
    起帆(QIFAN)[中国] BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

    发货日: 7天

    BV布线用电线
    熊猫(PANDA)[中国] BV布线用电线

    发货日: 4天

    DY-SOFT设备内配线用电线
    大电(DAIDEN)[日本] DY-SOFT设备内配线用电线

    发货日: 9天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空