商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

平板型PC麦克风

平板型PC麦克风

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

●超薄、紧凑结构,不多占用空间。
●扁平、球面状外观设计,不会倾倒。
●广范围聚音的全指向性特点,适合WEB会议。
●适用于QQ、Skype、MSN、Windows Live等音频聊天工具。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是平板型PC麦克风-型号MM-MC23的详情页。
内有型号MM-MC23的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

指向性 无(全)指向性 频率特性(Hz) 40~16000
音压感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)-60dB±3dB(0dB=1V/ubar 1KHz) 电阻(kΩ) 1.5
动作电压(V) 3 尺寸(mm) W60×D60×H14
接口 3.5mm立体声迷你插头 线长(m) 1.5
重量(g) 58(含线)
●超薄、紧凑结构,不多占用空间。
●扁平、球面状外观设计,不会倾倒。
●广范围聚音的全指向性特点,适合WEB会议。
●适用于QQ、Skype、MSN、Windows Live等音频聊天工具。

基本信息

指向性 无(全)指向性 频率特性(Hz) 40~16000
音压感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)-60dB±3dB(0dB=1V/ubar 1KHz) 电阻(kΩ) 1.5
动作电压(V) 3 尺寸(mm) W60×D60×H14
接口 3.5mm立体声迷你插头 线长(m) 1.5
型号
MM-MC23
型号数量折扣一般
发货日
重量
(g)
5天 58(含线)

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

5天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

超小型防盗绳锁
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 超小型防盗绳锁

发货日: 20天

竖立式商务电脑包BAG-BPC1BK
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 竖立式商务电脑包BAG-BPC1BK

发货日: 5天

笔记本电脑防盗绳锁
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 笔记本电脑防盗绳锁

发货日: 21天

竖立式商务电脑包BAG-3WAY23BK
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 竖立式商务电脑包BAG-3WAY23BK

发货日: 5天

液晶屏幕清洁纸巾(80抽)
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 液晶屏幕清洁纸巾(80抽)

发货日: 5天

四方型商务电脑包
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 四方型商务电脑包

发货日: 5天

商务休闲电脑包
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 商务休闲电脑包

发货日: 5天

3Way多功能电脑包(防泼水版)
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 3Way多功能电脑包(防泼水版)

发货日: 5天

3Way多功能电脑包
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 3Way多功能电脑包

发货日: 5天

TPU加高腕托鼠标垫(红色)
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] TPU加高腕托鼠标垫(红色)

发货日: 5天

液晶屏幕专用清洁湿巾
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 液晶屏幕专用清洁湿巾

发货日: 5天

商务休闲电脑包(黑色)
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 商务休闲电脑包(黑色)

发货日: 5天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空