商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

静音可卷线蓝光鼠标

静音可卷线蓝光鼠标

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

按键轻巧无声,适合深夜或图书馆等场合。
可卷线设计,携带方便。
0至0.7m线长范围,根据个人喜好或习惯自由调节。
支持Windows系统,即插即用。
搭载搞灵敏度的蓝光LED引擎,在光滑介质表面也能灵活使用。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是静音可卷线蓝光鼠标-型号MA-BLMA8BK的详情页。
内有型号MA-BLMA8BK的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

接口 [其它] 00014 尺寸 长度(进深)(mm) 95
尺寸 宽度(mm) 57 尺寸 厚度(高)(mm) 39
按钮 左右键,滚轮键 导线长度(m) 0~0.7
颜色 黑色 线材规格 USB A接口
分辨率 1000DPI 付属品 安装说明书
重量(g) 58
按键轻巧无声,适合深夜或图书馆等场合。
可卷线设计,携带方便。
0至0.7m线长范围,根据个人喜好或习惯自由调节。
支持Windows系统,即插即用。
搭载搞灵敏度的蓝光LED引擎,在光滑介质表面也能灵活使用。

基本信息

尺寸 长度(进深)(mm) 95 尺寸 宽度(mm) 57
尺寸 厚度(高)(mm) 39 按钮 左右键,滚轮键
导线长度(m) 0~0.7 颜色 黑色
线材规格 USB A接口 分辨率 1000DPI
付属品 安装说明书
型号
MA-BLMA8BK
型号数量折扣一般
发货日
重量
(g)
5天 58

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

5天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

无线光电鼠标

¥ 75.30起

罗技(LOGITEC)[美国] 无线光电鼠标

发货日: 当天

有线光电鼠标

¥ 46.20起

罗技(LOGITEC)[美国] 有线光电鼠标

发货日: 当天

无线激光鼠标
戴尔(DELL)[美国] 无线激光鼠标

发货日: 10天

无线轨迹球鼠标

¥ 300.00起

罗技(LOGITEC)[美国] 无线轨迹球鼠标

发货日: 当天

无线光电鼠标
戴尔(DELL)[美国] 无线光电鼠标

发货日: 当天

有线光电鼠标
戴尔(DELL)[美国] 有线光电鼠标

发货日: 当天

无线可充电触控板

¥ 512.53起

罗技(LOGITEC)[美国] 无线可充电触控板

发货日: 当天

人体工学蓝光LED无线鼠标
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 人体工学蓝光LED无线鼠标

发货日: 5天

人体工学无线鼠标
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 人体工学无线鼠标

发货日: 5天

横握式人体工学有线鼠标
山业商贸(SANWA SUPPLY) [日本] 横握式人体工学有线鼠标

发货日: 5天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空