商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

200万云台无线网络摄像机(带语音)TL-IPC42A-4

200万云台无线网络摄像机(带语音)TL-IPC42A-4

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

支持云台操控,双马达驱动,可远程调整监控角度,旋转角度可达水平316°,垂直120°,实现全向监控。无论身处何地,都能随时调整拍摄角度,监控无死角,更放心。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是200万云台无线网络摄像机(带语音)TL-IPC42A-4-型号TL-IPC42A-4的详情页。
内有型号TL-IPC42A-4的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
支持云台操控,双马达驱动,可远程调整监控角度,旋转角度可达水平316°,垂直120°,实现全向监控。无论身处何地,都能随时调整拍摄角度,监控无死角,更放心。

型号
TL-IPC42A-4
型号相关数量折扣一般
发货日
5天

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

5天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

300万红外无线全景摄像机TL-IPC53A
TP-LINK[中国] 300万红外无线全景摄像机TL-IPC53A

发货日: 5天

200万红外网络摄像机 TL-IPC325C
TP-LINK[中国] 200万红外网络摄像机 TL-IPC325C

发货日: 5天

200万红外网络摄像机 TL-IPC325CP
TP-LINK[中国] 200万红外网络摄像机 TL-IPC325CP

发货日: 5天

红外网络高速球机TL-IPC6220-DC
TP-LINK[中国] 红外网络高速球机TL-IPC6220-DC

发货日: 5天

200万红外网络摄像机TL-IPC223C
TP-LINK[中国] 200万红外网络摄像机TL-IPC223C

发货日: 5天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空