已完成选型
还剩0项
清除选项
品牌 :
信息 :
展开
型号 :
本页是450M室外高功率无线AP TL-AP450GP全向-型号TL-AP450GP的详情页。
内有型号TL-AP450GP的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天
购买条件 :
购买件数 :
无线速率 | 450Mbps | 外形尺寸(mm) | 360×360×60 |
电源 | 24VDC/0.7A Passive PoE供电,供电距离达60M | 端口 | 1 个10/100/1000Mbps RJ45端口 |
按钮 | 1个RESET按钮,1个FAT/FIT模式拨动开关 | 指示灯 | 1个系统指示灯 |
天线 | 内置5dBi全向天线 | 工作温度(℃) | -30~65 |
频率范围 | 2.4GHz~2.483GHz | 安装方式 | 抱杆/壁挂安装 |
环境防护 | IP66等级防尘、防水 | 推荐覆盖距离(开阔环境) | 180米(配合不同无线终端时,实际覆 盖距离可能有所差异) |
无线速率 | 450Mbps | 外形尺寸(mm) | 360×360×60 |
电源 | 24VDC/0.7A Passive PoE供电,供电距离达60M | 端口 | 1 个10/100/1000Mbps RJ45端口 |
按钮 | 1个RESET按钮,1个FAT/FIT模式拨动开关 | 指示灯 | 1个系统指示灯 |
天线 | 内置5dBi全向天线 | 工作温度(℃) | -30~65 |
频率范围 | 2.4GHz~2.483GHz | 安装方式 | 抱杆/壁挂安装 |
环境防护 | IP66等级防尘、防水 | 推荐覆盖距离(开阔环境) | 180米(配合不同无线终端时,实际覆 盖距离可能有所差异) |
收藏
对比
细节
发货日 :
米思米闪达
5天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空