商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

AC1200双频无线吸顶式AP TL-AP1202C-PoE

AC1200双频无线吸顶式AP TL-AP1202C-PoE

原价 :

¥257.76起

价格(不含税):

¥257.76起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥257.76

原价 :

257.76

价格(不含税):

¥257.76起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥257.76

信息 :

・11AC双频并发,最高无线速率可达1167Mbps
・无线发射功率线性可调,根据需求调整信号覆盖范围
・专业双频天线,提升覆盖区域信号质量
・频谱导航,引导双频客户端优先连接到5GHz频段上,使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡,保障网络性能
・简易吸顶式安装,802.3af/at标准PoE网线供电
・胖瘦一体,不同环境选择不同工作模式
・独立硬件保护电路,可自动恢复工作异常AP

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是AC1200双频无线吸顶式AP TL-AP1202C-PoE-型号TL-AP1202C-POE的详情页。
内有型号TL-AP1202C-POE的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

无线速率 2.4GHz频段:300Mbps,5GHz频段(11AC):867Mbps 外形尺寸(mm) 190×170×30
端口 1个10/100M RJ45端口 按钮 1个Reset按钮,1个FAT/FIT模式拨动开关
指示灯 1个系统指示灯 工作温度(℃) 0~40
输出功率(W) 10.13 安装方式 吸顶/壁挂安装
・11AC双频并发,最高无线速率可达1167Mbps
・无线发射功率线性可调,根据需求调整信号覆盖范围
・专业双频天线,提升覆盖区域信号质量
・频谱导航,引导双频客户端优先连接到5GHz频段上,使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡,保障网络性能
・简易吸顶式安装,802.3af/at标准PoE网线供电
・胖瘦一体,不同环境选择不同工作模式
・独立硬件保护电路,可自动恢复工作异常AP

基本信息

无线速率 2.4GHz频段:300Mbps,5GHz频段(11AC):867Mbps 外形尺寸(mm) 190×170×30
端口 1个10/100M RJ45端口 按钮 1个Reset按钮,1个FAT/FIT模式拨动开关
指示灯 1个系统指示灯 工作温度(℃) 0~40
输出功率(W) 10.13 安装方式 吸顶/壁挂安装
型号
TL-AP1202C-POE
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥257.76起

5天

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

¥257.76起

价格 :

¥257.76起

参考单价 :

¥257.76

收藏

对比

细节

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

300Mbps无线接入器 TL-WA850N

¥ 112.34起

TP-LINK[中国] 300Mbps无线接入器 TL-WA850N

发货日: 6天

AC650双频高增益无线USB网卡 TL-WDN5200H免驱版

¥ 93.89起

TP-LINK[中国] AC650双频高增益无线USB网卡 TL-WDN5200H免驱版

发货日: 5天

300M高增益无线USB网卡 TL-WN826N免驱版

¥ 68.11起

TP-LINK[中国] 300M高增益无线USB网卡 TL-WN826N免驱版

发货日: 5天

150M高增益无线USB网卡 TL-WN726N(免驱版)

¥ 46.48起

TP-LINK[中国] 150M高增益无线USB网卡 TL-WN726N(免驱版)

发货日: 5天

300M无线面板式AP TL-AP306I-PoE薄款

¥ 137.07起

TP-LINK[中国] 300M无线面板式AP TL-AP306I-PoE薄款

发货日: 5天

450M室外高功率无线AP TL-AP450GP全向

¥ 758.63起

TP-LINK[中国] 450M室外高功率无线AP TL-AP450GP全向

发货日: 5天

AC1750双频室外高功率无线AP TL-AP1750GP全向

¥ 1,464.66起

TP-LINK[中国] AC1750双频室外高功率无线AP TL-AP1750GP全向

发货日: 5天

450M无线面板式AP TL-AP450I-PoE薄款

¥ 137.07起

TP-LINK[中国] 450M无线面板式AP TL-AP450I-PoE薄款

发货日: 5天

300M无线面板式AP TL-AP303I-PoE薄款

¥ 150.78起

TP-LINK[中国] 300M无线面板式AP TL-AP303I-PoE薄款

发货日: 5天

AC1200双频无线面板式AP TL-AP1202I-PoE薄款

¥ 171.56起

TP-LINK[中国] AC1200双频无线面板式AP TL-AP1202I-PoE薄款

发货日: 5天

AC1200双频千兆无线面板式AP TL-AP1202GI-PoE薄款

¥ 283.63起

TP-LINK[中国] AC1200双频千兆无线面板式AP TL-AP1202GI-PoE薄款

发货日: 5天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空