商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

双核多WAN口千兆企业VPN路由器 TL-ER6220G

双核多WAN口千兆企业VPN路由器 TL-ER6220G

原价 :

¥ 2,585.35起

价格(不含税):

¥ 2,585.35起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 2,585.35

原价 :

2,585.35

价格(不含税):

¥ 2,585.35起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 2,585.35

信息 :

・双核CPU,1GB DDRIII高速内存,性能强劲
・5个千兆网口,1WAN+3WAN/LAN+1LAN
・IPSec/PPTP/L2TP VPN,远程通信更安全
・Web认证、微信连Wi-Fi、短信认证、PPPoE服务器
・上网行为管理(移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计)
・内置AC功能,统一管理TP-LINK企业AP
・负载均衡与线路备份
・内外网ARP防护及常见攻击防护
・智能IP带宽管理及连接数限制

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是双核多WAN口千兆企业VPN路由器 TL-ER6220G-型号TL-ER6220G的详情页。
内有型号TL-ER6220G的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

外形尺寸(mm) 440×227×44 端口 1个10/100/1000M RJ45 WAN口,3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可配置口,1个10/100/1000M RJ45LAN口,1个Console端口
指示灯 每端口: WAN/LAN、Speed,每设备:PWR、SYS 输入电源 100~240V AC,50/60Hz
处理器 双核MIPS 64位网络专用处理器,单核主频1GHz 内存 DDRIII 1GB
工作温度(℃) 0~40 典型带机量 1000台左右
・双核CPU,1GB DDRIII高速内存,性能强劲
・5个千兆网口,1WAN+3WAN/LAN+1LAN
・IPSec/PPTP/L2TP VPN,远程通信更安全
・Web认证、微信连Wi-Fi、短信认证、PPPoE服务器
・上网行为管理(移动APP管控/桌面应用管控/网站过滤/行为审计)
・内置AC功能,统一管理TP-LINK企业AP
・负载均衡与线路备份
・内外网ARP防护及常见攻击防护
・智能IP带宽管理及连接数限制

基本信息

外形尺寸(mm) 440×227×44 端口 1个10/100/1000M RJ45 WAN口,3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可配置口,1个10/100/1000M RJ45LAN口,1个Console端口
指示灯 每端口: WAN/LAN、Speed,每设备:PWR、SYS 输入电源 100~240V AC,50/60Hz
处理器 双核MIPS 64位网络专用处理器,单核主频1GHz 内存 DDRIII 1GB
工作温度(℃) 0~40 典型带机量 1000台左右
型号
TL-ER6220G
型号相关参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥2,585.35起

5天

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

¥ 2,585.35起

价格 :

¥ 2,585.35起

参考单价 :

¥ 2,585.35

收藏

对比

细节

发货日 :

5天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

300M迷你型无线路由器 TL-WR800N

¥ 148.30起

TP-LINK[中国] 300M迷你型无线路由器 TL-WR800N

发货日: 当天

300M无线VPN路由器 TL-WVR300

¥ 395.47起

TP-LINK[中国] 300M无线VPN路由器 TL-WVR300

发货日: 6天

千兆上联以太网PoE交换机  TL-SL1218MP

¥ 601.47起

TP-LINK[中国] 千兆上联以太网PoE交换机 TL-SL1218MP

发货日: 6天

企业VPN路由器 TL-R478

¥ 479.36起

TP-LINK[中国] 企业VPN路由器 TL-R478

发货日: 当天

SOHO宽带路由器 TL-R406

¥ 90.29起

TP-LINK[中国] SOHO宽带路由器 TL-R406

发货日: 当天

1.75G 11AC 双频无线企业VPN路由器  TL-WVR1750G

¥ 1,126.39起

TP-LINK[中国] 1.75G 11AC 双频无线企业VPN路由器 TL-WVR1750G

发货日: 6天

150M无线路由器 TL-WR740N

¥ 118.88起

TP-LINK[中国] 150M无线路由器 TL-WR740N

发货日: 当天

四核多WAN口千兆企业VPN路由器  TL-ER6520G

¥ 3,946.95起

TP-LINK[中国] 四核多WAN口千兆企业VPN路由器 TL-ER6520G

发货日: 6天

千兆上联以太网PoE交换机 24FE(PoE)+2GE+2SFP(Combo) TL-SL1226P

¥ 1,265.62起

TP-LINK[中国] 千兆上联以太网PoE交换机 24FE(PoE)+2GE+2SFP(Combo) TL-SL1226P

发货日: 6天

全千兆网管交换机  TL-SG3226

¥ 1,073.86起

TP-LINK[中国] 全千兆网管交换机 TL-SG3226

发货日: 6天

四核千兆商用路由器 TL-ER5510G

¥ 3,127.95起

TP-LINK[中国] 四核千兆商用路由器 TL-ER5510G

发货日: 6天

450M千兆无线路由器 TL-WR886N千兆版

¥ 122.33起

TP-LINK[中国] 450M千兆无线路由器 TL-WR886N千兆版

发货日: 5天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空