商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

模拟量输入单元C200H-AD

模拟量输入单元C200H-AD

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

●照片仅供参考

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是模拟量输入单元C200H-AD-型号C200H-AD003的详情页。
内有型号C200H-AD003的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

类别 入力 输入种类 電圧 / 電流
输入通道数 8 输入范围 4~20mA
A/D转换速度(转换时间) 1~10ms未満 端子形状 端子台
输入种类 1~5V, 4~20mA, 0~10V, -10~10V
●照片仅供参考

基本信息

类别 入力 输入种类 電圧 / 電流
输入通道数 8 输入范围 4~20mA
A/D转换速度(转换时间) 1~10ms未満 端子形状 端子台
输入种类 1~5V, 4~20mA, 0~10V, -10~10V
型号
C200H-AD003
型号数量折扣一般
发货日
询价

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

询价

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

FX3系列模拟量输入输出模块
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列模拟量输入输出模块

发货日: 当天起

FX3系列模拟量适配器
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列模拟量适配器

发货日: 当天起

MELSEC-Q系列模拟量模块
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MELSEC-Q系列模拟量模块

发货日: 当天起

S7-1200系列模拟量模块
西门子(SIEMENS)[德国] S7-1200系列模拟量模块

发货日: 3天

模拟输入输出单元CP1W-AD / DA / MAD
欧姆龙(OMRON)[日本] 模拟输入输出单元CP1W-AD / DA / MAD

发货日: 当天起

S7-200 SMART系列模拟量模块
西门子(SIEMENS)[德国] S7-200 SMART系列模拟量模块

发货日: 当天起

CJ系列模拟量I/O单元(CJ1W-AD)
欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列模拟量I/O单元(CJ1W-AD)

发货日: 当天起

S7-200CN系列模拟量模块
西门子(SIEMENS)[德国] S7-200CN系列模拟量模块

发货日: 3天

S7-1200系列模拟量信号板
西门子(SIEMENS)[德国] S7-1200系列模拟量信号板

发货日: 3天

S7-300系列模拟量模块
西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列模拟量模块

发货日: 3天起

CJ系列模拟量I/O单元(CJ1W-AD DA MAD)
欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列模拟量I/O单元(CJ1W-AD DA MAD)

发货日: 5天起

CP1系列温度传感器单元
欧姆龙(OMRON)[日本] CP1系列温度传感器单元

发货日: 5天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空