已完成选型
还剩6项
清除选项
品牌 :
原价 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买条件 :
购买件数 :
输入端口数 | 16 | 输出端口数 | - |
输出形式 | - | 额定负载电压(V) | DC24 |
端子类型 | 端子台型 | 消耗 | 0.1A |
型号 |
---|
CS1W-ID211 |
CS1W-ID231 |
CS1W-ID261 |
CS1W-OD211 |
CS1W-OD212 |
CS1W-OD231 |
CS1W-OD261 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 输入端口数 | 输出端口数 | 输出形式 | 额定负载电压 (V) | 端子类型 | 消耗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥980.40起 | 5天 | 16 | - | - | DC24 | 端子台型 | 0.1A | ||
¥1,495.01起 | 5天 | 32 | - | - | DC24 | 端子台型 | 0.15A | ||
- | 询价 | 64 | - | - | DC24 | 连接器型 | 0.15A | ||
¥1,024.80起 | 5天 | - | 16 | 晶体管/漏极输出 | DC24 | 端子台型 | 0.17A | ||
- | 询价 | - | 16 | 晶体管/源极输出 | DC24 | 端子台型 | 0.17A | ||
¥2,441.91起 | 5天 | - | 32 | 晶体管/漏极输出 | DC12~24 | 连接器型 | 0.27A | ||
- | 询价 | - | 64 | 晶体管/漏极输出 | DC12~24 | 连接器型 | 0.39A |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
5天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空