商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 芯数
  2. 完成外径
  3. 长度
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有18个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 芯数

    • 2対(2P)
    • 4対(4P)
  • 完成外径(mm)

    • 5.0~5.9
    • 6.0~6.9
  • 长度(m)

    • 1~9
    • 10~19
    • 20~29
    • 30~39
    • 40~49
    • 50~59
    • 100~
  • 按发货日筛选

    ETHERLINE  Cat.5e FD 工业以太网高柔性应用电缆

    ETHERLINE Cat.5e FD 工业以太网高柔性应用电缆

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    • 从传感器/执行器层面到网络的无缝通讯• 屏蔽型,抗电磁干扰• 用于干燥或潮湿的房间• 工业应用• PUR 护套电缆: 1000 V UL- 与电力电缆

    展开

    型号 :

    • 18个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    类别 CAT5e 屏蔽构造 有屏蔽・STP
    屏蔽详细 单层 FA网路规格 EtherNet IP
    代表规格 UL 电缆线导体 绞线
    AWG尺寸 AWG26(0.12sq) 芯数 2対(2P)
    完成外径(mm) 5.0~5.9 颜色 天蓝/浅蓝
    长度(m) 100~ 特性 耐油 / 阻燃 / 无卤素
    护套(外层)材质 PUR
    • 从传感器/执行器层面到网络的无缝通讯• 屏蔽型,抗电磁干扰• 用于干燥或潮湿的房间• 工业应用• PUR 护套电缆: 1000 V UL- 与电力电缆

    基本信息

    类别 CAT5e 屏蔽构造 有屏蔽・STP
    屏蔽详细 单层 FA网路规格 EtherNet IP
    代表规格 UL 电缆线导体 绞线
    AWG尺寸 AWG26(0.12sq) 颜色 天蓝/浅蓝
    特性 耐油 / 阻燃 / 无卤素 护套(外层)材质 PUR
     
    型号
    2170289
    2170289-1
    2170289-3
    2170289-5
    2170289-10
    2170289-20
    2170289-30
    2170289-40
    2170289-50
    2170489
    2170489-1
    2170489-3
    2170489-5
    2170489-10
    2170489-20
    2170489-30
    2170489-40
    2170489-50
    型号数量折扣一般
    发货日
    芯数 完成外径
    (mm)
    长度
    (m)
    当天 2対(2P)5.0~5.9100~
    当天 2対(2P)5.0~5.91~9
    当天 2対(2P)5.0~5.91~9
    当天 2対(2P)5.0~5.91~9
    当天 2対(2P)5.0~5.910~19
    当天 2対(2P)5.0~5.920~29
    当天 2対(2P)5.0~5.930~39
    当天 2対(2P)5.0~5.940~49
    当天 2対(2P)5.0~5.950~59
    当天 4対(4P)6.0~6.9100~
    当天 4対(4P)6.0~6.91~9
    当天 4対(4P)6.0~6.91~9
    当天 4対(4P)6.0~6.91~9
    当天 4対(4P)6.0~6.910~19
    当天 4対(4P)6.0~6.920~29
    当天 4対(4P)6.0~6.930~39
    当天 4対(4P)6.0~6.940~49
    当天 4対(4P)6.0~6.950~59

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 18个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    CC-Link用网络电缆
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] CC-Link用网络电缆

    发货日: 当天起

    高弯曲CAT.5ELAN电缆
    日冲电线(OKI )[日本] 高弯曲CAT.5ELAN电缆

    发货日: 7天

    网络用电线
    和柔(HELUKABEL)[德国] 网络用电线

    发货日: 当天

    PVC总线电缆CFBUS系列
    易格斯(IGUS)[德国] PVC总线电缆CFBUS系列

    发货日: 5天

    高耐弯曲LAN电缆 RMH-CAT5e(20276)
    大电(DAIDEN)[日本] 高耐弯曲LAN电缆 RMH-CAT5e(20276)

    发货日: 询价

    固定布线用电缆 DeviceNet用电缆
    大电(DAIDEN)[日本] 固定布线用电缆 DeviceNet用电缆

    发货日: 10天起

    TPE总线电缆CFBUS系列
    易格斯(IGUS)[德国] TPE总线电缆CFBUS系列

    发货日: 5天

    ETHERLINE  CAT.6 FD 拖链用高柔性电缆
    缆普(LAPP)[德国] ETHERLINE CAT.6 FD 拖链用高柔性电缆

    发货日: 当天

    运动电缆 DeviceNet用电缆
    大电(DAIDEN)[日本] 运动电缆 DeviceNet用电缆

    发货日: 10天起

    MECHATROLINK用电缆 固定布线型 RS-MⅢ(20276)
    大电(DAIDEN)[日本] MECHATROLINK用电缆 固定布线型 RS-MⅢ(20276)

    发货日: 10天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空