商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

ETHERLINE  Cat.5e Flex 工业以太网 移动应用电缆

ETHERLINE Cat.5e Flex 工业以太网 移动应用电缆

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

• 从传感器/执行器层面到网络的无缝通讯• 屏蔽型,抗电磁干扰• 用于干燥或潮湿的房间• 可用于恶劣工业环境下的工业以太网• PUR 护套电缆: 1000 V UL- 与电力电缆

展开

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

类别 CAT5e 屏蔽构造 有屏蔽・STP
屏蔽详细 双重 FA网路规格 EtherNet IP
代表规格 UL 电缆线导体 绞线
AWG尺寸 AWG26(0.12sq) 芯数 4対(4P)
完成外径(mm) 6.0~6.9 颜色 [绿・草绿・浅绿] 绿
长度(m) 100~ 特性 耐油 / 阻燃
护套(外层)材质 PVC 全长(m) 100
电源/信号用 信号用
• 从传感器/执行器层面到网络的无缝通讯• 屏蔽型,抗电磁干扰• 用于干燥或潮湿的房间• 可用于恶劣工业环境下的工业以太网• PUR 护套电缆: 1000 V UL- 与电力电缆

基本信息

类别 CAT5e 屏蔽构造 有屏蔽・STP
屏蔽详细 双重 FA网路规格 EtherNet IP
代表规格 UL 电缆线导体 绞线
AWG尺寸 AWG26(0.12sq) 芯数 4対(4P)
完成外径(mm) 6.0~6.9 颜色 绿
长度(m) 100~ 特性 耐油 / 阻燃
护套(外层)材质 PVC 全长(m) 100
电源/信号用 信号用
 
型号
2170299
2170300
型号数量折扣一般
发货日
当天
当天

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 2个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

当天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空