商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 回路结构
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有6个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 回路结构

    • DPDT
    • SPDT
  • 按发货日筛选

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关

    根据数量多少打折

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    本品为稳定性、操作性优异的FT系列可水洗型极超小型拨动开关。
    【特长】
    ・端子采用模压,旋钮颜色为黄色。
    ・焊接后可整体清洗。
    ・端子安装间距为0.1英寸(2.54毫米)。
    ・采用独立的掣子机构,实现了轻盈的操作感受。
    ・采用夹紧触头,接触可靠性高,实现了长期稳定。
    ・采用镀金触点,最适合用于微小电流领域。
    【用途】
    ・用于通信设备、电脑周边设备、测量仪器、医疗器械及其他各类工业设备。

    展开

    型号 :

    • 6个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    9天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装类型 通孔 回路结构 SPDT
    开关功能 ON-ON 额定电流、功率 0.4 VA(AC/DC)
    额定电压-DC 28V 照明 没有
    本品为稳定性、操作性优异的FT系列可水洗型极超小型拨动开关。
    【特长】
    ・端子采用模压,旋钮颜色为黄色。
    ・焊接后可整体清洗。
    ・端子安装间距为0.1英寸(2.54毫米)。
    ・采用独立的掣子机构,实现了轻盈的操作感受。
    ・采用夹紧触头,接触可靠性高,实现了长期稳定。
    ・采用镀金触点,最适合用于微小电流领域。
    【用途】
    ・用于通信设备、电脑周边设备、测量仪器、医疗器械及其他各类工业设备。

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关的详情

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关:相关图像

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关 图像

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关的规格

    • 额定:最大额定 0.4 VA(DC 28V以下)/最小额定 DC 20mV 1微安
    • 初始接触电阻:100毫欧以下(AC200微伏 1.5 mA)
    • 耐电压:AC250V 1分钟
    • 绝缘电阻:500毫欧以上(DC 250V)
    • 电气寿命:最大额定10,000次/最小额定50,000次
    • 使用温度范围:-40℃至+85℃
    • 保存温度范围:-40℃至+85℃

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关的尺寸

    FT1D-2M-Z

     

    (单位:mm)

     

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关:相关图像

    FT1D-2M-Z尺寸图

    FT1D-5M-Z

     

    (单位:mm)

     

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关:相关图像

    FT1D-5M-Z尺寸图

    FT2D-4M-Z

     

    (单位:mm)

     

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关:相关图像

    FT2D-4M-Z尺寸图

    FT1D-4M-Z

     

    (单位:mm)

     

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关:相关图像

    FT1D-4M-Z尺寸图

    FT2D-2M-Z

     

    (单位:mm)

     

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关:相关图像

    FT2D-2M-Z尺寸图

    FT2D-5M-Z

     

    (单位:mm)

     

    FT系列 可水洗型 极超小型拨动开关:相关图像

    FT2D-5M-Z尺寸图

    基本信息

    安装类型 通孔 开关功能 ON-ON
    额定电流、功率 0.4 VA(AC/DC) 额定电压-DC 28V
    照明 没有
    型号
    FT1D-2M-Z
    FT1D-4M-Z
    FT1D-5M-Z
    FT2D-2M-Z
    FT2D-4M-Z
    FT2D-5M-Z
    型号相关数量折扣一般
    发货日
    回路结构
    9天起 SPDT
    9天起 SPDT
    9天起 SPDT
    9天起 DPDT
    10天起 DPDT
    10天起 DPDT

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 6个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    9天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    8C系列 扁柄拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] 8C系列 扁柄拨动开关

    发货日: 9天起

    ET系列 小型拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] ET系列 小型拨动开关

    发货日: 9天起

    8F系列 防水型 拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] 8F系列 防水型 拨动开关

    发货日: 9天起

    8GA系列 可水洗型 标准拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] 8GA系列 可水洗型 标准拨动开关

    发货日: 9天起

    8J系列 短柄拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] 8J系列 短柄拨动开关

    发货日: 9天起

    8E系列 锁定拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] 8E系列 锁定拨动开关

    发货日: 9天起

    8B系列 MUSTANG拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] 8B系列 MUSTANG拨动开关

    发货日: 10天起

    8D系列 长柄拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] 8D系列 长柄拨动开关

    发货日: 9天起

    ATE系列 可水洗型 标准拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] ATE系列 可水洗型 标准拨动开关

    发货日: 9天起

    8G系列 可水洗型 短柄动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] 8G系列 可水洗型 短柄动开关

    发货日: 9天起

    ATE4/ATLE4系列 可水洗型 标准/锁定拨动开关
    日本电产科宝(Copal)[日本] ATE4/ATLE4系列 可水洗型 标准/锁定拨动开关

    发货日: 9天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空