TeSys 主负荷/急停开关的操作手柄及前面板

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
KCF1PZ
KCF2PZ
KCF3PZ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
适用型号 重量
(g)
备注

39.29 元

5天 基座尺寸:60×60V02...V2、VN12、VN2075固定模式:通过 4 个螺钉

41.19 元

15天 基座尺寸:60×60V3、V470固定模式:通过 4 个螺钉

153.30 元

15天 基座尺寸:90×90V5、V6160固定模式:通过 4 个螺钉

Loading...

  1. 1

基本情报

说明 至多可3把挂锁锁定、直径:4~8mm 颜色 手柄颜色:红色、前面板颜色:黄色 防护等级 IP65
产品类型 旋转手柄

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687