TeSys K 三极静音接触器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
LC7K09015M7
LC7K0901M7
LC7K0910M7
LC7K1201M7
LC7K1210F7
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
线圈额定电压
(V)
辅助触点 尺寸 宽度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
额定工作电流
(A)
重量
(g)
安装方式 电气寿命
(kA².s)
机械寿命
(kA².s)
运行温度
(℃)

272.09 元

45天 AC2201b45589(440V、AC-3)/20(50℃、440V、AC-1)/16(70℃、690V、AC-1)225印刷版电路0.18/1.310-25~50

259.92 元

30天 AC2201b45589(440V、AC-3)/20(50℃、440V、AC-1)/16(70℃、690V、AC-1)225底板安装、导轨安装0.18/1.310-25~50

311.90 元

45天 AC2201a--9(440V、AC-3)/20(50℃、440V、AC-1)/16(70℃、690V、AC-1)225底板安装、导轨安装0.18/1.310-50~80

397.77 元

45天 AC2201b--20(50℃、440V、AC-1)/16(70℃、690V、AC-1)/12(440V、AC-3)225底板安装、导轨安装0.3/1.310-50~80

378.82 元

45天 AC1101a--20(50℃、440V、AC-1)/16(70℃、690V、AC-1)/12(440V、AC-3)225底板安装、导轨安装0.3/1.310-50~80

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 电磁接触器 工作方式 非可逆型 极数 3
代表规格(认证) UL / CSA 尺寸 长度(mm) 57 额定工作电压(V) AC690
额定绝缘电压(Ui)(V) 690(IEC)、600(UL、CSA) 保护等级(A) IP2X

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687