商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 极数
  2. 尺寸 宽度
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 极数

    • 3
    • 4
      • 00003
  • 尺寸 宽度(mm)

    • 114.5
    • 138
  • 按发货日筛选

    INFD40熔断器基本前控设备

    INFD40熔断器基本前控设备

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    极数 3 额定电流(A) 40
    安装方式 DIN导轨安装式 代表规格(认证) CCC
    尺寸 高度(mm) 100 尺寸 宽度(mm) 114.5
    尺寸 进深(mm) 120.5 额定使用电压(V) DC250/AC690/DC690
    额定绝缘电压(V) AC/DC1000 机械寿命 10000次
    电气寿命 1500次 保护等级 IP20/IP65
    网络频率(Hz) 50/60 安装方式详细 安装底板/DIN导轨安装 带专用附件
    安装位置 垂直/水平 控制类型 无手柄
    产品类型 带熔断器的隔离器式开关 接线能力 螺栓紧固
    熔丝类型 DIN 熔丝大小 NH000
    触点位置指示

    基本信息

    额定电流(A) 40 安装方式 DIN导轨安装式
    代表规格(认证) CCC 尺寸 高度(mm) 100
    尺寸 进深(mm) 120.5 额定使用电压(V) DC250/AC690/DC690
    额定绝缘电压(V) AC/DC1000 机械寿命 10000次
    电气寿命 1500次 保护等级 IP20/IP65
    网络频率(Hz) 50/60 安装方式详细 安装底板/DIN导轨安装 带专用附件
    安装位置 垂直/水平 控制类型 无手柄
    产品类型 带熔断器的隔离器式开关 接线能力 螺栓紧固
    熔丝类型 DIN 熔丝大小 NH000
    型号
    LV480400
    LV480401
    型号数量折扣一般
    发货日
    极数 尺寸 宽度
    (mm)
    触点位置指示
    30天 3114.5
    45天 [4] 00003138

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    30天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    国产TeSys®保护元件 电动机热磁断路器(GV2ME)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 国产TeSys®保护元件 电动机热磁断路器(GV2ME)

    发货日: 当天起

    NM1系列塑料外壳式断路器
    正泰(CHINT) [中国] NM1系列塑料外壳式断路器

    发货日: 当天起

    MXA系列塑壳断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MXA系列塑壳断路器

    发货日: 当天起

    NF-FAU系列塑壳断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] NF-FAU系列塑壳断路器

    发货日: 当天起

    NV-FAU系列漏电断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] NV-FAU系列漏电断路器

    发货日: 当天起

    NSX固定式完整断路器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] NSX固定式完整断路器

    发货日: 当天起

    VARIO3极负荷开关
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] VARIO3极负荷开关

    发货日: 当天起

    国产TeSys®保护元件 电动机热磁断路器(GV2PM)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 国产TeSys®保护元件 电动机热磁断路器(GV2PM)

    发货日: 当天起

    3VU系列电机保护断路器

    ¥ 241.41起

    西门子(SIEMENS)[德国] 3VU系列电机保护断路器

    发货日: 当天起

    NF-C系列塑壳断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] NF-C系列塑壳断路器

    发货日: 当天

    NM10系列塑料外壳式断路器
    正泰(CHINT) [中国] NM10系列塑料外壳式断路器

    发货日: 当天

    EZD 塑壳断路器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] EZD 塑壳断路器

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空