商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 极数
  2. 额定电流
  3. 尺寸 高度
  4. 尺寸 宽度
  5. 尺寸 进深
  6. 额定使用电压
  7. 分断能力
  8. 机械寿命
  9. 电气寿命
  10. 脱扣器额定值
  11. 相间距
  12. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有11个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 极数

    • 3
    • 4
      • 00003
  • 额定电流(A)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 60
    • 75
    • 80
    • 100
    • 350
  • 尺寸 高度(mm)

    • 130
    • 165
    • 255
  • 尺寸 宽度(mm)

    • 75
    • 100
    • 105
    • 140
  • 尺寸 进深(mm)

    • 60
    • 110
  • 额定使用电压(V)

    • 440
    • 550
  • 分断能力

    • 10kA(220/240V)/7.5kA(380V)/7.5kA(400V)
    • 25kA(220/240V)/10kA(380V)/10kA(400V)
    • 25kA(220/240V)/18kA(380V)/18kA(400V)
    • 70kA(220/240V)/35kA(380V)/35kA(400V)
  • 机械寿命

    • 6000次
    • 8500次
  • 电气寿命

    • 1000次
    • 4000次
  • 脱扣器额定值

    • 20A
    • 25A
    • 30A
    • 40A
    • 60A
    • 75A
    • 80A
    • 100A
    • 350A
  • 相间距(mm)

    • 25
    • 35
    • 45
  • 按发货日筛选

    smart系列 NSC型塑壳断路器

    smart系列 NSC型塑壳断路器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 11个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    极数 3 额定电流(A) 25
    代表规格(认证) CE 尺寸 高度(mm) 130
    尺寸 宽度(mm) 75 尺寸 进深(mm) 60
    额定使用电压(V) 550 额定绝缘电压(V) 690
    保护类型 过载保护(热保护)/短路保护(磁保护) 分断能力 10kA(220/240V)/7.5kA(380V)/7.5kA(400V)
    机械寿命 8500次 电气寿命 4000次
    运行温度(℃) -25~70 网络频率(Hz) 50/60
    脱扣器额定值 25A 脱扣器类型 热磁式
    安装方式详细 底板安装 安装类型 固定式
    控制类型 手柄 产品类型 断路器
    相间距(mm) 25 重量(g) 780
    产品应用 配电保护

    基本信息

    代表规格(认证) CE 额定绝缘电压(V) 690
    保护类型 过载保护(热保护)/短路保护(磁保护) 运行温度(℃) -25~70
    网络频率(Hz) 50/60 脱扣器类型 热磁式
    安装方式详细 底板安装 安装类型 固定式
    控制类型 手柄 产品类型 断路器
    型号
    NSC60E3025N
    NSC60E4040N
    NSC100B3030N
    NSC100B3075N
    NSC100S3020N
    NSC100S3040N
    NSC100S3060N
    NSC100S3080N
    NSC100S4060N
    NSC160S3100N
    NSC400K3350K
    型号数量折扣一般
    发货日
    极数 额定电流
    (A)
    尺寸 高度
    (mm)
    尺寸 宽度
    (mm)
    尺寸 进深
    (mm)
    额定使用电压
    (V)
    分断能力 机械寿命 电气寿命 脱扣器额定值 相间距
    (mm)
    重量
    (g)
    产品应用
    询价 325130756055010kA(220/240V)/7.5kA(380V)/7.5kA(400V)8500次4000次25A25780配电保护
    询价 [4] 00003401301006055010kA(220/240V)/7.5kA(380V)/7.5kA(400V)8500次4000次40A25-配电保护
    询价 330130756055025kA(220/240V)/10kA(380V)/10kA(400V)8500次4000次30A25780配电保护
    询价 375130756055025kA(220/240V)/10kA(380V)/10kA(400V)8500次4000次75A25780配电保护
    询价 320130756055025kA(220/240V)/18kA(380V)/18kA(400V)8500次4000次20A25780配电保护
    询价 340130756055025kA(220/240V)/18kA(380V)/18kA(400V)8500次4000次40A25780配电保护
    询价 360130756055025kA(220/240V)/18kA(380V)/18kA(400V)8500次4000次60A25780配电保护
    询价 380130756055025kA(220/240V)/18kA(380V)/18kA(400V)8500次4000次80A25780配电保护
    询价 [4] 00003601301006055025kA(220/240V)/18kA(380V)/18kA(400V)8500次4000次60A25-配电保护
    3天 31001651056055025kA(220/240V)/18kA(380V)/18kA(400V)8500次4000次100A351300配电保护
    25天 335025514011044070kA(220/240V)/35kA(380V)/35kA(400V)6000次1000次350A456050配电保护

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 11个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    NSC系列断路器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] NSC系列断路器

    发货日: 当天起

    NSC系列用旋转手柄
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] NSC系列用旋转手柄

    发货日: 当天起

    TeSys®接触器(LC1D)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] TeSys®接触器(LC1D)

    发货日: 当天起

    XB2B通用型LED指示灯
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B通用型LED指示灯

    发货日: 当天起

    EA9R剩余电流动作保护断路器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] EA9R剩余电流动作保护断路器

    发货日: 当天

    OSMC32N小型断路器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] OSMC32N小型断路器

    发货日: 当天起

    NF-FAU系列塑壳断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] NF-FAU系列塑壳断路器

    发货日: 当天起

    EZD 塑壳断路器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] EZD 塑壳断路器

    发货日: 当天起

    MXA系列塑壳断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MXA系列塑壳断路器

    发货日: 当天起

    国产TeSys®保护元件 电动机热磁断路器(GV2ME)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 国产TeSys®保护元件 电动机热磁断路器(GV2ME)

    发货日: 当天起

    NM1系列塑料外壳式断路器
    正泰(CHINT) [中国] NM1系列塑料外壳式断路器

    发货日: 当天起

    NV-FAU系列漏电断路器
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] NV-FAU系列漏电断路器

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空