商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 测量范围
  2. 最大开关电压
  3. 控制值
  4. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有2个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 测量范围

    • 0.15~1.5A(E1-M端子)、0.5~5A(E2-M端子)、1.5~15A(E3-M端子)、150mA~15A(电流)
    • 10~100mA(E2-M端子)、2~20mA(E1-M端子)、2~500mA(电流)、50~500mA(E3-M端子)
  • 最大开关电压(V)

    • AC250
    • AC/DC250
  • 控制值

    • 0.15~1.5A、0.5~5A、1.5~15A
    • 2~20mA、10~100mA、50~500mA
  • 按发货日筛选

    发货时间

    电流控制继电器

    电流控制继电器

    原价:

    ¥2,157.21起

    价格(不含税):

    ¥2,157.21起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥2,157.21

    原价:

    2,157.21

    价格(不含税):

    ¥2,157.21起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥2,157.21

    型号:

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    30天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    30天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    触点配置 2c 代表规格(认证) CE / UL / CSA
    尺寸 宽度(mm) 35 类型 模块化测量和控制继电器
    测量范围 10~100mA(E2-M端子)、2~20mA(E1-M端子)、2~500mA(电流)、50~500mA(E3-M端子) 环境工作温度 -20~50℃
    IP保护等级 IP20(螺钉端子)/IP30(套管) 功能 过流/欠流监测
    延时类型 1~20s(抑制时间)、0.3~30s(阈值) 复位时间 1500ms适用时间延时
    最大开关电压(V) AC250 电源电压范围(V) AC/DC20.4~264
    额定输出电流(A) 5 重复精度 ±0.5%适用输入和测量电路;±2%适用时间延时
    额定绝缘电压[Ui](V) 250 安装方式 35mmDIN导轨
    控制值 2~20mA、10~100mA、50~500mA 额定电源电压[Us](V) AC/DC24~240V
    重量(g) 130

    基本信息

    触点配置 2c 代表规格(认证) CE / UL / CSA
    尺寸 宽度(mm) 35 类型 模块化测量和控制继电器
    环境工作温度 -20~50℃ IP保护等级 IP20(螺钉端子)/IP30(套管)
    功能 过流/欠流监测 延时类型 1~20s(抑制时间)、0.3~30s(阈值)
    复位时间 1500ms适用时间延时 电源电压范围(V) AC/DC20.4~264
    额定输出电流(A) 5 重复精度 ±0.5%适用输入和测量电路;±2%适用时间延时
    额定绝缘电压[Ui](V) 250 安装方式 35mmDIN导轨
    额定电源电压[Us](V) AC/DC24~240V
    型号
    RM35JA31MW
    RM35JA32MW
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    测量范围 最大开关电压
    (V)
    控制值 重量
    (g)

    ¥2,268.16起

    45天 10~100mA(E2-M端子)、2~20mA(E1-M端子)、2~500mA(电流)、50~500mA(E3-M端子)AC2502~20mA、10~100mA、50~500mA130

    ¥2,157.21起

    30天 0.15~1.5A(E1-M端子)、0.5~5A(E2-M端子)、1.5~15A(E3-M端子)、150mA~15A(电流)AC/DC2500.15~1.5A、0.5~5A、1.5~15A130

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 2个备选型号

     复制

    原价:

    ¥2,157.21起

    价格:

    ¥2,157.21起

    参考单价:

    ¥2,157.21

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    MY-GS系列微型功率继电器

    ¥ 10.94起

    欧姆龙(OMRON)[日本] MY-GS系列微型功率继电器

    发货日: 当天

    RXM小型继电器

    ¥ 12.68起

    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] RXM小型继电器

    发货日: 当天起

    LYJ系列一般通用继电器

    ¥ 21.56起

    欧姆龙(OMRON)[日本] LYJ系列一般通用继电器

    发货日: 当天起

    控制柜用继电器 超薄型 1c 10A/2c 5A

    ¥ 28.92起

    MISUMI 控制柜用继电器 超薄型 1c 10A/2c 5A

    发货日: 当天

    MY系列微型功率继电器

    ¥ 34.79起

    欧姆龙(OMRON)[日本] MY系列微型功率继电器

    发货日: 当天起

    RJ系列薄型功率继电器

    ¥ 15.49起

    和泉(IDEC)[日本] RJ系列薄型功率继电器

    发货日: 当天起

    G2R-S系列插入式端子型微型功率继电器

    ¥ 15.89起

    欧姆龙(OMRON)[日本] G2R-S系列插入式端子型微型功率继电器

    发货日: 当天起

    MYJ系列一般通用继电器(库存售完即止,代替品为MY-GS系列)

    ¥ 25.00起

    欧姆龙(OMRON)[日本] MYJ系列一般通用继电器(库存售完即止,代替品为MY-GS系列)

    发货日: 当天

    LY系列大功率继电器

    ¥ 40.00起

    欧姆龙(OMRON)[日本] LY系列大功率继电器

    发货日: 当天起

    JZX-22F系列小型电磁继电器 开关电流3A/5A

    ¥ 8.40起

    正泰(CHINT) [中国] JZX-22F系列小型电磁继电器 开关电流3A/5A

    发货日: 当天

    控制柜用继电器 标准型 2c 7A

    ¥ 17.38起

    MISUMI 控制柜用继电器 标准型 2c 7A

    发货日: 当天

    JSZ3系列时间继电器

    ¥ 40.24起

    正泰(CHINT) [中国] JSZ3系列时间继电器

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空