商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,目前米思米官网出现访问不稳定的情况,我们正在紧急修复中,给您带来不便深感歉意
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩12

    清除选项

  1. 触点配置
  2. 尺寸 宽度
  3. 测量范围
  4. 功能
  5. 延时类型
  6. 复位时间
  7. 电源电压范围
  8. 重复精度
  9. 安装方式
  10. 控制值
  11. 缺相敏感性
  12. 额定电源电压[Us]
  13. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有12个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 触点配置

    • 1c
    • 2a
    • 2c
  • 尺寸 宽度(mm)

    • 17.5
    • 35
  • 测量范围

    • AC114~329V
    • AC183~528V
    • AC194~528V
    • AC208~480V
    • AC208~480V;0~20 Ohm(短路监测)
  • 功能

    • 相序和缺相监测
    • 相序和缺相监测,PTC测温
    • 相序和缺相,欠压监测
    • 相序和缺相,相不平衡监测
    • 相序和缺相,相不平衡,过/欠压监测
    • 过压与欠压监测
  • 延时类型

    • 0.1~10s
    • 0.3s
    • 0.3~30s
  • 复位时间

    • 1000ms适用输出
    • 1500ms适用时间延时
    • ≤1500ms适用在480V
  • 电源电压范围(V)

    • AC/DC20.4~264
    • AC114~329
    • AC183~484
    • AC183~528
    • AC194~528
  • 重复精度

    • 0.5%适用输入和测量电路;0.3%适用时间延时
    • ±0.5%适用输入和测量电路;±1%适用时间延时
    • 0.5%适用输入和测量电路;3%适用时间延时
  • 安装方式

    • 35mmDIN导轨
    • 35mm均匀DIN导轨
  • 控制值

    • -2%~-20%Un(相位间)
    • 过压2%~20%Un(相位间);欠压-20%~-2%Un(相位间)
    • 过压2%~20%Un(相线和中性线间);欠压-20%~-2%Un(相线和中性线间)
    • 相不平衡:5%~15%
    • 相不平衡:5%~15%;电压差2%~20%Un(相位间)
    • 相不平衡:5%~15%;过压2%~20%Un(相位间);欠压-20%~-2%Un(相位间)
    • 208/220/380/400/415/440/480VAC
    • 208~440VAC
    • 208~480VAC
    • 相位:208~480VAC;热保护:可以选择记忆故障、可以通过前方设备和远程方式重置、故障检测按钮
    • 相位:208~480VAC;热保护:自动重置
  • 缺相敏感性

    • 0.7Un
  • 额定电源电压[Us](V)

    • AC120~277
    • AC208~480
    • AC220~480
  • 按发货日筛选

    三相电源控制继电器

    三相电源控制继电器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 12个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    触点配置 1c 代表规格(认证) CE / UL / CSA
    尺寸 宽度(mm) 17.5 类型 模块化测量和控制继电器
    测量范围 AC208~480V 环境工作温度 -20~50℃
    IP保护等级 IP20(螺钉端子)/IP30(套管) 功能 相序和缺相,相不平衡监测
    应用领域 用于三相电源 延时类型 0.1~10s
    复位时间 1500ms适用时间延时 最大开关电压(V) AC/DC250
    电源电压范围(V) AC183~528 额定输出电流(A) 5
    重复精度 0.5%适用输入和测量电路;3%适用时间延时 额定绝缘电压[Ui](V) 400
    安装方式 35mm均匀DIN导轨 控制值 相不平衡:5%~15%
    缺相敏感性 0.7Un 额定电源电压[Us](V) -
    重量(g) 130

    基本信息

    代表规格(认证) CE / UL / CSA 类型 模块化测量和控制继电器
    环境工作温度 -20~50℃ IP保护等级 IP20(螺钉端子)/IP30(套管)
    应用领域 用于三相电源 最大开关电压(V) AC/DC250
    额定输出电流(A) 5 额定绝缘电压[Ui](V) 400
    型号
    RM17TA00
    RM17TE00
    RM17TG00
    RM17TG20
    RM17TT00
    RM17TU00
    RM17UB310
    RM35TF30
    RM35TM50MW
    RM35TM250MW
    RM35UB3N30
    RM35UB330
    型号数量折扣一般
    发货日
    触点配置 尺寸 宽度
    (mm)
    测量范围 功能 延时类型 复位时间 电源电压范围
    (V)
    重复精度 安装方式 控制值 缺相敏感性 额定电源电压[Us]
    (V)
    重量
    (g)
    45天 1c17.5AC208~480V相序和缺相,相不平衡监测0.1~10s1500ms适用时间延时AC183~5280.5%适用输入和测量电路;3%适用时间延时35mm均匀DIN导轨相不平衡:5%~15%0.7Un-130
    45天 1c17.5AC208~480V相序和缺相,相不平衡,过/欠压监测0.1~10s1500ms适用时间延时AC183~5280.5%适用输入和测量电路;3%适用时间延时35mmDIN导轨相不平衡:5%~15%;电压差2%~20%Un(相位间)0.7Un-130
    3天 1c17.5AC208~480V相序和缺相监测-AC183~528-35mmDIN导轨208~480VAC--130
    25天 2c17.5AC208~480V相序和缺相监测-AC183~484-35mmDIN导轨208~440VAC--130
    45天 1c17.5AC208~480V相序和缺相监测1500ms适用时间延时AC183~5280.5%适用输入和测量电路;3%适用时间延时35mmDIN导轨208/220/380/400/415/440/480VAC0.7Un-130
    45天 1c17.5AC208~480V相序和缺相,欠压监测0.1~10s1500ms适用时间延时AC183~5280.5%适用输入和测量电路;3%适用时间延时35mmDIN导轨-2%~-20%Un(相位间)0.7Un-130
    45天 1c17.5AC183~528V过压与欠压监测0.3~30s1500ms适用时间延时AC183~528±0.5%适用输入和测量电路;±1%适用时间延时35mmDIN导轨过压2%~20%Un(相线和中性线间);欠压-20%~-2%Un(相线和中性线间)-AC208~48080
    45天 2c35AC208~480V相序和缺相监测0.1~10s≤1500ms适用在480VAC194~5280.5%适用输入和测量电路;0.3%适用时间延时35mmDIN导轨相不平衡:5%~15%;过压2%~20%Un(相位间);欠压-20%~-2%Un(相位间)--130
    45天 2a35AC208~480V;0~20 Ohm(短路监测)相序和缺相监测,PTC测温0.3s1000ms适用输出AC/DC20.4~264-35mmDIN导轨相位:208~480VAC;热保护:自动重置--130
    45天 2a35AC208~480V;0~20 Ohm(短路监测)相序和缺相监测,PTC测温0.3s1000ms适用输出AC/DC20.4~264-35mmDIN导轨相位:208~480VAC;热保护:可以选择记忆故障、可以通过前方设备和远程方式重置、故障检测按钮--130
    45天 2c35AC114~329V过压与欠压监测0.3~30s1500ms适用时间延时AC114~329±0.5%适用输入和测量电路;±1%适用时间延时35mmDIN导轨过压2%~20%Un(相线和中性线间);欠压-20%~-2%Un(相线和中性线间)-AC120~27780
    45天 2c35AC194~528V过压与欠压监测0.3~30s1500ms适用时间延时AC194~528±0.5%适用输入和测量电路;±1%适用时间延时35mmDIN导轨过压2%~20%Un(相位间);欠压-20%~-2%Un(相位间)-AC220~48080

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 12个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    MY-GS系列微型功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] MY-GS系列微型功率继电器

    发货日: 当天

    RXM□小型继电器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] RXM□小型继电器

    发货日: 当天起

    LYJ系列一般通用继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] LYJ系列一般通用继电器

    发货日: 当天起

    MY系列微型功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] MY系列微型功率继电器

    发货日: 当天起

    RJ系列薄型功率继电器

    ¥ 15.49起

    和泉(IDEC)[日本] RJ系列薄型功率继电器

    发货日: 当天起

    G2R-□-S系列微型功率继电器插入式端子型
    欧姆龙(OMRON)[日本] G2R-□-S系列微型功率继电器插入式端子型

    发货日: 当天起

    JZX-22F系列小型电磁继电器 开关电流3A/5A
    正泰(CHINT) [中国] JZX-22F系列小型电磁继电器 开关电流3A/5A

    发货日: 当天

    LY系列大功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] LY系列大功率继电器

    发货日: 当天起

    JSZ3系列时间继电器
    正泰(CHINT) [中国] JSZ3系列时间继电器

    发货日: 当天

    控制柜用继电器 标准型 2c 7A
    MISUMI 控制柜用继电器 标准型 2c 7A

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空