商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩11

    清除选项

  1. 安装孔
  2. 档位数
  3. 防护功能(耐环境性)
  4. 安装方式
  5. 热电流
  6. 极数
  7. 手柄形式
  8. 防护等级
  9. 触头数量
  10. 固定方式
  11. 开关型式
  12. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有139个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 安装孔

    • 方孔
    • 其它
      • 00050
  • 档位数

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 其它
      • 6
      • 7
      • 8
      • 00008
      • 9
      • 00009
      • 00010
  • 防护功能(耐环境性)

  • 安装方式

    • 底板安装
    • 面板安装
  • 热电流(A)

    • 12
    • 20
  • 极数

    • 1极
    • 2极
    • 3极
    • 4极
    • 5极
    • 6极
  • 手柄形式

    • 34mm手柄
    • 35mm协调型手柄
  • 防护等级

    • IP40(IP65附加密封件)
    • IP 65
  • 触头数量

    • 1对
    • 2对
    • 3对
    • 4对
    • 5对
    • 6对
    • 7对
    • 8对
    • 9对
    • 10对
    • 11对
    • 12对
    • 15对
  • 固定方式

    • DIN导轨或平板
    • 塑料基座安装
    • 多孔安装
    • 金属基座安装
  • 开关型式

    • 不带0位的步进式开关
    • 带0/左位的步进式开关
    • 带0位的步进式开关
    • 带或不带“0”位的转换开关
    • 45°切换角的转换开关
    • 90°切换角的转换开关
    • BCD码输出的转换开关
    • 可逆转换开关
    • 多速电机用转换开关
    • 并联式转换开关
    • 有瞬动触点的转换开关
    • 电压/电流测量用开关
    • 自复位通断转换开关
  • 按发货日筛选

    K1/K2凸轮开关

    K1/K2凸轮开关

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    适用控制回路。

    展开

    型号 :

    • 139个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    安装孔 [其它] 00050 种类 选择开关
    档位数 - 形状 正方形
    代表规格(认证) UL / CSA 防护功能(耐环境性)
    安装方式 面板安装 热电流(A) 12
    极数 1极 手柄形式 -
    防护处理 “TC”处理 工作环境温度 -25~55℃
    防护等级 IP 65 触头数量 1对
    固定方式 - 开关型式 45°切换角的转换开关
    适用控制回路。

    基本信息

    种类 选择开关 形状 正方形
    代表规格(认证) UL / CSA 防护处理 “TC”处理
    工作环境温度 -25~55℃
    型号
    K1A001A
    K1A001ALH
    K1A002TLH
    K1A501A
    K1B001D
    K1B001U
    K1B002Q
    K1B003TCH
    K1B004TCH
    K1B004TLH
    K1B006T
    K1B006TLH
    K1B023B
    K1B1002H
    K1C002L
    K1C002LL
    K1C003AL
    K1C003GL
    K1C003N
    K1C003NL
    K1C003Q
    K1C003QX
    K1C007B
    K1C007BX
    K1C024B
    K1C027B
    K1D002U
    K1D002UL
    K1D002WL
    K1D003LL
    K1D004N
    K1D004Q
    K1D004QL
    K1D005T
    K1D008B
    K1D009B
    K1D009BL
    K1D009BX
    K1D011B
    K1D011BL
    K1D012NCH
    K1D012NLH
    K1D023MCH
    K1D023MLH
    K1D024M
    K1D024ML
    K1D024MX
    K1D030BX
    K1D032B
    K1D032BL
    K1D033MCH
    K1D033MLH
    K1D034M
    K1D524M
    K1E003W
    K1E003WL
    K1E005N
    K1E005NCH
    K1E005NX
    K1E005Q
    型号数量折扣一般
    发货日
    安装孔 档位数 防护功能(耐环境性) 安装方式 热电流
    (A)
    极数 手柄形式 防护等级 触头数量 固定方式 开关型式
    45天 [其它] 00050-面板安装121极-IP 651对-45°切换角的转换开关
    询价 方孔-面板安装121极35mm协调型手柄IP40(IP65附加密封件)1对多孔安装45°切换角的转换开关
    45天 方孔-面板安装121极35mm协调型手柄IP40(IP65附加密封件)1对多孔安装自复位通断转换开关
    45天 方孔--底板安装121极--1对DIN导轨或平板45°切换角的转换开关
    45天 [其它] 00050-面板安装121极-IP 652对-有瞬动触点的转换开关
    45天 [其它] 00050-面板安装121极-IP 652对-带或不带“0”位的转换开关
    45天 [其它] 000502面板安装121极-IP 652对-带0位的步进式开关
    询价 [其它] 00050-面板安装121极35mm协调型手柄IP 652对塑料基座安装自复位通断转换开关
    45天 [其它] 00050-面板安装121极35mm协调型手柄IP 652对塑料基座安装自复位通断转换开关
    45天 方孔-面板安装121极35mm协调型手柄IP40(IP65附加密封件)2对多孔安装自复位通断转换开关
    45天 [其它] 00050-面板安装121极-IP 652对-自复位通断转换开关
    询价 方孔-面板安装121极35mm协调型手柄IP40(IP65附加密封件)2对多孔安装自复位通断转换开关
    45天 [其它] 000503面板安装121极-IP 652对-BCD码输出的转换开关
    45天 [其它] 00050-面板安装122极-IP 652对-90°切换角的转换开关
    询价 [其它] 000503面板安装121极-IP 653对-带0/左位的步进式开关
    45天 方孔3面板安装121极-IP40(IP65附加密封件)3对多孔安装带0/左位的步进式开关
    45天 方孔-面板安装123极-IP40(IP65附加密封件)3对多孔安装45°切换角的转换开关
    45天 方孔3面板安装121极-IP40(IP65附加密封件)3对多孔安装并联式转换开关
    45天 [其它] 000503面板安装121极-IP 653对-不带0位的步进式开关
    45天 方孔3面板安装121极-IP40(IP65附加密封件)3对多孔安装不带0位的步进式开关
    45天 [其它] 000503面板安装121极-IP 653对-带0位的步进式开关
    45天 [其它] 00050-面板安装121极-IP 653对金属基座安装带0位的步进式开关
    45天 [其它] 00050[其它] 7面板安装121极-IP 653对-BCD码输出的转换开关
    45天 [其它] 00050[其它] 7面板安装12--IP 653对金属基座安装BCD码输出的转换开关
    45天 [其它] 000504面板安装121极-IP 653对-BCD码输出的转换开关
    45天 [其它] 00050[其它] 7面板安装121极-IP 653对-BCD码输出的转换开关
    45天 [其它] 00050-面板安装122极-IP 654对-带或不带“0”位的转换开关
    45天 方孔-面板安装122极-IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装带或不带“0”位的转换开关
    45天 方孔-面板安装122极-IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装可逆转换开关
    45天 方孔4面板安装121极-IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装带0/左位的步进式开关
    45天 [其它] 000504面板安装121极-IP 654对-不带0位的步进式开关
    45天 [其它] 000504面板安装121极-IP 654对-带0位的步进式开关
    45天 方孔4面板安装121极-IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装带0位的步进式开关
    45天 [其它] 00050-面板安装122极-IP 654对-自复位通断转换开关
    45天 [其它] 00050[其它] 8面板安装121极-IP 654对-BCD码输出的转换开关
    45天 [其它] 00050[其它] 9面板安装121极-IP 654对-BCD码输出的转换开关
    45天 方孔[其它] 9面板安装121极-IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装BCD码输出的转换开关
    45天 [其它] 00050[其它] 9面板安装121极-IP 654对金属基座安装BCD码输出的转换开关
    30天 [其它] 00050[其它] 00009面板安装121极-IP 654对-BCD码输出的转换开关
    45天 方孔[其它] 00009面板安装121极-IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装BCD码输出的转换开关
    询价 [其它] 00050-面板安装122极35mm协调型手柄IP 654对塑料基座安装不带0位的步进式开关
    询价 方孔-面板安装122极35mm协调型手柄IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装不带0位的步进式开关
    询价 [其它] 00050-面板安装12-35mm协调型手柄IP 654对塑料基座安装电压/电流测量用开关
    询价 方孔-面板安装12-35mm协调型手柄IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装电压/电流测量用开关
    45天 [其它] 00050-面板安装12--IP 654对-电压/电流测量用开关
    45天 方孔-面板安装12--IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装电压/电流测量用开关
    45天 [其它] 00050-面板安装12--IP 654对金属基座安装电压/电流测量用开关
    45天 [其它] 00050[其它] 00008面板安装12--IP 654对金属基座安装BCD码输出的转换开关
    45天 [其它] 00050[其它] 00010面板安装121极-IP 654对-BCD码输出的转换开关
    45天 方孔[其它] 00010面板安装121极-IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装BCD码输出的转换开关
    45天 [其它] 00050-面板安装12-35mm协调型手柄IP 654对塑料基座安装电压/电流测量用开关
    45天 方孔-面板安装12-35mm协调型手柄IP40(IP65附加密封件)4对多孔安装电压/电流测量用开关
    45天 [其它] 00050-面板安装12--IP 654对-电压/电流测量用开关
    45天 方孔--底板安装12---4对DIN导轨或平板电压/电流测量用开关
    45天 [其它] 00050-面板安装123极-IP 655对-可逆转换开关
    45天 方孔-面板安装123极-IP40(IP65附加密封件)5对多孔安装可逆转换开关
    45天 [其它] 000505面板安装121极-IP 655对-不带0位的步进式开关
    询价 [其它] 00050-面板安装121极35mm协调型手柄IP 655对塑料基座安装不带0位的步进式开关
    45天 [其它] 00050-面板安装121极-IP 655对金属基座安装不带0位的步进式开关
    45天 [其它] 000505面板安装121极-IP 655对-带0位的步进式开关

    Loading...

    型号 :

    • 139个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    30天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    20A专用开关LW42A2

    ¥ 87.83起

    天逸(TAYEE)[中国] 20A专用开关LW42A2

    发货日: 当天

    φ16选择开关LA42(B)

    ¥ 17.94起

    天逸(TAYEE)[中国] φ16选择开关LA42(B)

    发货日: 当天

    XB2B金属系列选择开关22mm
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列选择开关22mm

    发货日: 当天

    电门开关TDS16型
    天得(TEND) [中国台湾] 电门开关TDS16型

    发货日: 当天起

    25A安全通断开关LW42B

    ¥ 101.91起

    天逸(TAYEE)[中国] 25A安全通断开关LW42B

    发货日: 当天

    XB2B金属系列钥匙开关22mm
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列钥匙开关22mm

    发货日: 当天

    YW系列选择开关

    ¥ 20.86起

    和泉(IDEC)[日本] YW系列选择开关

    发货日: 当天

    选择开关 φ30无LED易装卸型
    MISUMI 选择开关 φ30无LED易装卸型

    发货日: 当天

    选择开关 φ16无LED
    MISUMI 选择开关 φ16无LED

    发货日: 当天

    A6系列选择开关

    ¥ 58.02起

    和泉(IDEC)[日本] A6系列选择开关

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空