商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 极数
  2. 额定电流
  3. 灵敏度
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 极数

    • 3P
    • 4P
  • 额定电流(A)

    • 40
    • 63
  • 灵敏度(mA)

    • 30
    • 300
  • 按发货日筛选

    拼装式剩余电流动作保护附件

    拼装式剩余电流动作保护附件

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 4个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    类型 剩余电流动作保护附件 极数 3P
    额定电流(A) 40 额定使用电压(V) 400
    灵敏度(mA) 30 连接方式 DIN导轨安装
    工作频率(Hz) 50/60 保护类型 瞬动型
    使用环境温度 -25~60℃ 防护等级 漏电流保护等级:AC类
    紧固扭矩(N.m) 3.5(电源回路) 产品认证 CCC
    尺寸 高度(mm) 91 尺寸 宽度(mm) 63
    尺寸 进深(mm) 73.5

    基本信息

    类型 剩余电流动作保护附件 额定使用电压(V) 400
    连接方式 DIN导轨安装 工作频率(Hz) 50/60
    保护类型 瞬动型 使用环境温度 -25~60℃
    防护等级 漏电流保护等级:AC类 紧固扭矩(N.m) 3.5(电源回路)
    产品认证 CCC
    型号
    A9V59340
    A9V59363
    A9V59463
    A9V89340
    型号数量折扣一般
    发货日
    极数 额定电流
    (A)
    灵敏度
    (mA)
    尺寸 高度
    (mm)
    尺寸 宽度
    (mm)
    尺寸 进深
    (mm)
    3天 3P4030916373.5
    3天 4P63301016373.5
    3天 4P63301016373.5
    30天 3P40300916373.5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    发货日 :

    3天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    iC65N小型断路器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] iC65N小型断路器

    发货日: 当天起

    Vigi iC65 ELE电子式剩余电流动作保护附件(AC类)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] Vigi iC65 ELE电子式剩余电流动作保护附件(AC类)

    发货日: 当天起

    PZ30系列明装式配电箱
    正泰(CHINT) [中国] PZ30系列明装式配电箱

    发货日: 当天起

    Vigi iC65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件(AC类)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] Vigi iC65 ELM电磁式剩余电流动作保护附件(AC类)

    发货日: 当天起

    Vigi iDPN ELE电子式剩余电流动作保护附件(AC、A类)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] Vigi iDPN ELE电子式剩余电流动作保护附件(AC、A类)

    发货日: 当天起

    Acti9电气和机械附件
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] Acti9电气和机械附件

    发货日: 当天起

    C65-DC/C120电气附件
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] C65-DC/C120电气附件

    发货日: 3天起

    iC65/iID/iC60LMA/C65-DC/C60N/H/iINT125新型梳状母排
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] iC65/iID/iC60LMA/C65-DC/C60N/H/iINT125新型梳状母排

    发货日: 当天起

    RCD电磁式附加型漏电保护装置

    ¥ 129.00起

    通用电气(GE) [美国] RCD电磁式附加型漏电保护装置

    发货日: 当天

    iC65/iDPN/iINT125/iID机械附件
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] iC65/iDPN/iINT125/iID机械附件

    发货日: 30天起

    NX8系列配电箱
    正泰(CHINT) [中国] NX8系列配电箱

    发货日: 5天

    5SJ/5SP4系列小型断路器用脱扣器附件
    西门子(SIEMENS)[德国] 5SJ/5SP4系列小型断路器用脱扣器附件

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空