商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 颜色
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 颜色

    • 绿色(操作头)
    • 黑色(操作头)
  • 按发货日筛选

    ZA2B悬挂式按钮盒按钮头

    ZA2B悬挂式按钮盒按钮头

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    型号 :

    • 2个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    用途 开关(配件・其它) 颜色 黑色(操作头)
    直径(mm) φ22 工作环境温度(℃) -25~70
    标志说明 未标记 操纵杆附加信息 带罩
    产品类型 按钮头部 适用型号 XACA…
    安装位置 壳体的前面 重量(g) 25

    基本信息

    用途 开关(配件・其它) 直径(mm) φ22
    工作环境温度(℃) -25~70 标志说明 未标记
    操纵杆附加信息 带罩 产品类型 按钮头部
    适用型号 XACA… 安装位置 壳体的前面
    型号
    ZA2BP2
    ZA2BP3
    型号数量折扣一般
    发货日
    颜色 重量
    (g)
    当天 黑色(操作头)25
    当天 绿色(操作头)25

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    XB2B金属系列按钮触点模块
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列按钮触点模块

    发货日: 当天

    XB2B金属系列按钮 触点基座
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列按钮 触点基座

    发货日: 当天

    XB2B金属系列弹簧复位按钮头
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列弹簧复位按钮头

    发货日: 当天起

    按钮盒(含急停按钮)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 按钮盒(含急停按钮)

    发货日: 当天

    XB2B金属系列锁定式急停按钮头
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列锁定式急停按钮头

    发货日: 当天起

    XB2B金属系列弹簧复位带灯按钮头
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列弹簧复位带灯按钮头

    发货日: 当天起

    XB2B金属系列带灯按钮基座
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列带灯按钮基座

    发货日: 当天起

    ZB4B选择开关头  Ø 22
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] ZB4B选择开关头 Ø 22

    发货日: 当天

    HW系列附件及保养配件

    ¥ 9.09起

    和泉(IDEC)[日本] HW系列附件及保养配件

    发货日: 当天

    XB2B金属系列选择开关头
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列选择开关头

    发货日: 当天起

    XB2B金属系列钥匙开关头
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列钥匙开关头

    发货日: 当天

    ZB4B按钮头(用于按钮Ø22)
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] ZB4B按钮头(用于按钮Ø22)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空