商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

带灯紧急关闭按钮头

带灯紧急关闭按钮头

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

型号 :

  • 1个备选型号

本页是带灯紧急关闭按钮头-型号ZB4BW643的详情页。
内有型号ZB4BW643的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

3天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

用途 开关(配件・其它) 说明 发光按钮头
防护等级 IP69、IP67、IP66、IP69K 工作环境温度(℃) -40~70
外形尺寸(mm) 宽40×高40×深53 产品类型 带灯紧急关闭按钮头部
安装直径(mm) 22 信号单元头部形状 圆形
操作头类型 机械锁定 操纵杆外形 红色,蘑菇头,φ40mm,未标记
适用范围 集成LED 复位 按-拉
重量(g) 51

基本信息

用途 开关(配件・其它) 说明 发光按钮头
防护等级 IP69、IP67、IP66、IP69K 工作环境温度(℃) -40~70
外形尺寸(mm) 宽40×高40×深53 产品类型 带灯紧急关闭按钮头部
安装直径(mm) 22 信号单元头部形状 圆形
操作头类型 机械锁定 操纵杆外形 红色,蘑菇头,φ40mm,未标记
适用范围 集成LED 复位 按-拉
型号
ZB4BW643
型号数量折扣一般
发货日
重量
(g)
3天 51

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

3天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

XB2B金属系列按钮触点模块
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列按钮触点模块

发货日: 当天

XB2B金属系列按钮 触点基座
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列按钮 触点基座

发货日: 当天

XB2B金属系列弹簧复位按钮头
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列弹簧复位按钮头

发货日: 当天起

按钮盒(含急停按钮)
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 按钮盒(含急停按钮)

发货日: 当天

XB2B金属系列锁定式急停按钮头
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列锁定式急停按钮头

发货日: 当天起

XB2B金属系列弹簧复位带灯按钮头
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列弹簧复位带灯按钮头

发货日: 当天起

XB2B金属系列带灯按钮基座
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列带灯按钮基座

发货日: 当天起

ZB4B选择开关头  Ø 22
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] ZB4B选择开关头 Ø 22

发货日: 当天

HW系列附件及保养配件

¥ 9.09起

和泉(IDEC)[日本] HW系列附件及保养配件

发货日: 当天

XB2B金属系列选择开关头
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列选择开关头

发货日: 当天起

XB2B金属系列钥匙开关头
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] XB2B金属系列钥匙开关头

发货日: 当天

ZB4B按钮头(用于按钮Ø22)
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] ZB4B按钮头(用于按钮Ø22)

发货日: 当天起

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空