商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 时控范围
  2. 可编程数
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 时控范围

    • 1分~24小时
    • 1秒~168小时
  • 可编程数

    • 8A8B
    • 16A16B
  • 按发货日筛选

    NKG3系列时控开关
    NKG3系列时控开关

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    NKG3系列时控开关(以下简称时控开关),主要用于交流50Hz,额定控制电源电压至220V及以下的电路中作为时间控制元件,按预定的程序接通或断开电路之用。例如:作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通或断开控制之用。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    尺寸 纵向(mm) 96 尺寸 横向(mm) 36
    工作方式 手动开、手动关、自动开关 时控范围 1分~24小时
    环境温度 -5℃~40℃ 输出方式 1a1b
    安装方式 装置式、导轨式 工作电压 85%~110%额定电源AC50Hz AC220V
    可编程数 8A8B
    NKG3系列时控开关(以下简称时控开关),主要用于交流50Hz,额定控制电源电压至220V及以下的电路中作为时间控制元件,按预定的程序接通或断开电路之用。例如:作为路灯、广告灯箱等设备的定时接通或断开控制之用。

    基本信息

    尺寸 纵向(mm) 96 尺寸 横向(mm) 36
    工作方式 手动开、手动关、自动开关 环境温度 -5℃~40℃
    输出方式 1a1b 安装方式 装置式、导轨式
    工作电压 85%~110%额定电源AC50Hz AC220V
     
    型号
    NKG3 8A8B AC220V
    NKG3-M AC220V
    型号数量折扣一般
    发货日
    时控范围 可编程数
    5天 1分~24小时8A8B
    5天 1秒~168小时16A16B

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    2个备选型号
     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    H3Y-C系列固态定时器
    欧姆龙(OMRON)[日本] H3Y-C系列固态定时器

    发货日: 当天起

    H3CR-A系列固态定时器
    欧姆龙(OMRON)[日本] H3CR-A系列固态定时器

    发货日: 当天起

    H3BA-N系列固态定时器
    欧姆龙(OMRON)[日本] H3BA-N系列固态定时器

    发货日: 当天

    H5CX-□-N系列数字定时器
    欧姆龙(OMRON)[日本] H5CX-□-N系列数字定时器

    发货日: 当天起

    H5CZ数字定时器
    欧姆龙(OMRON)[日本] H5CZ数字定时器

    发货日: 当天起

    H7CZ系列电子计数器
    欧姆龙(OMRON)[日本] H7CZ系列电子计数器

    发货日: 当天起

    H3CA固态定时器
    欧姆龙(OMRON)[日本] H3CA固态定时器

    发货日: 当天起

    H3YN固态定时器
    欧姆龙(OMRON)[日本] H3YN固态定时器

    发货日: 当天

    H5AN系列石英定时器
    欧姆龙(OMRON)[日本] H5AN系列石英定时器

    发货日: 当天

    固态定时器H3CR-F/-G/-H
    欧姆龙(OMRON)[日本] 固态定时器H3CR-F/-G/-H

    发货日: 5天

    数字式・全天式定时开关 H5F
    欧姆龙(OMRON)[日本] 数字式・全天式定时开关 H5F

    发货日: 5天

    KG316T系列时控开关
    正泰(CHINT) [中国] KG316T系列时控开关

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    对比

    清空