• 致WinXP操作系统用户:当使用IE8和360兼容模式访问米思米官网时,可能会出现无法登录的情况,建议您切换为360极速模式或谷歌浏览器访问,给您带来不便,敬请谅解。详情请点击>
  • 自2018年7月23日起,米思米官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。为更好的完成新旧域名的顺利交替,变更后一段时间内通过原域名(https://cn.misumi-ec.com)仍可进入米思米官网。给您带来不便,敬请谅解。

JZ-600 PVC 非屏蔽控制电线

JZ-600 PVC 非屏蔽控制电线

・多股精细裸铜丝导体
・特种PVC绝缘芯线
・良好的耐油性,耐化学性
・阻燃标准符合 IEC60332-1
・RoHS对应
・销售单位:100米/卷。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
10550
10552
10554
10582
10584
10586
10590
10616
10618
10620
10622
10657
10660
10689
10691
10693
型号数量折扣一般
发货日
导体截面积
(mm2)
芯数
(芯)
重量
(Kg/Km)
包含黄绿线 外径φ
(mm)
AWG-No
当天 0.5256无黄绿线6.320
当天 0.5368无黄绿线6.620
当天 0.54100无黄绿线7.220
当天 0.75266无黄绿线6.619
当天 0.75374无黄绿线6.919
当天 0.754126无黄绿线7.519
当天 0.756170无黄绿线9.319
当天 1280无黄绿线718
当天 1396无黄绿线7.418
当天 14100无黄绿线8.218
当天 15130无黄绿线9.218
当天 1.53112有黄绿线8.616
当天 1.54139无黄绿线9.616
当天 2.52160无黄绿线9.614
当天 2.53175无黄绿线10.114
当天 2.54203无黄绿线11.214

Loading...

  1. 1

基本情报

屏蔽功能 代表规格(认证) CE 护套(外皮)颜色
护套(外皮)材质 PVC(氯乙烯) 包装(m/卷) 100 产地 国产
标准电压(V) 600/1000 测试电压(V) 4000 安装温度(℃) -40~80

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687