商品分类

已复制到剪贴板
  • 因近期广东疫情,广东省货物配送时效会延迟,请耐心等待。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 表面处理
  2. 种类
  3. 样式
  4. 适用电线
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有11个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 表面处理

    • 全面镀金
    • 部分镀金
  • 种类

  • 样式

  • 适用电线

    • 0.05~0.13mm²(AWG30~26)
    • 0.08~0.20mm²(AWG28~24)
    • 0.13~0.32mm²(AWG26~22)
    • 0.32~0.52mm²(AWG22~20)
  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    压着型用插孔触头(1-100个装)

    暂无评价

    标准价:

    ¥2.70起

    价格(不含税):

    ¥2.70起

    (100个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1.00

    标准价:

    2.70

    价格(不含税):

    ¥2.70起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1.00

    型号:

    • 11个备选型号

      HIF3-2022SC

      HIF3-2022SCF

      HIF3-2226SC

      HIF3-2226SCA

      HIF3-2226SCF

      HIF3-2226SCFA

      HIF3-2428SC

      HIF3-2428SCA

      HIF3-2428SCF

      HIF3-2428SCFA


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    100个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    米思米交货期·营业日 点击查看>

    购买条件:

    包装规格:

    100个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    米思米交货期·营业日 点击查看>

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    米思米交货期·营业日 点击查看>

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    触头类型 插孔 接线方式 压接
    连接器类型 电缆连接用 连接方向 直线型
    防护功能(耐环境性) 代表规格(认证) UL
    表面处理 全面镀金 种类 散端子
    样式 适用电线 0.32~0.52mm²(AWG22~20)
    RoHS 10

    基本信息

    触头类型 插孔 接线方式 压接
    连接器类型 电缆连接用 连接方向 直线型
    防护功能(耐环境性) 代表规格(认证) UL
     
    型号
    HIF3-2022SC
    HIF3-2022SCF
    HIF3-2226SC
    HIF3-2226SCA
    HIF3-2226SCF
    HIF3-2226SCFA
    HIF3-2428SC
    HIF3-2428SCA
    HIF3-2428SCF
    HIF3-2428SCFA
    HIF3-2630SCC
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    RoHS表面处理 种类 样式 适用电线

    ¥122.36起

    100个装

    当天 10全面镀金散端子0.32~0.52mm²(AWG22~20)

    ¥2.87起

    当天 -全面镀金连接端子0.32~0.52mm²(AWG22~20)

    ¥165.31起

    100个装

    当天 -全面镀金散端子0.13~0.32mm²(AWG26~22)

    ¥111.43起

    100个装

    当天 10部分镀金散端子0.13~0.32mm²(AWG26~22)

    ¥2.87起

    9天起 -全面镀金连接端子0.13~0.32mm²(AWG26~22)

    ¥2.70起

    当天 -部分镀金连接端子0.13~0.32mm²(AWG26~22)

    ¥165.31起

    100个装

    当天 -全面镀金散端子0.08~0.20mm²(AWG28~24)

    ¥146.87起

    100个装

    当天 10部分镀金散端子0.08~0.20mm²(AWG28~24)

    ¥2.87起

    当天 -全面镀金连接端子0.08~0.20mm²(AWG28~24)

    ¥2.70起

    当天 -部分镀金连接端子0.08~0.20mm²(AWG28~24)

    ¥99.28起

    100个装

    当天 -部分镀金散端子VA TYPE0.05~0.13mm²(AWG30~26)

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 11个备选型号

      HIF3-2022SC

      HIF3-2022SCF

      HIF3-2226SC

      HIF3-2226SCA

      HIF3-2226SCF

      HIF3-2226SCFA

      HIF3-2428SC

      HIF3-2428SCA

      HIF3-2428SCF

      HIF3-2428SCFA


     复制

    标准价:

    ¥2.70起

    价格:

    ¥2.70起

    参考单价:

    ¥1.00

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    -
    +

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型)

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空