H3BA-X固态定时器

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
H3BA-X8HA AC110 12
H3BA-X8HA AC220 12
H3BA-X8HA DC24 12
H3BA-X8HB AC110 30
H3BA-X8HB AC220 30
H3BA-X8HB DC24 30
H3BA-X8HC AC110 60
H3BA-X8HC AC220 60
H3BA-X8HC DC24 60
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全刻度设定 时间范围

78.10 元

88天 120.05s~12h

78.10 元

5天 120.05s~12h

78.10 元

88天 120.05s~12h

78.10 元

88天 300.3s~30h

78.10 元

88天 300.3s~30h

78.10 元

88天 300.3s~30h

78.10 元

88天 600.6s~60h

78.10 元

88天 600.6s~60h

78.10 元

88天 600.6s~60h

Loading...

  1. 1

基本情报

安装方法 DIN导轨安装、表面安装和嵌入安装 保存环境温度(℃) -25~65 尺寸(mm) 48X48X48
操作方式 A:接通延时 防护等级 IP40(面板表面) 工作时间精度 ±0.3% FS以下(在1.2 s范围为±0.3%±10 ms)
规格 使用环境湿度:35~85%RH 绝缘电阻 100MΩ以上(DC500V时) 控制输出 限时SPDT和瞬时SPDT
耐静电 误动作:4kV毁坏:8kV 设定误差 ±5%FS±0.05s以下 适用标准 取得UL508、CSAC22.2No.14、CCC认证符合EN61812-1标准(污染度2/过电压类别ΙΙΙ)
输入/输出 SPDT (限时)和SPDT (瞬时) 温度的影响 ±2% FS以下(在1.2 s范围为±2%±10 ms) 重量(g) 95
环境温度(℃) 工作时:-10~55(无结冰)/保存时:-25~65(无结冰)

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687