• 尊敬的客户,目前米思米在线支付个人和企业网银系统升级中,暂时无法使用,您可以优先选择支付宝、微信、银联或线下银行转账付款,我们会尽快完成升级,给您带来不便敬请谅解。
  • 2018/11/18 17:00 ~ 20:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,在11月上海召开“中国国际进口博览会”期间,米思米的营业日照常不做变动。展会期间上海周边地区物流配送可能会受到影响,敬请谅解。

NX系列系统单元 NX-PD/PF/PC

NX系列系统单元 NX-PD/PF/PC
  • 促销截止 2018/11/30

・适用于NX系列的电源单元、电源连接单元和FG端子扩展单元。
・为NX I/O单元的内部电路提供稳定的电源。
・为NX I/O单元的I/O电路提供额外的电源。
・为屏蔽布线的传感器/传动器供电和终止提供额外的端子。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
NX-PC0010
NX-PC0020
NX-PC0030
NX-PF0630
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
备注 详细类型 电源电压 消耗电流

促销价

询价 IOG:16端子I/O电源连接单元-无消耗

促销价

询价 IOV:16端子I/O电源连接单元-无消耗

促销价

询价 IOV:8端子;IOG:8端子I/O电源连接单元-无消耗

266.37 元

239.73 元

5天 -附加I/O电源单元DC5~24V(DC4.5~28.8V)10mA以下

Loading...

  1. 1

基本情报

尺寸(mm) 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) 绝缘电阻 封闭式电路间20MΩ以上(DC100V时) 使用环境温度(℃) 0~55
保存环境湿度(%RH) 10~90(无结冰) 安装方法 安装方向:可在6个方向上安装。;限制:无限制 功耗 0.45W以下
绝缘方式 无绝缘 适用标准 UC1、CE、KC

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687