商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 适用电机容量
  2. 输入电压 等级
  3. 额定输出容量
  4. 额定输出电流
  5. 额定输入电压
  6. 额定输入电流
  7. 外形尺寸
  8. 额定输出电压
  9. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有7个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 适用电机容量(kW)

    • CT:0.2/VT:0.4
    • CT:0.4/VT:0.75
    • CT:0.75/VT:1.5
    • CT:1.5/VT:2.2
    • CT:4.0/VT:5.5
    • CT:5.5/VT:7.5
    • CT:11/VT:15
  • 输入电压 等级

    • 単相200V
    • 三相400V
  • 额定输出容量(kVA)

    • 200V CT:0.5/200V VT:0.6/240V CT:0.6/240V VT:0.7
    • 380V CT:1.1/380V VT:1.3/480V CT:1.4/480V VT:1.7
    • 380V CT:2.2/380V VT:2.6/480V CT:2.8/480V VT:3.4
    • 380V CT:3.1/380V VT:3.5/480V CT:3.9/480V VT:4.4
    • 380V CT:6.0/380V VT:7.3/480V CT:7.6/480V VT:9.2
    • 380V CT:9.7/380V VT:11.5/480V CT:12.3/480V VT:14.5
    • 380V CT:15.7/380V VT:20.4/480V CT:19.9/480V VT:25.7
  • 额定输出电流(A)

    • CT:1.6/VT:1.9
    • CT:1.8/VT:2.1
    • CT:3.4/VT:4.1
    • CT:4.8/VT:5.4
    • CT:9.2/VT:11.1
    • CT:14.8/VT:17.5
    • CT:24.0/VT:31.0
  • 额定输入电压(V)

    • 3相、200V-15%~240V+10%、50/60Hz±5%
    • 3相、380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5%
  • 额定输入电流(A)

    • CT:1.8;VT:2.1;
    • CT:3.0;VT:3.6;
    • CT:3.6;VT:4.3;
    • CT:5.2;VT:5.9;
    • CT:11;VT:13.3;
    • CT:16.9;VT:20.0;
    • CT:29.4;VT:38.0;
  • 外形尺寸(mm)

    • 68×128×109
    • 108×128×143.5
    • 108×128×170.5
    • 140×128×170.5
    • 140×260×155
    • 180×296×175
  • 额定输出电压

    • 3相、200~240V(输出电压无法超过输入电压)
    • 3相、380~480V(输出电压无法超过输入电压)
  • 按发货日筛选

    发货时间

    多功能小型变频器

    多功能小型变频器

    原价:

    ¥1,661.51起

    价格(不含税):

    ¥1,661.51起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,661.51

    原价:

    1,661.51

    价格(不含税):

    ¥1,661.51起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,661.51

    型号:

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    适用电机容量(kW) CT:0.4/VT:0.75 输入电压 等级 三相400V
    额定输出容量(kVA) 380V CT:1.1/380V VT:1.3/480V CT:1.4/480V VT:1.7 额定输出电流(A) CT:1.8/VT:2.1
    使用环境温度(℃) -10~50(超过规定值需要降额) 使用环境湿度 20~90%RH(无结露)
    额定输入电压(V) 3相、380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5% 额定输入电流(A) CT:1.8;VT:2.1;
    外形尺寸(mm) 108×128×143.5 备注 存放环境温度-20~65℃
    额定输出电压 3相、380~480V(输出电压无法超过输入电压) 重量(g) 1500
    产品概述
    紧凑型,高功能,做到使电机和机器控制协调一致的世界标准多功能小型变频器。
    产品特点
    具备机械自动化理念。
    具有定位功能。
    利用选件*1(EtherCAT、CompoNet和DeviceNet)实现现场总线通信。
    具有驱动编程功能。
    具有电流矢量控制功能。
    高启动转矩:0.5Hz时达200%。
    安全功能*2 符合EN ISO13849-1:2008 (Cat.3/PLd)和IEC60204-1停止等级0标准。
    频率输出最高至580Hz
    *1. 选装通信单元可与1.1或更高版本的3G3MX2变频器组合使用。
    *2. 将选装DeviceNet通信单元或CompNet通信单元安装在MX2上时,变频器将无法满足安 全标准要求。3G3MX2-ZV1产品具有该功能,未申请认证。
    注:照片仅供参考,无法作为购买依据。
    商品参数以<欧姆龙官网>为准

    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    名称功能
    Modbus-RTU终端电阻选择开关该开关供控制电路端子台上的RS-485端子使用。当该开关置ON时,会连接200Ω内部电阻。
    安全功能选择开关使用安全功能时,需将该开关置ON。开/关该开关前需关闭电源。 有关详情,请参阅“用户手册”(样本编号:I585)。
    EDM功能选择开关使用安全功能的EDM输出时,需将该开关置ON。开/关该开关前需关闭电源。有关详情,请参阅“用户手册”(样本编号:I585)。
    USB连接器该mini-BUSB连接器用于连接PC。
    即使在通过USB连接的情况下利用PC等来操作变频器时,仍然可使用数字操作器来进行操作。
    数字操作器用连接器该连接器用于连接数字操作器。
    选件板用连接器该连接器用于安装选件板。(可连接通信单元和其它选装件。)
    控制电路端子台A、B该端子台用于连接实现变频器控制等的数字量/模拟量输入输出信号。 
    多功能接点端子台该SPDT接点端子台用于继电器输出。 
    主电路端子台该端子台可将输出连接至电机和制动电阻上等。
    此外,变频器可通过该端子台接通主电源。 
    充电指示灯(充电LED指示灯)即使在电源断开后,主电路直流电压(P/+2和N/-端子间)达到45V以上时也会亮灯。进行配线等作业前,需确认该充电LED指示灯已熄灭。 
    注:上图为前部盖板拆下时的端子台示意图。
    尺寸图
    产品尺寸图
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    电源型号W(mm)H(mm)D(mm)D1(mm)
    单相
    200V
    3G3MX2-AB002-ZV1 6812810913.5
    3G3MX2-AB004-ZV1122.527
    3相
    200V
    3G3MX2-A2001-V1 10913.5
    3G3MX2-A2002-V1
    3G3MX2-A2004-V1 122.527
    3G3MX2-A2007-V1145.550
    电源型号W(mm)H(mm)D(mm)D1(mm)
    单相
    200V
    3G3MX2-AB007-ZV1 108128170.555
    3G3MX2-AB015-ZV1 
    3G3MX2-AB022-ZV1
    3相
    200V
    3G3MX2-A2015-ZV1 
    3G3MX2-A2022-ZV1
    3相
    400V
    3G3MX2-A4004-ZV1 143.528
    3G3MX2-A4007-ZV1170.555
    3G3MX2-A4015-ZV1
    3G3MX2-A4022-ZV1
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    电源型号W(mm)H(mm)D(mm)D1(mm)
    3相200V3G3MX2-A2037-ZV1140128170.555
    3相400V3G3MX2-A4040-ZV1
    电源型号W(mm)H(mm)D(mm)D1(mm)
    3相
    200V
    3G3MX2-A2055-ZV114026015573.3
    3G3MX2-A2075-ZV1
    3相
    400V
    3G3MX2-A4055-ZV1
    3G3MX2-A4075-ZV1
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    电源型号W(mm)H(mm)D(mm)D1(mm)
    3相200V3G3MX2-A2110-V118029617597
    3相
    400V
    3G3MX2-A4110-ZV1
    3G3MX2-A4150-ZV1
    电源型号W(mm)H(mm)D(mm)D1(mm)
    3相200V3G3MX2-A2150-V122035017584
    规格概述
    MX2系列EtherCAT通信单元3G3AX-MX2-ECT
    该通信单元可将多功能小型变频器MX2连接至EtherCAT网络。
    该通信单元通过了EtherCAT一致性测试。
    注:EtherCAT通信单元3G3AX-MX2-ECT可与1.1或更高版本变频器3G3MX2组合使用。
    通用规格
    功能名称规格
    保护结构*1开放型(IP20)
    控制控制方式正弦波调制PWM方式
    输出频率范围*20.10~400Hz(高频模式:580Hz有限制事项)
    频率精度*3数字量指令:±0.01%最大频率,模拟量指令:±0.2%最大频率(25±10℃)
    频率设定数字量设定:0.01Hz,模拟量设定:最大频率的1/1000
    分辨率
    电压/频率特性V/f特性(转距恒定/转矩降低)
    无传感器矢量控制,带速度反馈的V/f控制
    过载电流额定值重载额定时(CT):150%/60s
    轻载额定时(CT):120%/60s
    瞬时过电流速断保护重载额定(CT)值的200%
    加速/减速时间0.01~3600s(直线/曲线选择),第二加速/减速设定可用
    载波频率调整范围2~15kHz(有降额)
    启动转矩200%/0.5Hz(无传感器矢量控制)
    外部直流制动在通过STOP指令减速时降至动作频率以下时、运行中降至设定值以下时,
    或者通过外部输入时动作。 (可设定等级和时间)。
    保护功能过电流保护、过电压保护、欠电压保护、电热保护、温度异常保护、
    - 通电时接地故障过电流保护、冲击电流保护电路、过载限制、输入过电压保护、
    - 外部跳闸、存储器错误、CPU错误、USP错误、通信错误、
    减速时过电压抑制、瞬间停电保护、紧急断路等。
    输入信号频率设定数字操作器
    外部模拟量输入信号:DC 0~10V/4~20mA、Modbus通信(Modbus-RTU)
    运行/停止指令数字操作器
    外部数字量输入信号(支持3线输入)、Modbus通信(Modbus-RTU)
    多功能输入7点(59种可选功能)
    模拟量输入2点(电压FV端子:10位/0~10V、电流FI端子:10位/4~20mA)
    脉冲输入1点(RP端子:最大32kHz、DC5~24V)
    输出信号多功能输出2点(P1/EDM、P2;43种可选功能)
    继电器输出1点(1c接点:MC、MA、MB;43种可选功能)
    模拟量输出1点(AM端子:电压10位/0~10V)(频率、电流可选)
    (频率监控)
    脉冲输出1点(MP端子:最大32kHz、0~10V)
    通信RS-422RJ45连接器(数字操作器用)
    RS-485控制电路端子台、Modbus通信(Modbus-RTU)
    USBUSB1.1、mini-B连接器
    驱动编程*4计算、逻辑、控制I/O等
    其它功能AVR功能、V/f 特性切换、上下限限制、16段多段速、启动频率调整、
    点动运行、载波频率调整、PID控制、频率跳变、模拟量增益/偏差调整、
    S形加速/减速、电热保护特性、等级调整、再启动功能、转矩补偿功能、
    异常监控、软件锁功能、频率转换显示、USP功能、电机2控制功能、
    UP/DOWN和过电流控制功能等
    运行环境工作环境温度-10~50℃(超过规定值需要降额)
    存放环境温度-20℃~65℃
    工作环境湿度20%~90%RH(无结露)
    耐振动5.9m/s2(0.6G)、10~55Hz
    适用环境海拔1000m以下;室内(无腐蚀性气体、尘埃)
    选装件EtherCAT通信单元3G3AX-MX2-ECT
    CompoNet通信单元3G3AX-MX2-CRT-E
    DeviceNet通信单元3G3AX-MX2-DRT-E
    其它选装件直流电抗器、交流电抗器、无线电噪声滤波器、输入侧噪声滤波器、
    输出侧噪声滤波器、再生制动单元、制动电阻和EMC噪声滤波器等
    国际标准EC指令EMC指令EN61800-3:2004
    低电压指令EN61800-5-1:2007
    机械指令IEC60204-1停止等级0、EN IEC61800-5-2(STO)、EN ISO13849-1: 2008(PLd)
    UL/cULUL508C
    *1. 防护方法符合JEM 1030要求。
    *2. 若要在超过50/60Hz时运行电机,请向电机制造商咨询最大允许转速。
    *3. 为了实现电机的稳定控制,输出频率最多可超过A004(A204)中设定的最大频率2Hz。
    *4. 请参阅“驱动编程用户手册”(样本编号:I580)。
    注:1. 适用的电机为3相标准电机。 若要使用其它电机,务必确保其额定电流不超过变频器的额定电流。
      2. 输出电压随电源电压降低而降低。
      3. 电容反馈时的制动转矩是最短减速时(50Hz停止时)的平均减速转矩,而非连续再生转矩;
      而且,它会因电机磨损而变化。超过50Hz运行时,该值会减小。
    详细商品参数请以<欧姆龙官网>为准
    使用案例
    有反馈功能的简易位置控制
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    位置控制可通过接受编码器发出的反馈脉冲加以实现。
    除了最多可在变频器中设置8个位置外,还能够减少定位传感器和限位开关的数量。
    网络整合
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    可选装EthereCAT、CompoNet或DeviceNet等标准工业网络。
    借助Sysmac系列,高速EthereCAT能够为整个系统(从输入到输出)提供整套解决方案。内置RS-485 Modbus通信功能。
    编程方式灵活方便
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    Drive编程工具可使客户根据自己的机器量身定制相应的程序。
    (如方卷应用场合)
    最多允许1000行代码和5个任务在2种编程模式下并行运行。
    (需CX-Drive 2.80版或更高版本。)
    电机控制
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    可对具备高效磁性的永磁电机进行控制。
    永磁电机能够进一步提高节能效果,从而使机器控制更为环保。
    转矩传感器
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    由于MX2具备近乎静止(0.5Hz)的200%起动转矩,并且可在开环模式下实现转矩控制操作,因而也可以用于以前使用闭环矢量控制的一下场合。
    内置安全装置
    欧姆龙 OMRON MX2 ZV1 多功能小型变频器
    无需利用接触器使电机停止运转,而且可完全与欧姆龙安全控制器组合使用。
    EN ISO13849-1:2008(Cat.3/PLd)
    IEC60204-1 停止等级0
    品牌介绍
    欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。

    在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。

    欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

    基本信息

    使用环境温度(℃) -10~50(超过规定值需要降额) 使用环境湿度 20~90%RH(无结露)
    备注 存放环境温度-20~65℃
    规格表
    3G3MX2变频器型号
    额定电压防护规格最大适用电机容量型号
    CT:重载VT:轻载
    三相AC200VIP200.1kW0.2kW3G3MX2-A2001-ZV1
    0.2kW0.4kW3G3MX2-A2002-ZV1
    0.4kW0.75kW3G3MX2-A2004-ZV1
    0.75kW1.1kW3G3MX2-A2007-ZV1
    1.5kW2.2kW3G3MX2-A2015-ZV1
    2.2kW3.0kW3G3MX2-A2022-ZV1
    3.7kW5.5kW3G3MX2-A2037-ZV1
    5.5kW7.5kW3G3MX2-A2055-ZV1
    7.5kW11kW3G3MX2-A2075-ZV1
    11kW15kW3G3MX2-A2110-ZV1
    15kW18.5kW3G3MX2-A2150-ZV1
    三相AC400VIP200.4kW0.75kW3G3MX2-A4004-ZV1
    0.75kW1.5kW3G3MX2-A4007-ZV1
    1.5kW2.2kW3G3MX2-A4015-ZV1
    2.2kW3.0kW3G3MX2-A4022-ZV1
    3.0kW4.0kW3G3MX2-A4030-ZV1
    4.0kW5.5kW3G3MX2-A4040-ZV1
    5.5kW7.5kW3G3MX2-A4055-ZV1
    7.5kW11kW3G3MX2-A4075-ZV1
    11kW15kW3G3MX2-A4110-ZV1
    15kW18.5kW3G3MX2-A4150-ZV1
    单相AC200VIP200.1kW0.2kW3G3MX2-AB001-ZV1
    0.2kW0.4kW3G3MX2-AB002-ZV1
    0.4kW0.55kW3G3MX2-AB004-ZV1
    0.75kW1.1kW3G3MX2-AB007-ZV1
    1.5kW2.2kW3G3MX2-AB015-ZV1
    2.2kW3.0kW3G3MX2-AB022-ZV1

    通信单元
    名称型号
    EtherCAT通信单元3G3AX-MX2-ECT
    CompoNet网络通信单元3G3AX-MX2-CRT-E
    DeviceNet通信单元3G3AX-MX2-DRT-E

    有关选装件
    名称规格型号
    再生制动单元三相AC200V制动电阻器的一般用途3G3AX-RBU21
    制动电阻器的高再生用途3G3AX-RBU22
    三相AC400V制动电阻器的一般用途3G3AX-RBU41
    制动电阻小型额定容量120W、电阻值180Ω3G3AX-RBA1201
    额定容量120W、电阻值100Ω3G3AX-RBA1202
    额定容量120W、电阻值5Ω3G3AX-RBA1203
    额定容量120W、电阻值35Ω3G3AX-RBA1204
    标准型额定容量200W、电阻值180Ω3G3AX-RBB2001
    额定容量200W、电阻值100Ω3G3AX-RBB2002
    额定容量300W、电阻值50Ω3G3AX-RBB3001
    额定容量400W、电阻值35Ω3G3AX-RBB4001
    中等容量型额定容量400W、电阻值50Ω3G3AX-RBC4001
    额定容量600W、电阻值35Ω3G3AX-RBC6001
    额定容量1200W、电阻值17Ω3G3AX-RBC12001

    详细商品参数请以<欧姆龙官网>为准
    型号
    3G3MX2-A4004-ZV1
    3G3MX2-A4007-ZV1
    3G3MX2-A4015-ZV1
    3G3MX2-A4040-ZV1
    3G3MX2-A4055-ZV1
    3G3MX2-A4110-ZV1
    3G3MX2-AB002-ZV1
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    适用电机容量
    (kW)
    输入电压 等级 额定输出容量
    (kVA)
    额定输出电流
    (A)
    额定输入电压
    (V)
    额定输入电流
    (A)
    外形尺寸
    (mm)
    额定输出电压 重量
    (g)

    ¥1,661.51起

    5天 CT:0.4/VT:0.75三相400V380V CT:1.1/380V VT:1.3/480V CT:1.4/480V VT:1.7CT:1.8/VT:2.13相、380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5%CT:1.8;VT:2.1;108×128×143.53相、380~480V(输出电压无法超过输入电压)1500

    ¥1,800.44起

    5天 CT:0.75/VT:1.5三相400V380V CT:2.2/380V VT:2.6/480V CT:2.8/480V VT:3.4CT:3.4/VT:4.13相、380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5%CT:3.6;VT:4.3;108×128×170.53相、380~480V(输出电压无法超过输入电压)1600

    ¥2,375.56起

    5天 CT:1.5/VT:2.2三相400V380V CT:3.1/380V VT:3.5/480V CT:3.9/480V VT:4.4CT:4.8/VT:5.43相、380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5%CT:5.2;VT:5.9;108×128×170.53相、380~480V(输出电压无法超过输入电压)1800

    ¥3,274.89起

    45天 CT:4.0/VT:5.5三相400V380V CT:6.0/380V VT:7.3/480V CT:7.6/480V VT:9.2CT:9.2/VT:11.13相、380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5%CT:11;VT:13.3;140×128×170.53相、380~480V(输出电压无法超过输入电压)2100

    ¥3,867.50起

    5天 CT:5.5/VT:7.5三相400V380V CT:9.7/380V VT:11.5/480V CT:12.3/480V VT:14.5CT:14.8/VT:17.53相、380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5%CT:16.9;VT:20.0;140×260×1553相、380~480V(输出电压无法超过输入电压)3500

    ¥4,153.85起

    34天 CT:11/VT:15三相400V380V CT:15.7/380V VT:20.4/480V CT:19.9/480V VT:25.7CT:24.0/VT:31.03相、380V-15%~480V+10%、50/60Hz±5%CT:29.4;VT:38.0;180×296×1753相、380~480V(输出电压无法超过输入电压)4700

    ¥1,963.75起

    5天 CT:0.2/VT:0.4単相200V200V CT:0.5/200V VT:0.6/240V CT:0.6/240V VT:0.7CT:1.6/VT:1.93相、200V-15%~240V+10%、50/60Hz±5%CT:3.0;VT:3.6;68×128×1093相、200~240V(输出电压无法超过输入电压)1000

    Loading...

    1. 1
     

    关于此商品的常见问题 (FAQ)

    1、 请问,使用NB可以实现与3G3MX2变频器做MODBUS通讯功能吗?
    您好,可以的。NB通过设置为MODBUS-RTU主站功能,可以控制变频器频率、启停等功能,详细设置参考欧姆龙官网相关案例
    2、 3G3MX2输入信号4-20毫安,是需要拨什么开关设定电流输入么?
    您好,C001-C007其中一个设定16功能,然后S1-S7对应的端子短接,代表电流输入。
    3、 请问3G3MX2如何恢复出厂设置?
    操作步骤请看《3G3MX2轻松初始化》e-Learning视频,网址:http://www.fa.omron.com.cn/elearning/video/1034
    查看更多问题

    型号:

    • 7个备选型号

     复制

    原价:

    ¥1,661.51起

    价格:

    ¥1,661.51起

    参考单价:

    ¥1,661.51

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    V/F控制的变频器

    ¥ 911.25起

    欧姆龙(OMRON)[日本] V/F控制的变频器

    发货日: 5天起

    CP1系列CP1E CPU单元

    ¥ 487.15起

    欧姆龙(OMRON)[日本] CP1系列CP1E CPU单元

    发货日: 当天起

    MT-P系列触摸屏

    ¥ 699.91起

    威纶通(WEINVIEW) [中国] MT-P系列触摸屏

    发货日: 当天

    台达EL系列变频器

    ¥ 739.49起

    台达(DELTA) [中国台湾] 台达EL系列变频器

    发货日: 当天

    台达变频器

    ¥ 840.00起

    台达(DELTA) [中国台湾] 台达变频器

    发货日: 当天

    FR-E700系列变频器

    ¥ 1,226.60起

    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FR-E700系列变频器

    发货日: 当天起

    FR-A800系列变频器

    ¥ 2,084.18起

    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FR-A800系列变频器

    发货日: 5天起

    ACS355通用变频器

    ¥ 2,049.22起

    ABB[瑞士] ACS355通用变频器

    发货日: 80天

    V20系列通用变频器

    ¥ 1,126.68起

    西门子(SIEMENS)[德国] V20系列通用变频器

    发货日: 3天

    FR-D700系列变频器

    ¥ 870.58起

    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FR-D700系列变频器

    发货日: 当天起

    ATV312变频器

    ¥ 1,299.33起

    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] ATV312变频器

    发货日: 当天起

    ATV12变频器

    ¥ 930.70起

    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] ATV12变频器

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空