带螺钉端子块的数字I/O从站单元(2层端子块/继电器输出/SSR输出)

带螺钉端子块的数字I/O从站单元(2层端子块/继电器输出/SSR输出)

・让实际工作站状态视觉化!
・简单、智能的I/O从站单元。
・除数字I/O从站单元的基本数字ON/OFF信号外,还从从站单元收集有用的信息以改善设备的操作速度和可维护性。
・通信连接器和可拆卸式I/O端子块可加快启动时间并且改善可维护性。
・每个数字I/O从站单元均可添加一个扩展单元以增加系统配置的灵活性。
・收集改善生产效率所需的各种预防性维护数据,例如有关由于老化导致的设备衰退的信息以及设备运行时间数据。
・通信电源监控功能使启动简单化。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CRT1-ID08
CRT1-ID16
CRT1-ID16-1
CRT1-MD16
CRT1-OD08
CRT1-OD16
CRT1-OD16-1
CRT1-ROS08
CRT1-ROS16
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸
(mm)
备注 消耗 规格 商品名 输入/输出 重量
(g)

1,195.00 元

88天 115×52×60.3输入指示灯:LED(黄色)DC24V:I/O:最大5mA通信电源:最大30mA;DC14V:通信电源:最大50mA8点输入2层螺钉端子块NPN160

922.70 元

5天 115×58.73×50输入指示灯:LED(黄色)DC24V:I/O:最大5mA通信电源:最大55mA;DC14V:通信电源:最大85mA16点输入2层螺钉端子块NPN141

1,363.00 元

88天 115×58.73×50输入指示灯:LED(黄色)DC24V:I/O:最大5mA通信电源:最大55mA;DC14V:通信电源:最大85mA16点输入2层螺钉端子块PNP141

1,362.00 元

88天 115×52×74.4输入/出指示灯:LED(黄色)DC24V:I/O(输入):最大5mA、I/O(输出):最大15mA、通信电源:最大35mA;DC14V:通信电源:最大60mA8点输入/8点输出2层螺钉端子块NPN170

1,163.88 元

88天 115×52×60.3输出指示灯:LED(黄色)DC24V:I/O:最大15mA通信电源:最大35mA;DC14V:通信电源:最大55mA8点输出2层螺钉端子块NPN160

1,165.00 元

5天 115×50×66.9输出指示灯:LED(黄色)DC24V:I/O:最大15mA通信电源:最大55mA;DC14V:通信电源:最大85mA16点输出2层螺钉端子块NPN141

1,363.00 元

88天 115×50×66.9输出指示灯:LED(黄色)DC24V:I/O:最大15mA通信电源:最大55mA;DC14V:通信电源:最大85mA16点输出2层螺钉端子块PNP141

1,660.00 元

88天 95×52×74.4-DC24V:通信电源:最大95mA;DC14V:通信电源:最大150mA8点输出带继电器输出的螺钉端子块接点170

2,460.00 元

88天 140×52×74.4-DC24V:通信电源:最大155mA;DC14V:通信电源:最大255mA16点输出带继电器输出的螺钉端子块接点260

Loading...

  1. 1

基本情报

安装方法 DIN导轨安装 使用环境湿度(%RH) 25~85(无结露) 保存环境温度(℃) -25~65

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687