商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

全千兆网管交换机  TL-SG3226

全千兆网管交换机 TL-SG3226

原价 :

¥ 1,073.86起

价格(不含税):

¥ 1,073.86起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 1,073.86

原价 :

1,073.86

价格(不含税):

¥ 1,073.86起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

¥ 1,073.86

信息 :

・24个10/100/1000Base-T RJ45端口
・2个独立千兆SFP端口
・支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
・支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播
・支持端口安全、端口监控、端口隔离
・支持Web网管、CLI命令行、SNMP

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是全千兆网管交换机 TL-SG3226-型号TL-SG3226的详情页。
内有型号TL-SG3226的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

6天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

6天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

外形尺寸(mm) 440×180×44 接口数量(个) 26
端口 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口,2个独立千兆SFP光纤口,1个Console口 使用环境 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-40℃~70℃;工作湿度:10%~90%RH不凝结;存储湿度:5%~90%RH不凝结
交换容量 52Gbps 包转发率 38.7Mpps
VLAN 802.1Q VLAN、Voice VLAN
・24个10/100/1000Base-T RJ45端口
・2个独立千兆SFP端口
・支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证
・支持IEEE 802.1Q VLAN、QoS、ACL、生成树、组播
・支持端口安全、端口监控、端口隔离
・支持Web网管、CLI命令行、SNMP

基本信息

外形尺寸(mm) 440×180×44 接口数量(个) 26
端口 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口,2个独立千兆SFP光纤口,1个Console口 使用环境 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-40℃~70℃;工作湿度:10%~90%RH不凝结;存储湿度:5%~90%RH不凝结
交换容量 52Gbps 包转发率 38.7Mpps
VLAN 802.1Q VLAN、Voice VLAN
型号
TL-SG3226
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥1,073.86起

6天

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

¥ 1,073.86起

价格 :

¥ 1,073.86起

参考单价 :

¥ 1,073.86

收藏

对比

细节

发货日 :

6天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

千兆上联以太网PoE交换机 24FE(PoE)+2GE+2SFP(Combo) TL-SL1226P

¥ 1,265.62起

TP-LINK[中国] 千兆上联以太网PoE交换机 24FE(PoE)+2GE+2SFP(Combo) TL-SL1226P

发货日: 6天

300M迷你型无线路由器 TL-WR800N

¥ 148.30起

TP-LINK[中国] 300M迷你型无线路由器 TL-WR800N

发货日: 当天

300M无线VPN路由器 TL-WVR300

¥ 395.47起

TP-LINK[中国] 300M无线VPN路由器 TL-WVR300

发货日: 6天

千兆上联以太网PoE交换机  TL-SL1218MP

¥ 601.47起

TP-LINK[中国] 千兆上联以太网PoE交换机 TL-SL1218MP

发货日: 6天

企业VPN路由器 TL-R478

¥ 479.36起

TP-LINK[中国] 企业VPN路由器 TL-R478

发货日: 当天

SOHO宽带路由器 TL-R406

¥ 90.29起

TP-LINK[中国] SOHO宽带路由器 TL-R406

发货日: 当天

1.75G 11AC 双频无线企业VPN路由器  TL-WVR1750G

¥ 1,126.39起

TP-LINK[中国] 1.75G 11AC 双频无线企业VPN路由器 TL-WVR1750G

发货日: 6天

150M无线路由器 TL-WR740N

¥ 118.88起

TP-LINK[中国] 150M无线路由器 TL-WR740N

发货日: 当天

四核多WAN口千兆企业VPN路由器  TL-ER6520G

¥ 3,946.95起

TP-LINK[中国] 四核多WAN口千兆企业VPN路由器 TL-ER6520G

发货日: 6天

四核千兆商用路由器 TL-ER5510G

¥ 3,127.95起

TP-LINK[中国] 四核千兆商用路由器 TL-ER5510G

发货日: 6天

450M千兆无线路由器 TL-WR886N千兆版

¥ 122.33起

TP-LINK[中国] 450M千兆无线路由器 TL-WR886N千兆版

发货日: 5天

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空