商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩10

    清除选项

  1. 分类
  2. 极数
  3. 种类
  4. 额定电压
  5. 线圈额定电流
  6. 线圈电阻
  7. 尺寸
  8. 接触电阻
  9. 端子
  10. 功耗
  11. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有31个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 分类

    • 标准型
    • 直流负载开关型
    • 直流负载开关用二极管内置型
    • 直流负载开关用动作指示灯内置型
  • 极数

    • 2极
    • 3极
    • 4极
  • 种类

    • 外露型(螺钉紧固端子)
    • 外露型号(焊接端子)
    • 带外壳型(插座端子型)
  • 额定电压(V)

    • DC24
    • DC100/110
    • AC110
    • AC200/220
    • AC200/(220)
    • DC200/220
    • AC220
  • 线圈额定电流(mA)

    • 8.6/9.5
    • 11/12
    • 17/19
    • 22/24.5
    • 50HZ:20.5/60HZ:17.5/20
    • 50Hz:20.5;60Hz:17.5/20
    • 50Hz:23.5;60Hz:19.5/22.5
    • 50HZ:29/60HZ:25.5/29
    • 50Hz:29;60Hz:25.5/29
    • 50Hz:33.5;60Hz:28.5/33
    • 50Hz:41;60Hz:35/40
    • 50Hz:47;60Hz:39/45
    • 50Hz:58.5;60Hz:51/58
    • 87
    • 94
  • 线圈电阻(Ω)

    • 150
    • 255
    • 275
    • 340
    • 620
    • 1540
    • 4500
    • 5750
    • 18000
    • 23200
  • 尺寸(mm)

    • 53.5×40×51
    • 59.5×55×56
    • 67.5×67×56
    • 80.5×47.5×73
    • 80.5×61.5×81
    • 80.5×79.5×81.5
  • 接触电阻

    • 25mΩ以下
    • 50mΩ以下
  • 端子

    • 带螺钉的端子
    • 插座端子
    • 焊接端子
  • 功耗(W)

    • 约2.1
    • 约2.7
    • 启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)
    • 启动时约4.1/额定规格约3.5
    • 启动时约6.3/额定规格约5.1
  • 按发货日筛选

    MM功率继电器

    MM功率继电器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ・具有稳定的接触可靠性和高度耐用性的功率继电器。
    ・安装、配线方便,操作简单。
    ・接点结构类型丰富,并且可根据直流负载用、外露型和用途选择。
    ・具有机械寿命500万次、电气寿命(额定负载时)50万次的高耐久性能。
    ・另备有二极管内置型以及符合电力用辅助继电器(JEC-174D)标准的型号。

    展开

    型号 :

    • 31个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    分类 标准型 极数 2极
    种类 外露型号(焊接端子) 接点材质 Ag
    额定电压(V) AC110 线圈额定电流(mA) 50Hz:47;60Hz:39/45
    线圈电阻(Ω) 340 最大容许电压(V) 额定电压的110%
    接触构造 尺寸(mm) 53.5×40×51
    使用环境温度 -10~55℃(无结冰、结露) 使用环境湿度 5~85%RH
    接触电阻 25mΩ以下 端子 焊接端子
    功耗(W) 启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极) 故障率P水准 DC5V 10mA
    绝缘电阻 100MΩ以上 重量(g) 约160
    机械耐久性 500万次以上(开关频率7200次/h) 电气耐久性 50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    ・具有稳定的接触可靠性和高度耐用性的功率继电器。
    ・安装、配线方便,操作简单。
    ・接点结构类型丰富,并且可根据直流负载用、外露型和用途选择。
    ・具有机械寿命500万次、电气寿命(额定负载时)50万次的高耐久性能。
    ・另备有二极管内置型以及符合电力用辅助继电器(JEC-174D)标准的型号。

    基本信息

    接点材质 Ag 最大容许电压(V) 额定电压的110%
    接触构造 使用环境温度 -10~55℃(无结冰、结露)
    使用环境湿度 5~85%RH 故障率P水准 DC5V 10mA
    绝缘电阻 100MΩ以上
     
    型号
    MM2 AC110
    MM2 AC220
    MM2 DC200/220
    MM2B AC220
    MM2P AC220
    MM2P DC200/220
    MM2XB DC100/110
    MM2XP AC110
    MM2XP AC220
    MM2XP-D DC24
    MM2XP-D DC100/110
    MM2XP-D DC200/220
    MM2XP DC24
    MM2XP DC100/110
    MM2XP DC200/220
    MM2XPN AC200/220
    MM2XPN DC24
    MM2XPN DC100/110
    MM3P AC220
    MM4B DC24
    MM4P AC110
    MM4P AC220
    MM4P DC200/220
    MM4XB AC200220
    MM4XP AC110
    MM4XP AC220
    MM4XP DC24
    MM4XP DC100/110
    MM4XP DC200/220
    MM4XPN AC200/220
    MM4XPN DC100/110
    型号数量折扣一般
    发货日
    分类 极数 种类 额定电压
    (V)
    线圈额定电流
    (mA)
    线圈电阻
    (Ω)
    尺寸
    (mm)
    接触电阻 端子 功耗
    (W)
    重量
    (g)
    机械耐久性 电气耐久性
    98天 标准型2极外露型号(焊接端子)AC11050Hz:47;60Hz:39/4534053.5×40×5125mΩ以下焊接端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约160500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 标准型2极外露型号(焊接端子)AC22050Hz:23.5;60Hz:19.5/22.5154053.5×40×5125mΩ以下焊接端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约160500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 标准型2极外露型号(焊接端子)DC200/2208.6/9.52320053.5×40×5125mΩ以下焊接端子约2.1约160500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 标准型2极外露型(螺钉紧固端子)AC22050Hz:23.5;60Hz:19.5/22.5154059.5×55×5625mΩ以下带螺钉的端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约160500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 标准型2极带外壳型(插座端子型)AC22050Hz:20.5;60Hz:17.5/20154080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约220500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 标准型2极带外壳型(插座端子型)DC200/2208.6/9.52320080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子约2.1约220500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型2极外露型(螺钉紧固端子)DC100/11017/19575059.5×55×5625mΩ以下带螺钉的端子约2.1-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型2极带外壳型(插座端子型)AC11050Hz:41;60Hz:35/4034080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约225500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型2极带外壳型(插座端子型)AC22050Hz:20.5;60Hz:17.5/20154080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约225500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关用二极管内置型2极带外壳型(插座端子型)DC248727580.5×47.5×7350mΩ以下插座端子约2.1-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关用二极管内置型2极带外壳型(插座端子型)DC100/11017/19575080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子约2.1-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关用二极管内置型2极带外壳型(插座端子型)DC200/2208.6/9.52320080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子约2.1-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型2极带外壳型(插座端子型)DC248727580.5×47.5×7350mΩ以下插座端子约2.1约225500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型2极带外壳型(插座端子型)DC100/11017/19575080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子约2.1约225500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型2极带外壳型(插座端子型)DC200/2208.6/9.52320080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子约2.1约225500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关用动作指示灯内置型2极带外壳型(插座端子型)AC200/(220)50HZ:20.5/60HZ:17.5/20154080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子启动时约4.1/额定规格约3.5-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关用动作指示灯内置型2极带外壳型(插座端子型)DC248727580.5×47.5×7350mΩ以下插座端子约2.1-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关用动作指示灯内置型2极带外壳型(插座端子型)DC100/11017/19575080.5×47.5×7350mΩ以下插座端子约2.1-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 标准型3极带外壳型(插座端子型)AC22050Hz:29;60Hz:25.5/2962080.5×61.5×8150mΩ以下插座端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约360500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    88天 标准型4极外露型(螺钉紧固端子)DC249425567.5×67×5625mΩ以下带螺钉的端子约2.7-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 标准型4极带外壳型(插座端子型)AC11050Hz:58.5;60Hz:51/5815080.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约410500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 标准型4极带外壳型(插座端子型)AC22050Hz:29;60Hz:25.5/2962080.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约410500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 标准型4极带外壳型(插座端子型)DC200/22011/121800080.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子约2.7约410500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型4极外露型(螺钉紧固端子)AC200/22050Hz:33.5;60Hz:28.5/3362067.5×67×5625mΩ以下带螺钉的端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约310500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型4极带外壳型(插座端子型)AC11050Hz:58.5;60Hz:51/5815080.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约420500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型4极带外壳型(插座端子型)AC22050Hz:29;60Hz:25.5/2962080.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子启动时:约4.1(2极)约6.3(3、4极);额定规格:约3.5(2极)约5.1(3、4极)约420500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型4极带外壳型(插座端子型)DC249425580.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子约2.7约420500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关型4极带外壳型(插座端子型)DC100/11022/24.5450080.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子约2.7约420500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    5天 直流负载开关型4极带外壳型(插座端子型)DC200/22011/121800080.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子约2.7约420500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关用动作指示灯内置型4极带外壳型(插座端子型)AC200/(220)50HZ:29/60HZ:25.5/2962080.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子启动时约6.3/额定规格约5.1-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)
    98天 直流负载开关用动作指示灯内置型4极带外壳型(插座端子型)DC100/11022/24.5450080.5×79.5×81.550mΩ以下插座端子约2.7-500万次以上(开关频率7200次/h)50万次以上(额定负载,开关频率1800次/h)

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 31个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    MY-GS系列微型功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] MY-GS系列微型功率继电器

    发货日: 当天

    RXM□小型继电器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] RXM□小型继电器

    发货日: 当天起

    LYJ系列一般通用继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] LYJ系列一般通用继电器

    发货日: 当天起

    MY系列微型功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] MY系列微型功率继电器

    发货日: 当天起

    RJ系列薄型功率继电器

    ¥ 15.49起

    和泉(IDEC)[日本] RJ系列薄型功率继电器

    发货日: 当天起

    G2R-□-S系列微型功率继电器插入式端子型
    欧姆龙(OMRON)[日本] G2R-□-S系列微型功率继电器插入式端子型

    发货日: 当天起

    JZX-22F系列小型电磁继电器 开关电流3A/5A
    正泰(CHINT) [中国] JZX-22F系列小型电磁继电器 开关电流3A/5A

    发货日: 当天

    LY系列大功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] LY系列大功率继电器

    发货日: 当天起

    JSZ3系列时间继电器
    正泰(CHINT) [中国] JSZ3系列时间继电器

    发货日: 当天

    控制柜用继电器 标准型 2c 7A
    MISUMI 控制柜用继电器 标准型 2c 7A

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空