商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 触点配置
  2. 触点额定电流(AC/DC时最小值)
  3. 线圈额定电压(AC)
  4. 分类
  5. 极数
  6. 额定电压
  7. 线圈额定电流
  8. 线圈电阻
  9. 线圈电感H
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 触点配置

    • 2c
    • 3c
  • 触点额定电流(AC/DC时最小值)(A)

  • 线圈额定电压(AC)(V)

    • AC100/110
    • AC200/220
  • 分类

    • 内部连接特殊型
    • 标准型
  • 极数

    • 2极
    • 3极
  • 额定电压(V)

    • AC100/110
    • AC200/220
  • 线圈额定电流(mA)

    • 50HZ:11.7/12.9/60HZ:10/11
    • 50HZ:22.4/24.7/60HZ:19/21
  • 线圈电阻(Ω)

    • 1620
    • 7100
  • 线圈电感H

    • 铁片开路时9.0/铁片动作时13.2
    • 铁片开路时33.9/铁片动作时49.6
  • 按发货日筛选

    MK系列小型功率继电器

    MK系列小型功率继电器

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    品种丰富多样的八脚插针式功率电器 。

    展开

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    触点配置 2c 端子形状 [其它] 00008
    触点额定电流(AC/DC时最小值)(A) 5 线圈额定电压(AC)(V) AC200/220
    用途 功率 自锁功能
    代表规格(认证) UL / CSA 尺寸 高度(mm) 52.5
    尺寸 宽度(mm) 34.5 尺寸 进深(mm) 34.5
    分类 标准型 极数 2极
    接点材质 Ag 额定电压(V) AC200/220
    线圈额定电流(mA) 50HZ:11.7/12.9/60HZ:10/11 线圈电阻(Ω) 7100
    最大容许电压(V) 额定电压的110% 复位线圈消耗功率(VA、W) 约1.9~约2.4(60Hz)
    接触构造 接触电阻 50mΩ以下
    绝缘电阻 100MΩ以上 线圈电感H 铁片开路时33.9/铁片动作时49.6
    重量(g) 约85
    品种丰富多样的八脚插针式功率电器 。

    ■带外壳型号均拥有AC4额定规格(AC100/110V 50/60Hz、 AC200/220V 50/60Hz)。
    ■安装、配线方便,操作简单。
    ■具有500万次以上的机械寿命,经久耐用。
    ■标准型、带外壳型、特殊接点规格、双接点型、双线圈闩 锁型等,产品丰富齐全。


    ■机械寿命:500万次以上
    ■电气寿命:50万次以上


    ■照片仅供参考,无法作为购买依据
    ■商品参数以欧姆龙官网为准<欧姆龙官网>

    基本信息

    端子形状 其它 用途 功率
    自锁功能 代表规格(认证) UL / CSA
    尺寸 高度(mm) 52.5 尺寸 宽度(mm) 34.5
    尺寸 进深(mm) 34.5 接点材质 Ag
    最大容许电压(V) 额定电压的110% 复位线圈消耗功率(VA、W) 约1.9~约2.4(60Hz)
    接触构造 接触电阻 50mΩ以下
    绝缘电阻 100MΩ以上
    本体
    带外壳型/插座端子型
    极数2
    型号额定电压 (V)
    标准型MK2PAC6AC12AC24AC50AC100/110AC200/220
    DC6DC12DC24DC48DC100 
    双接点型MK2ZPAC24AC100/110AC200/220 
    DC12DC24DC48DC100 
    二极管内置型MK2P-DODC6DC12 
    DC24DC48DC100 
    动作装置内置型MK2PAAC100/110AC200/220 
    DC24 
    DC48DC100 
    动作指示灯内置型MK2PNAC6AC12AC24AC50AC100/110AC200/220
    DC6DC12DC24DC48DC100 
    弧形屏障内置型--
    内部连接特殊型单接点MK2P-2AC6AC24AC50 
    AC100/110AC200/220 
    DC6 
    DC12DC24DC48DC100 
    --
    双接点MK2ZP-2AC24AC200/220 
    AC100/110 
    DC24DC100 
    --
     
    极数3
    型号额定电压 (V)
    标准型MK3PAC6AC12AC24AC50AC100/110AC200/220
    DC6DC12DC24DC48DC100/110 
    双接点型MK3ZPAC6  
    AC12     
    AC24AC50AC100/110AC200/220 
    DC6DC12    
    DC24DC48DC100   
    二极管内置型MK3P-DODC12DC24DC48 
    DC100 
    动作装置内置型MK3PAAC24AC100/110AC200/220 
    DC24DC100 
    DC48  
    动作指示灯内置型MK3PNAC6AC12AC24AC50AC100/110AC200/220
    DC12DC24DC48DC100 
    弧形屏障内置型MK3LPAC12AC24 
    AC100/110AC200/220 
    DC24DC48DC100 
    内部连接特殊型单接点MK3P-2AC6AC24AC100/110AC200/220 
    AC50 
    DC12DC24DC48DC100 
    MK3P-5AC12 
    AC24AC100/110AC200/220 
    DC6DC12DC48DC100 
    DC24 
    双接点MK3ZP-2AC24 
    AC100/110AC200/220 
    DC6DC12DC48 
    DC24DC100 
    MK3ZP-5AC24AC100/110AC200/220DC24 

    国际标准认证型号 带外壳型/插座端子型
    极数23
    型号额定电压 (V)型号额定电压 (V)
    标准型(接点Ag)MK2P-USAC100MK3P-USAC200
    AC200
    DC24
    内部连接特殊型(接点Ag)MK2P2-USDC12MK3P2-USAC200/(220)
    DC24
    MK3P5-USAC24
    AC200/(220)
    DC24
     
     
    型号
    MK2P AC200/220
    MK3P-2 AC100/110
    型号数量折扣一般
    发货日
    触点配置 触点额定电流(AC/DC时最小值)
    (A)
    线圈额定电压(AC)
    (V)
    分类 极数 额定电压
    (V)
    线圈额定电流
    (mA)
    线圈电阻
    (Ω)
    线圈电感H 重量
    (g)
    当天 2c5AC200/220标准型2极AC200/22050HZ:11.7/12.9/60HZ:10/117100铁片开路时33.9/铁片动作时49.6约85
    当天 3c3AC100/110内部连接特殊型3极AC100/11050HZ:22.4/24.7/60HZ:19/211620铁片开路时9.0/铁片动作时13.2约85

    Loading...

    1. 1
    (单位:mm)
    本体
    带外壳型
    插座端子
    MK2ZP-2
    MK2P-DO
    MK2PN
    MK2PA

     

    MK3(Z)P(-2-5)
    MK3PA
    MK3LP

    MK3P-DO
    MK3PN

     
    额定规格
    关于国际标准认证型,请参见catalog。
    操作线圈 MK2 PP-2)、MK3 PP-2P-5)、MK2ZP -2)、MK□PAMK□P-DO
    项目额定电流 (mA)线圈电阻 (Ω)线圈电感 (H)动作电压 (V)复位电压 (V)最大容许
    电压 (V)
    功耗
    (VAW)
    额定电压(V)50Hz60Hz铁片开路时铁片动作时
    AC64043605.30.0280.4180%以下30%以上110%约1.9~
    约2.2 (60Hz)
    1220218021.50.1150.165
    249888910.4220.678
    5043.6394201.953.2
    *100/11022.4/24.719/211,6209.013.2约1.9~约2.4
    (60Hz)
    *200/22011.7/12.910/117,10033.949.6
    DC625523.50.140.2310%以上约1.5
    12126950.560.87
    24564302.824046
    4829.51,63010.9916.52
    10014.76,80041.4666.34

    MK3ZP-2-5)、MK3LP
    项目额定电流 (mA)线圈电阻 (Ω)功耗
    (VAW)
    额定电压(V)50Hz60Hz
    AC 65004453.8约2.8(60Hz)
    1225823016.2
    2413011662
    506356280
    *100/11027.1/29.823.1/25.41,300约2.3~约2.8
    (60Hz)
    *200/22013.6/14.911.5/12.75,900
    DC630219.9约1.9
    1215677
    2479303
    48391,230
    10018.95,300

    MK□PN
    项目额定电流 (mA)线圈电阻 (Ω)功耗
    (VAW)
    额定电压(V)50Hz60Hz
    AC 64203755.3约2.2~约2.7
    (60Hz)
    1222019521.5
    2411010091
    506053420
    *100/11022.4/24.719/211,620约1.9~约2.4
    (60Hz)
    *200/22011.7/12.910/117,100
    DC 627523.5约1.6~约2.3
    1214695
    2471430
    48481,630
    10014.76,800约1.5
    注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15%、-20%、DC线圈电阻±15%。
    2. AC线圈电阻、线圈电感的值为参考值。
    3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
    4. 最大许容电压指的是在环境温度为+23℃时继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。
    * 为4额定规格。


    开关部(接点部)
    型号MK2P(-2)MK2PN
    MK2PAMK2P-DO
    MK3P(-2-5)MK3PN
    MK3PAMK3P-DO
    负载电阻负载感性负载
    (cosφ=0.4L/R7ms)
    电阻负载感性负载
    (cosφ=0.4L/R7ms)
    接触构造
    接点材质Ag
    额定负载AC220V 5A
    DC24V 3A
    AC220V 2A
    DC24V 2.5A
    AC220V 3A
    DC24V 2A
    AC220V 1.2A
    DC24V 1.5A
    额定通电电流5A3A
    接点电压的最大值AC250V
    DC250V
    AC250V
    DC250V
    接点电流的最大值5A5A3A3A
    开关容量最大值  (参考值)1,100VA
     72W
    440VA
     60W
    660VA
     48W
    260VA
     35W
     
    型号MK2ZP(-2)MK3ZP(-2-5)MK3LP
    负载电阻负载感性负载
    (cosφ=0.4L/R7ms)
    电阻负载感性负载
    (cosφ=0.4L/R7ms)
    接触构造
    接点材质Ag、NiAg
    额定负载AC220V 3A
    DC24V 2A
    AC220V 1.2A
    DC24V 1.5A
    AC220V 5A
    DC24V 3A
    AC220V 3A
    DC24V 1.8A
    额定通电电流3A5A
    接点电压的最大值AC250V
    DC250V
    AC250V
    DC250V
    接点电流的最大值3A3A5A5A
    开关容量最大值(参考值)660VA
     48W
    260VA
     35W
    1,100VA 
      72W
    660VA
     42W
     
    使用环境温度-10~+40℃(无结冰、结露)
    使用环境湿度5~85%RH
     
     
    性能
     
    分类双接点型带外壳型
    项目
    接触电阻*125mΩ以下50mΩ以下
    动作时间*2AC用20ms以下、DC用30ms以下
    复位时间*220ms以下(*4 40ms以下)
    最大开关频率机械18,000次/h
    额定负载1,800次/h
    绝缘电阻*3100MΩ以上
    耐电压2线圈和接点间AC2,000V 50/60Hz 1min
    异极接点间
    同极接点间AC1,000V 50/60Hz 1min
    3线圈和接点间AC1,500V 50/60Hz 1min
    异极接点间
    同极接点间AC1,000V 50/60Hz 1min
    振动耐久10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
    误动作10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm)
    冲击耐久1,000m/s2
    误动作100m/s2
    耐久性机械500万次以上(开关频率18,000次/h)
    电气*550万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h)
    故障率P水准(参考值*6)DC1V 100μADC1V 10mA
    质量约85克
    注: 上述值为初始值。
    *1. 测量条件:依据DC5V 1A电压下降法。
    *2. 测量条件:外加额定操作电压时,不包括接点跳动。
    环境温度条件:+23℃
    *3. 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
    *4. 为二极管内置型的值。
    *5. 环境温度条件:+23℃
    *6. 此值为开关频率60次/min时的值。
     

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    当天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    G2A系列新型微型继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] G2A系列新型微型继电器

    发货日: 当天

    公用插座/DIN导轨相关产品(继电器用)
    欧姆龙(OMRON)[日本] 公用插座/DIN导轨相关产品(继电器用)

    发货日: 当天起

    FX3U系列PLC基本单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3U系列PLC基本单元

    发货日: 当天起

    MK-S系列小型功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] MK-S系列小型功率继电器

    发货日: 当天起

    RXM□小型继电器
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] RXM□小型继电器

    发货日: 当天起

    RJ系列薄型功率继电器

    ¥ 15.49起

    和泉(IDEC)[日本] RJ系列薄型功率继电器

    发货日: 当天起

    MY系列微型功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] MY系列微型功率继电器

    发货日: 当天起

    LY系列大功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] LY系列大功率继电器

    发货日: 当天起

    RXM继电器基座
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] RXM继电器基座

    发货日: 当天

    LYJ系列一般通用继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] LYJ系列一般通用继电器

    发货日: 当天起

    MY-GS系列微型功率继电器
    欧姆龙(OMRON)[日本] MY-GS系列微型功率继电器

    发货日: 当天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空