商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

按发货日筛选

G32A-EA循环控制单元及外部设定钮

G32A-EA循环控制单元及外部设定钮

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

・可与SSR组成高精度温度控制单元。
・采用循环控制方式,可实现噪声较少的功率控制。
・与SSR配合,除了单相以外,还可以用于三相负载。
・可以选择内部设定钮、外部设定钮、电流信号DC4~20mA三种输入。
・纤细型。除了螺钉安装,还可以进行DIN导轨安装。
・通过连接端子可以和G3PA紧密安装。
・内置绝缘变压器。
・100~240V适应电源。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是G32A-EA循环控制单元及外部设定钮-型号G32A-EA AC100-240的详情页。
内有型号G32A-EA AC100-240的规格、尺寸等相关参数信息。

收藏

收藏

对比

细节

类似品

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

5天

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

保存温度 -30~+100℃(无结冰、结露) 使用环境温度 −30~+80℃(无结冰、结露)
使用环境湿度 45~85%RH 输入定额电压(V) AC100~240
重量(g) 约100 绝缘变压器
・可与SSR组成高精度温度控制单元。
・采用循环控制方式,可实现噪声较少的功率控制。
・与SSR配合,除了单相以外,还可以用于三相负载。
・可以选择内部设定钮、外部设定钮、电流信号DC4~20mA三种输入。
・纤细型。除了螺钉安装,还可以进行DIN导轨安装。
・通过连接端子可以和G3PA紧密安装。
・内置绝缘变压器。
・100~240V适应电源。

基本信息

保存温度 -30~+100℃(无结冰、结露) 使用环境温度 −30~+80℃(无结冰、结露)
使用环境湿度 45~85%RH 输入定额电压(V) AC100~240
 
型号
G32A-EA AC100-240
型号数量折扣一般
发货日
重量
(g)
绝缘变压器
5天 约100

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

5天

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

G3F/G3FD系列固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3F/G3FD系列固态继电器

发货日: 当天

G3NA系列固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3NA系列固态继电器

发货日: 当天起

G3NB系列固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3NB系列固态继电器

发货日: 当天起

固态继电器 单相交流输出型
MISUMI 固态继电器 单相交流输出型

发货日: 当天

KSMD-D系列直流输出型固态继电器模块

¥ 112.01起

库顿(KUDOM)[英国] KSMD-D系列直流输出型固态继电器模块

发货日: 当天起

G3PE系列 加热器用固态继电器 单相
欧姆龙(OMRON)[日本] G3PE系列 加热器用固态继电器 单相

发货日: 当天

G3R-I/O系列I/O固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3R-I/O系列I/O固态继电器

发货日: 当天

KSJ系列单相直流固态继电器

¥ 185.18起

库顿(KUDOM)[英国] KSJ系列单相直流固态继电器

发货日: 当天起

G3TA系列I/O固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3TA系列I/O固态继电器

发货日: 当天

KSI系列单相交流固态继电器

¥ 109.12起

库顿(KUDOM)[英国] KSI系列单相交流固态继电器

发货日: 当天起

G3PE系列加热器用固态接触器 三相
欧姆龙(OMRON)[日本] G3PE系列加热器用固态接触器 三相

发货日: 当天

G3H/G3HD系列固态继电器
欧姆龙(OMRON)[日本] G3H/G3HD系列固态继电器

发货日: 当天起

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空