商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 输入端口数
  2. 输出端口数
  3. 类型
  4. 功耗
  5. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 输入端口数

  • 输出端口数

  • 类型

    • SIMATIC DP, 连接模块,用于 数字电子模块 ET 200 PRO, 8个M12
    • SIMATIC DP, ET 200 PRO 的电子模块 8 DI 24V DC, 模块诊断
    • SIMATIC DP, ET 200 PRO 的电子模块 8 DO 24V DC,0.5A 模块诊断
  • 功耗(W)

    • 2
    • 2.5
  • 按发货日筛选

    ET200pro系列数字量模块

    ET200pro系列数字量模块

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    8 通道的电子模块可以和8 x M12或者4 x M12的连接模块配合使用。

    展开

    型号 :

    • 3个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    输入端口数 8 输出端口数 -
    类型 SIMATIC DP, ET 200 PRO 的电子模块 8 DI 24V DC, 模块诊断 功耗(W) 2.5
    宽W(mm) 45 高H(mm) 130
    深D(mm) 35
    8 通道的电子模块可以和8 x M12或者4 x M12的连接模块配合使用。

    ■照片仅供参考,无法作为购买依据。
    ■商品参数以西门子官网为准<西门子官网>
    型号
    6ES71414BF000AA0
    6ES71424BF000AA0
    6ES71944CB000AA0
    型号数量折扣一般
    发货日
    输入端口数 输出端口数 类型 功耗
    (W)
    宽W
    (mm)
    高H
    (mm)
    深D
    (mm)
    3天 8-SIMATIC DP, ET 200 PRO 的电子模块 8 DI 24V DC, 模块诊断2.54513035
    3天 -8SIMATIC DP, ET 200 PRO 的电子模块 8 DO 24V DC,0.5A 模块诊断24513035
    3天 --SIMATIC DP, 连接模块,用于 数字电子模块 ET 200 PRO, 8个M12-4513039

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    MELSEC-Q系列数字量输入输出模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MELSEC-Q系列数字量输入输出模块

    发货日: 当天起

    FX3系列输入模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输入模块

    发货日: 当天起

    FX3系列输出模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输出模块

    发货日: 当天起

    CP1系列I/O单元
    欧姆龙(OMRON)[日本] CP1系列I/O单元

    发货日: 当天起

    S7-1200系列数字量模块
    西门子(SIEMENS)[德国] S7-1200系列数字量模块

    发货日: 当天起

    FX3系列输入输出扩展单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输入输出扩展单元

    发货日: 当天起

    CJ系列输入单元CJ1W-ID / IA
    欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列输入单元CJ1W-ID / IA

    发货日: 当天起

    CJ系列输出单元CJ1W-OC/OA/OD
    欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列输出单元CJ1W-OC/OA/OD

    发货日: 当天起

    FX5系列数字量输入输出模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX5系列数字量输入输出模块

    发货日: 当天起

    S7-300系列数字量模块
    西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列数字量模块

    发货日: 当天起

    S7-200CN系列数字量模块
    西门子(SIEMENS)[德国] S7-200CN系列数字量模块

    发货日: 3天

    ET200S系列数字量模块
    西门子(SIEMENS)[德国] ET200S系列数字量模块

    发货日: 3天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空