商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 输入端口数
  2. 输出端口数
  3. 类型
  4. 功率损失
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有5个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 输入端口数

  • 输出端口数

  • 类型

    • SIMATIC DP,用于 ET 200S,4 个标准数字输出 24V/0.5A DC,15mm 结构宽度
    • SIMATIC DP,用于 ET 200S,4 功能数字输出 PROFIsafe, 24V DC/2A,30mm 结构宽度, 至 PL E(ISO 13849), 至 SIL 3(IEC 61508), 也可用在 PROFINET 配置中含 IM 151-3 HF
    • SIMATIC DP,用于 ET 200S,4 个标准数字输入 24V DC,15mm 结构宽度
    • 电子模块 用于 ET 200S,8 个 24V/0.5A DC 数字输出, 15mm 结构宽度
    • 电子模块 用于 ET 200S,8DI 24V DC 15mm 结构宽度
  • 功率损失(W)

    • 0.7
    • 0.8
    • 1.2
    • 1.5
    • 3.5
  • 按发货日筛选

    发货时间

    ET200S系列数字量模块

    ET200S系列数字量模块

    原价:

    ¥302.08起

    价格(不含税):

    ¥302.08起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥302.08

    原价:

    302.08

    价格(不含税):

    ¥302.08起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥302.08

    信息:

    为ET 200S提供输入输出等多种功能。

    展开

    型号:

    • 5个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    输入端口数 4 输出端口数 -
    类型 SIMATIC DP,用于 ET 200S,4 个标准数字输入 24V DC,15mm 结构宽度 额定电压(V) DC24
    功率损失(W) 0.7 宽W(mm) 15
    高H(mm) 81 深D(mm) 52
    为ET 200S提供输入输出等多种功能。

    基本信息

    额定电压(V) DC24
    型号
    6ES71314BD010AA0
    6ES71314BF000AA0
    6ES71324BD020AA0
    6ES71324BF000AA0
    6ES71384FB040AB0
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    输入端口数 输出端口数 类型 功率损失
    (W)
    宽W
    (mm)
    高H
    (mm)
    深D
    (mm)

    ¥857.27起

    3天 4-SIMATIC DP,用于 ET 200S,4 个标准数字输入 24V DC,15mm 结构宽度0.7158152

    ¥302.08起

    3天 8-电子模块 用于 ET 200S,8DI 24V DC 15mm 结构宽度1.2158152

    ¥1,165.17起

    3天 -4SIMATIC DP,用于 ET 200S,4 个标准数字输出 24V/0.5A DC,15mm 结构宽度0.8158152

    ¥346.40起

    3天 -8电子模块 用于 ET 200S,8 个 24V/0.5A DC 数字输出, 15mm 结构宽度1.5158152

    ¥1,878.97起

    3天 -4SIMATIC DP,用于 ET 200S,4 功能数字输出 PROFIsafe, 24V DC/2A,30mm 结构宽度, 至 PL E(ISO 13849), 至 SIL 3(IEC 61508), 也可用在 PROFINET 配置中含 IM 151-3 HF3.5308152

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 5个备选型号

     复制

    原价:

    ¥302.08起

    价格:

    ¥302.08起

    参考单价:

    ¥302.08

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    ET200S系列TM-□端子模块

    ¥ 44.64起

    西门子(SIEMENS)[德国] ET200S系列TM-□端子模块

    发货日: 3天

    ET200SP系列数字量模块

    ¥ 273.84起

    西门子(SIEMENS)[德国] ET200SP系列数字量模块

    发货日: 3天

    S7-300系列CPU模块

    ¥ 2,283.88起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列CPU模块

    发货日: 3天

    S7-1200系列数字量模块

    ¥ 384.88起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-1200系列数字量模块

    发货日: 当天起

    S7-1200系列CPU模块

    ¥ 987.90起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-1200系列CPU模块

    发货日: 当天起

    MELSEC-Q系列数字量输入输出模块

    ¥ 476.92起

    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MELSEC-Q系列数字量输入输出模块

    发货日: 当天起

    FX3系列输入模块

    ¥ 230.35起

    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输入模块

    发货日: 当天起

    FX3系列输出模块

    ¥ 343.60起

    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输出模块

    发货日: 当天起

    CP1系列I/O单元

    ¥ 306.55起

    欧姆龙(OMRON)[日本] CP1系列I/O单元

    发货日: 当天起

    FX3系列输入输出扩展单元

    ¥ 343.60起

    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输入输出扩展单元

    发货日: 当天起

    FX5系列数字量输入输出模块

    ¥ 405.75起

    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX5系列数字量输入输出模块

    发货日: 当天起

    CJ系列输入单元CJ1W-ID / IA
    欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列输入单元CJ1W-ID / IA

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空