商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 输入端口数
  2. 输出端口数
  3. 特征
  4. 数字输出类型
  5. 基座单元类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 输入端口数

  • 输出端口数

  • 特征

    • DI 8x24 VDC BA
    • DI 8x24 VDC SRC BA
    • DI 8x24 VDC ST
    • DQ 8x24 VDC/0.5 A BA
    • DQ 8x24VDC/0.5A ST
    • DI 16x24 VDC ST
    • DI 16x24VDC ST
    • DQ 16x24 VDC/0.5 A ST
    • DQ 16x24VDC/0.5A ST
  • 数字输出类型

    • 晶体管(源型PNP)
  • 基座单元类型

  • 按发货日筛选

    ET200SP系列数字量模块

    ET200SP系列数字量模块

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    SIMATIC ET 200SP比其它的分布式I/O大约窄50%。

    展开

    型号 :

    • 10个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    输入端口数 8 输出端口数 -
    特征 DI 8x24 VDC BA 数字输出类型 -
    基座单元类型 - 宽W(mm) 15
    高H(mm) 73 深D(mm) 58
    SIMATIC ET 200SP比其它的分布式I/O大约窄50%。

    ■具有丰富的扩展模块,从而可以实现灵活的,高性价比的配置。
    ■通过模块上的颜色方块,可以很容易的辨识模块类型。


    ■照片仅供参考,无法作为购买依据。
    ■商品参数以西门子官网为准<西门子官网>
     
    型号
    6ES71316BF000AA0
    6ES71316BF010BA0
    6ES71316BF610AA0
    6ES71316BH000BA0
    6ES71316BH010BA0
    6ES71326BF000AA0
    6ES71326BF010AA0
    6ES71326BF010BA0
    6ES71326BH000BA0
    6ES71326BH010BA0
    型号数量折扣一般
    发货日
    输入端口数 输出端口数 特征 数字输出类型 基座单元类型 宽W
    (mm)
    高H
    (mm)
    深D
    (mm)
    3天 8-DI 8x24 VDC BA--157358
    3天 8-DI 8x24 VDC ST-----
    3天 8-DI 8x24 VDC SRC BA--157358
    3天 16-DI 16x24 VDC ST-----
    3天 16-DI 16x24VDC ST--157358
    3天 -8DQ 8x24 VDC/0.5 A BA晶体管(源型PNP)-157358
    3天 -8DQ 8x24 VDC/0.5 A BA晶体管(源型PNP)-157358
    3天 -8DQ 8x24VDC/0.5A ST晶体管(源型PNP)-157358
    3天 -16DQ 16x24 VDC/0.5 A ST晶体管(源型PNP)----
    3天 -16DQ 16x24VDC/0.5A ST晶体管(源型PNP)A0157358

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 10个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    3天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    ET200SP系列接口模块

    ¥ 1,205.89起

    西门子(SIEMENS)[德国] ET200SP系列接口模块

    发货日: 3天

    ET200SP系列模拟量模块
    西门子(SIEMENS)[德国] ET200SP系列模拟量模块

    发货日: 3天

    S7-300系列CPU模块

    ¥ 1,965.51起

    西门子(SIEMENS)[德国] S7-300系列CPU模块

    发货日: 3天起

    MELSEC-Q系列数字量输入输出模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] MELSEC-Q系列数字量输入输出模块

    发货日: 当天起

    FX3系列输入模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输入模块

    发货日: 当天起

    FX3系列输出模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输出模块

    发货日: 当天起

    CP1系列I/O单元
    欧姆龙(OMRON)[日本] CP1系列I/O单元

    发货日: 当天起

    S7-1200系列数字量模块
    西门子(SIEMENS)[德国] S7-1200系列数字量模块

    发货日: 当天起

    FX3系列输入输出扩展单元
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX3系列输入输出扩展单元

    发货日: 当天起

    CJ系列输入单元CJ1W-ID / IA
    欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列输入单元CJ1W-ID / IA

    发货日: 当天起

    CJ系列输出单元CJ1W-OC/OA/OD
    欧姆龙(OMRON)[日本] CJ系列输出单元CJ1W-OC/OA/OD

    发货日: 当天起

    FX5系列数字量输入输出模块
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] FX5系列数字量输入输出模块

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空