已完成选型
还剩4项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有3个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天
购买条件 :
购买件数 :
类型 | SIMATIC S7-300,CP 340 通信处理器 带有 RS232C 接口(V.24 接口标准) 包括项目组态包 在 CD 上 | 额定电压(V) | DC24 |
接口数量 | 1; 电势分离 | 接口 | RS 232C (V.24)、点对点联结插头型号:9 针 Sub-D 插头 |
功耗(W) | 0.85 |
额定电压(V) | DC24 |
型号 |
---|
6ES73401AH020AE0 |
6ES73401CH020AE0 |
6GK73431CX100XE0 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 类型 | 接口数量 | 接口 | 功耗 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2,761.86起 | 3天 | SIMATIC S7-300,CP 340 通信处理器 带有 RS232C 接口(V.24 接口标准) 包括项目组态包 在 CD 上 | 1; 电势分离 | RS 232C (V.24)、点对点联结插头型号:9 针 Sub-D 插头 | 0.85 | ||
¥3,662.27起 | 3天 | SIMATIC S7-300,CP 340 通信处理器 带 RS-422/485 接口 包括项目组态包 在 CD 上 | 1; 电势分离 | RS 422/485 (X.27)、点对点联结插头型号:15 针 Sub-D 接口 | 0.85 | ||
¥4,620.99起 | 3天 | 通信处理器 CP 343-1 Lean,用于将 SIMATIC S7-300 连接至 工业以太网,通过 TCP/IP 和 UDP,Multicast, 发送/接收,带和不带 RFC1006,提取/写入, S7 通信(服务器), PROFINET 输入输出设备 集成 2-端口交换机 ERTEC 200,模块更换 不带编程设备 PG,SNMP 诊断, 通过局域网初始化, 2x RJ45 接口,用于 LAN (10/100 Mbit/s) | 2 | 在第一个接口处 / 符合工业以太网:RJ45 端口 、 工业以太网接口:RJ45 端口 、适用于电源:2 针可插接端子排 | 5.8 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
3天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空