商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网已于3月25日全新改版上线。新版本对功能和用户界面进行了大幅提升,期待您的继续支持。
  • 尊敬的客户,关于增值税税率调整的通知,特此说明:点击查看详细情况
  • 2019年劳动节放假通知,特此说明:点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩2

    清除选项

  1. 颜色
  2. 控制电压
  3. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 颜色

    • 绿
    • 透明
  • 控制电压(V)

    • 110
    • 220/240
    • 380/440
  • 按发货日筛选

    电动机断路器附件霓虹指示灯
    电动机断路器附件霓虹指示灯

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    适用于所有外壳的附件。

    展开

    型号 :

    • 10个备选型号

    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    收藏

    细节

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    12天起

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    12天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价(不含税):
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    类型 霓虹指示灯 颜色 绿
    控制电压(V) 110 重量(g) 19
    适用于所有外壳的附件。

    基本信息

    类型 霓虹指示灯
    型号
    GV2SN13
    GV2SN14
    GV2SN15
    GV2SN17
    GV2SN24
    GV2SN25
    GV2SN27
    GV2SN33
    GV2SN35
    GV2SN37
    型号数量折扣一般
    发货日
    颜色 控制电压
    (V)
    重量
    (g)
    45天 绿11019
    45天 11019
    45天 11019
    45天 透明11019
    45天 220/24019
    45天 220/24019
    45天 透明220/24019
    12天 绿380/44019
    45天 380/44019
    45天 透明380/44019

    Loading...

    1. 1

    常被一起购买的商品

    目录申请

    常被一起浏览的商品

    F型操作手柄
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] F型操作手柄

    发货日: 当天

    TeSys®保护元件 电动机热磁断路器GV2附件
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] TeSys®保护元件 电动机热磁断路器GV2附件

    发货日: 当天起

    VARIO 3极负荷开关
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] VARIO 3极负荷开关

    发货日: 当天起

    V型操作手柄
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] V型操作手柄

    发货日: 45天

    Compact NSX系列 常用附件
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] Compact NSX系列 常用附件

    发货日: 当天起

    主负荷/急停开关的操作手柄及前面板
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 主负荷/急停开关的操作手柄及前面板

    发货日: 当天起

    VARIO 负荷开关 操作手柄
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] VARIO 负荷开关 操作手柄

    发货日: 当天起

    1个带散热片的连接件+1个相间隔板-2P
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 1个带散热片的连接件+1个相间隔板-2P

    发货日: 45天

    NSX400/630常用附件
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] NSX400/630常用附件

    发货日: 3天起

    NSC系列用旋转手柄
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] NSC系列用旋转手柄

    发货日: 当天起

    电动机热磁断路器附件端子排
    施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 电动机热磁断路器附件端子排

    发货日: 询价

    端子盖
    三菱电机(MITSUBISHI)[日本] 端子盖

    发货日: 15天起

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687