商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩0

    清除选项

  1. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

电动机热磁断路器附件3 极软连接

电动机热磁断路器附件3 极软连接

原价 :

--

价格(不含税):

--

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) :

--

原价 :

--

价格(不含税):

--

(此商品优惠了¥22.00)

信息 :

用于将GV2连接到LC1D09-D25接触器。

展开

型号 :

  • 1个备选型号

本页是电动机热磁断路器附件3 极软连接-型号GV1G02的详情页。
内有型号GV1G02的规格、尺寸等相关参数信息。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

收藏

对比

细节

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

购买条件 :

包装规格 :

1个装

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

询价

“当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

指定中的规格/尺寸信息

级数 3 备注 用于将 GV2 连接到 LC1D09…D25 接触器
安装导轨中心距(mm) 100…120mm 重量(g) 13
用于将GV2连接到LC1D09-D25接触器。

基本信息

级数 3 备注 用于将 GV2 连接到 LC1D09…D25 接触器
安装导轨中心距(mm) 100…120mm
型号
GV1G02
型号数量折扣一般
发货日
重量
(g)
询价 13

Loading...

  1. 1

型号 :

  • 1个备选型号

 复制

原价 :

--

价格 :

--

参考单价 :

--

收藏

对比

细节

发货日 :

询价

购买件数 :

总价 :

(未税价
加入购物车
立即购买
目录申请

常被一起浏览的商品

VARIO 3极负荷开关
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] VARIO 3极负荷开关

发货日: 当天起

F型操作手柄
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] F型操作手柄

发货日: 当天

主负荷/急停开关的操作手柄及前面板
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 主负荷/急停开关的操作手柄及前面板

发货日: 当天起

VARIO 负荷开关 操作手柄
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] VARIO 负荷开关 操作手柄

发货日: 当天起

TeSys®保护元件 电动机热磁断路器GV2附件
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] TeSys®保护元件 电动机热磁断路器GV2附件

发货日: 当天起

V型操作手柄
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] V型操作手柄

发货日: 45天

Compact NSX系列 常用附件
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] Compact NSX系列 常用附件

发货日: 当天起

1个带散热片的连接件+1个相间隔板-2P
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] 1个带散热片的连接件+1个相间隔板-2P

发货日: 45天

NSC系列用旋转手柄
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] NSC系列用旋转手柄

发货日: 当天起

外部附属装置 小型端子罩
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] 外部附属装置 小型端子罩

发货日: 当天起

NSX400/630常用附件
施耐德电气(Schneider Electric) [法国] NSX400/630常用附件

发货日: 3天起

端子盖
三菱电机(MITSUBISHI)[日本] 端子盖

发货日: 15天起

常被一起购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空